Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su SION 3AE3 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío SION 3AE3?

Imagínese que pudiera construir conmutadores de media tensión para aplicaciones IEEE/ANSI utilizando solo el 80% del espacio habitual que normalmente se utiliza para los disyuntores. Esa visión ahora se hace realidad: el disyuntor de vacío SION 3AE3 de Siemens tiene un diseño extremadamente compacto y se puede integrar rápida y fácilmente en casi cualquier panel de conmutación de media tensión con aislamiento de aire.

  • hasta 27 kV
  • hasta 40 kA
  • hasta 4000 A

Ventajas clave

Maximizador de espacio

Recupere el 20% del espacio de su panel para una instalación eficiente.

Integración fluida

Diseñado para configuraciones fijas o extraíbles, se adapta perfectamente a las necesidades de su panel.

Rendimiento confiable

Rendimiento de conmutación superior de acuerdo con las últimas normas IEEE/ANSI, aprobadas por UL y la CSA.

Dispositivo de conmutación totalmente personalizable

El SION 3AE3 se puede utilizar como operador fijo, mientras que el fabricante de paneles puede proporcionar de forma individual cualquier mecanismo extraíble, contacto principal y otras interfaces. Los clientes pueden elegir entre las diferentes distancias entre polos (PCD) que están disponibles para casi todas las clasificaciones de tensión y corriente.

Imagen del producto SION 3AE3 15 kV - 40 kA

Solución extraíble completa

También hay una gama seleccionada de dispositivos extraíbles disponibles, en los que el SION 3AE3 se monta en una pieza compacta y extraíble, que mueve el dispositivo de conmutación de la posición de DESCONEXIÓN/PRUEBA a la de CONEXIÓN. La conexión a las barras colectoras o a los contactos fijos del panel se realiza con los contactos principales incluidos.

Imagen del producto SION 3AE3 15 kV, versión extraíble de 31,5 kA

Distribución de energía sostenible con SION

La innovadora tecnología de vacío hace que los disyuntores SION sean robustos, compactos y sostenibles. El director de producto de Siemens, Daniel Pröhl, ofrece información sobre la tecnología de disyuntores SION.