Los disyuntores de vacío GMSG son disyuntores extraíbles de media tensión diseñados para su uso en la centralita metálica GM-SG y GM-SG-AR de Siemens. El disyuntor utiliza interruptores de vacío con un operador de energía almacenada, controles eléctricos, enclavamientos y desconexiones principales y secundarias. Con tensiones nominales de 5 kV a 27 kV, clasificaciones de interrupción de 63 kA y potencias de corriente continua de hasta 3000 A (mayores capacidades con refrigeración por ventilador en las configuraciones de conmutación aplicables). Los disyuntores de vacío GMSG admiten una conmutación fiable, un acceso de mantenimiento simplificado y una aplicación coordinada en los sistemas de distribución de energía de media tensión.