Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Túnel digital: construya más rápido. Opere de forma más segura.

Preparado antes de su construcción: aproveche la digitalización para sus proyectos de túneles. La digitalización le permite abrir sus túneles más rápido y operarlos de forma más segura. En colaboración con Siemens, aproveche las ventajas del túnel digital, desde el diseño e ingeniería hasta la puesta en marcha y la operación.

¿Por qué Digital Tunnel?

Ya sea un túnel de carretera o ferrocarril, una nueva construcción o la renovación de un sistema de túneles existente: cada proyecto de túnel es un desafío técnico y de planificación que requiere cumplir con un calendario y un presupuesto ajustados. En vista de las numerosas interfaces y disciplinas que hay que coordinar y del constante aumento del tráfico, esto es casi imposible sin la ayuda de las soluciones digitales.

El túnel digital ofrece beneficios reales

La digitalización optimiza todo el ciclo de vida del túnel. Los avances en eficiencia y tiempo logrados a través de la virtualización dan sus frutos en las etapas de diseño, ingeniería y puesta en marcha. Las ventajas en términos de seguridad y disponibilidad pasan a primer plano en la operación real.

Advertencia blanca

Reducción de errores

Los proyectos de túneles son cada vez más complejos. Esto puede afectar rápidamente a la tasa de errores. Las soluciones digitales ayudan a prevenir errores con datos transparentes, simulaciones y primeras pruebas virtuales.

Blanco que ahorra tiempo

Ahorro de tiempo

Los túneles no se planifican, construyen ni modernizan de la noche a la mañana, y cada retraso provoca rápidamente más retrasos. Con el gemelo digital, puede ahorrar tiempo en todas las fases del proyecto: por ejemplo, identificando los riesgos en una fase temprana.

Ahorro de costes en blanco

Rentabilidad

El coste de un proyecto de túnel es enorme. El potencial del túnel digital es sustancial: el grupo de trabajo sobre BIM de la UE supone que la digitalización puede ahorrar entre un 13 y un 21% en costes de planificación y construcción y entre un 10 y un 17% en costes de explotación.

Optimice su túnel con la digitalización

Dibujo lineal color gasolina de un túnel de carretera de dos carriles con infraestructura aérea y dos vehículos sobre un fondo oscuro.

Ventajas para los diseñadores

  • El gemelo digital ayuda a los planificadores y a los operadores a diseñar conjuntamente el túnel.
  • Los textos estandarizados de las especificaciones de las ofertas minimizan el esfuerzo y facilitan la comparación de ofertas.
  • Las interfaces abiertas permiten conectar de forma sencilla los conceptos de planificación digital con la automatización.

Descargue las especificaciones de la licitación de forma rápida y sencilla

Ventajas para los integradores de sistemas

  • Gracias a la tia portal, todas las tareas de ingeniería del proyecto del túnel se pueden estandarizar, lo que reduce las interfaces y permite una ejecución más rápida del proyecto.
  • La simulación y la puesta en servicio virtual ahorran tiempo y dinero durante la puesta en servicio real.
Dibujo lineal color gasolina de un túnel de carretera de dos carriles con una infraestructura aérea que muestra la ventilación y la iluminación.
Dibujo lineal color gasolina de un túnel de carretera de dos carriles con una infraestructura aérea que muestra la ventilación y la iluminación

Ventajas para los operadores

  • El gemelo digital permite la modernización y optimización continuas del túnel sin comprometer su funcionamiento continuo.
  • Un concepto integral de defensa en profundidad protege ampliamente el túnel de los ciberataques internos y externos.
  • La monitorización eficiente de los túneles, que se puede realizar en cualquier parte, garantiza la transparencia y la notificación temprana de los posibles fallos para garantizar un buen funcionamiento del túnel.

Descubra cómo otros se benefician del túnel digital

Cuatro técnicos con equipo de seguridad amarillo están de pie frente a la entrada del túnel de Beveren.

Equans & Besix United

Túnel de Beveren: preparado para el futuro en un tiempo récord gracias al gemelo digital

El túnel de Beveren, de 40 años de antigüedad, una arteria vital para el puerto de Amberes con 15 millones de vehículos al año, necesitaba una renovación exhaustiva en términos de seguridad y sostenibilidad. Gracias a un gemelo digital, se transformó en el túnel más moderno de Bélgica en menos de dos años. La tecnología Siemens ahora controla de forma inteligente y automática todos sus sistemas.