Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TF320/TF420?

Los SITRANS TF320 y TF420 combinan una conectividad de sensores flexible, una carcasa de campo sólida y una configuración local o remota sencilla. Ambos están disponibles en versiones de aluminio o acero inoxidable de una o dos cámaras. El TF320 cubre los puntos de medición estándar con una entrada universal. El TF420 añade dos entradas configurables por separado con respaldo en caliente para una mayor disponibilidad.

Ventajas clave

Maximice el tiempo de actividad

La copia de seguridad activa del SITRANS TF420 cambia automáticamente a un segundo sensor si el principal falla, lo que ayuda a mantener los procesos críticos en funcionamiento y a reducir el tiempo de inactividad no planificado.

Mejorar la seguridad de la planta

La certificación SIL 2/3 y las amplias aprobaciones Ex hacen que los transmisores sean adecuados para aplicaciones críticas para la seguridad y entornos extremos de hasta -50 °C. Protección interna opcional contra sobretensiones de hasta 6 kV (carcasa de doble cámara).

Adaptarse a muchas tareas de medición

Con soporte para señales RTD, termopares, resistencia y mV, una familia de transmisores se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de temperatura.

Detalles clave

Entrada

Termómetros de resistencia, termopares, resistencias, potenciómetros, fuentes de tensión continua

Salida

4... 20 mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Material

Aluminio; acero inoxidable CF3M/1.4409 similar al 316L (carcasa de doble cámara); acero inoxidable 1.4401 similar al 316 (carcasa de una cámara)

Certificados o aprobaciones

ATEX, IECEx, FM (EE. UU./CA), EACex, NEPSI, KCs, Inmetro, PESO, eCasex. Protecciones: seguridad intrínseca, mayor seguridad para la zona 2, a prueba de llamas, a prueba de ignición por polvo; SIL 2/3; equipo eléctrico para hornos y equipos auxiliares (EN50156-2); europeo marino y DNV

Usabilidad

Protección contra escritura de hardware y software para una máxima seguridad contra el acceso no autorizado; medición de corriente de bucle ininterrumpible para las pruebas; sección transversal del cable del terminal roscado de hasta 2,5 mm²; protección interna contra sobretensiones de hasta 6 kV (opcional)

Precisión y estabilidad

Máxima precisión de entrada para Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; estabilidad: +/-0,05 °C (1 año) o +/-0,18 °C (5 años); 2 conexiones RTD de 4 hilos (TF420)

Funcionalidades destacadas

Trabaje de forma segura desde la sala de control

El control remoto de seguridad admite la configuración, el mantenimiento y la validación del SIL remotos desde la sala de control, lo que reduce la exposición en áreas peligrosas y acorta la puesta en servicio. Ayuda a reducir el esfuerzo de servicio, mientras que el acceso remoto a los datos de estado, diagnóstico y medición simplifica la operación y minimiza la necesidad de visitas de campo que consumen mucho tiempo.

Detectar los problemas a tiempo

Los diagnósticos exhaustivos según el NE107 de NAMUR proporcionan información de estado clara y estandarizada del estado de los dispositivos y sensores, lo que ayuda a los operadores a evaluar la calidad de las mediciones de un vistazo. Funciones como la detección de interrupciones, cortocircuitos y derivas de los sensores hacen que las desviaciones sean visibles desde el principio, permiten un mantenimiento basado en el estado y permiten una planificación del servicio más específica con menos esfuerzo de solución de problemas sobre el terreno.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56 enfriadora anterior a mantenimiento 0066 grande

Simplifique la operación local

Una pantalla clara y fácil de usar permite una lectura rápida del estado directamente en el punto de medición y se puede girar en escalones de 90° para una mejor visibilidad en las diferentes posiciones de montaje. En la carcasa de doble cámara, los botones externos grandes y opcionales permiten un cómodo funcionamiento local y un acceso rápido a los ajustes clave. En la carcasa monocámara, los parámetros clave también se pueden controlar directamente a través de la pantalla.

Diseño de alta disponibilidad para aplicaciones críticas

El ajuste del sensor basado en Callendar-van-Dusen mejora la precisión y reduce el tiempo de calibración. Con temperaturas ambiente de hasta —50 °C y la certificación SIL 2/3 para las variantes HART, es adecuado para aplicaciones exigentes y relacionadas con la seguridad. Una alarma de respaldo integrada ayuda a garantizar una indicación fiable de los errores del dispositivo, también para un ajuste de alta corriente de 21 mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Tanques de productos químicos Shutterstock-1490860043 original

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Herramientas y descargas

Portal del sitio | SITRANS TF320/TF420

Inteligencia de medición | Herramientas de dimensionamiento y cálculo

Configurador | Configurador de productos

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Datos de CaX | Gestor de descargas

Vídeos | Instrumentación de procesos

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte