Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TH320/TH420?

Diseñadas para su instalación en la cabeza, las SITRANS TH320 y TH420 combinan una entrada de sensor universal, una fácil puesta en marcha y una conectividad perfecta. El TH320 cubre de forma eficaz las principales aplicaciones HART, mientras que el TH420 añade la operación de doble entrada, la detección de derivas y la comunicación PA HART o PROFIBUS para una mayor disponibilidad. Las versiones para áreas peligrosas y aplicaciones relacionadas con la seguridad admiten su uso en plantas exigentes.

Ventajas clave

Evite el tiempo de inactividad con el respaldo automático de los sensores

Para aplicaciones de alta disponibilidad, el SITRANS TH420 mantiene la medición en funcionamiento aunque falle un sensor. Su diseño de doble entrada con respaldo en caliente cambia automáticamente al segundo sensor, lo que mantiene una visibilidad continua del proceso.

Poner en servicio y reemplazar los dispositivos más rápido

La configuración mediante HART o PROFIBUS PA, los datos de parámetros almacenados y las prácticas funciones de servicio reducen el tiempo de configuración y simplifican la sustitución. Esto reduce el esfuerzo de puesta en servicio y hace que los puntos de medición vuelvan a funcionar más rápido.

Mejorar la precisión y la planificación del mantenimiento

El diagnóstico avanzado y, en el SITRANS TH420, la detección de desviaciones del sensor ayudan a identificar los problemas de los sensores de forma temprana. Combinado con el ajuste del sensor para una coincidencia precisa, permite una calibración más rápida y un mantenimiento más específico.

Detalles clave

Entrada

Termómetros de resistencia, termopares, sensores de tipo resistencia, fuentes de tensión continua

Salida

4... 20 mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Rango de temperatura de funcionamiento

Estándar: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificados o aprobaciones

ATEX, IECEx, FM, CSA; eACex, NEPSI, Inmetro; certificación SIL 2/3 (solo HART)

Usabilidad y seguridad

Protección de escritura de hardware y software; medición de corriente en bucle ininterrumpible para las pruebas; respaldo de alarma mediante una corriente de error de 21 mA

Precisión y estabilidad

Máxima precisión de entrada para Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; estabilidad: +/-0,05 °C (1 año) o +/-0,18 °C (5 años); 2 conexiones RTD de 4 hilos (TH420)

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Herramientas y descargas

Portal del sitio | SITRANS TH320/TH420

Inteligencia de medición | Herramientas de dimensionamiento y cálculo

Configurador | Configurador de productos

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Datos de CaX | Gestor de descargas CaX

Vídeos | Instrumentación de procesos

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte