Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TR320/TR420?

Diseñadas para montarse en raíles DIN, las SITRANS TR320 y TR420 facilitan la medición de la temperatura en los armarios de control y las cajas protectoras. El TR320 cubre las aplicaciones estándar de entrada única. El TR420 añade la operación de doble entrada, el respaldo en caliente y la detección de desviaciones para una mayor disponibilidad. Las entradas universales, la comunicación HART y las opciones SIL 2/3 ayudan a estandarizar la instrumentación en las plantas más exigentes.

Ventajas clave

Maximice el tiempo de actividad con la función de respaldo en caliente

Para las aplicaciones de alta disponibilidad, el TR420 cambia automáticamente a un segundo sensor si el primero falla. La medición continúa sin pérdida de datos. Esto ayuda a evitar las interrupciones del proceso y reduce la intervención manual.

Simplifique la integración con entradas universales

Una plataforma de montaje en raíl admite entradas de RTD, termopar, resistencia y tensión. Esto ayuda a estandarizar las instalaciones, reducir las variantes de dispositivos y simplificar la ingeniería, las piezas de repuesto y el funcionamiento en muchos puntos de medición.

Apoyar los requisitos de seguridad funcional

Las variantes SIL 2/3 certificadas ayudan a cumplir los requisitos de seguridad funcional en las aplicaciones de temperatura relacionadas con la seguridad. El HART 7 también permite una puesta en marcha y unas pruebas fiables durante todo el ciclo de vida del dispositivo.

Detalles clave

Entrada

Termómetros de resistencia, termopares, sensores de tipo resistencia, fuentes de corriente continua

Salida

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Rango de temperatura operacional

Estándar: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificados o aprobaciones

ATEX, IECEx, FM, CSA; eACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (solo HART)

Usabilidad y seguridad

Protección de escritura de hardware y software para una máxima seguridad; medición de corriente en bucle ininterrumpible para las pruebas; respaldo de alarma mediante una corriente de error de 21 mA

Precisión y estabilidad

Máxima precisión de entrada para Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; estabilidad: +/-0,05 °C (1 año) o +/-0,18 °C (5 años); 2 conexiones RTD de 4 hilos (TR420)

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

Herramientas y descargas

Portal del sitio | SITRANS TR320/TR420

Inteligencia de medición | Herramientas de dimensionamiento y cálculo

Configurador | Configurador de productos

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Datos de CaX | Gestor de descargas CaX

Vídeos | Instrumentación de procesos

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte