Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Soluciones de accionamiento energéticamente eficientes con variadores SINAMICS

Las transmisiones eficientes son esenciales para reducir el consumo de energía y los costes. Los variadores de frecuencia SINAMICS ofrecen funciones de ahorro de energía que proporcionan transparencia en el consumo de energía, identifican las oportunidades de conservación y optimizan el consumo de energía para mejorar la eficiencia de la producción.

Reduzca los costes operativos con unidades que ahorran energía

Los sistemas de propulsión eléctricos representan el 70% del consumo de energía industrial y ofrecen un enorme potencial de ahorro. Los variadores de frecuencia SINAMICS ofrecen funciones versátiles de ahorro de energía que pueden reducir el consumo energético operativo hasta un 60% en comparación con los motores de velocidad fija, según el perfil de carga de la aplicación. Utilice SinaSave para calcular los ahorros para su caso de uso específico.

Para garantizar unos puntos de referencia claros, la norma internacional IEC 61800‑9‑2 (que incorpora la EN 50598) define los requisitos de diseño ecológico centrados en la eficiencia total del sistema, más que en los componentes individuales. Esto permite a los fabricantes y usuarios evaluar con precisión las pérdidas del sistema y comparar el rendimiento de los productos para lograr operaciones eficientes y rentables.

Descargo de responsabilidad: Todas las cifras se basan en pruebas, cálculos y casos de referencia de clientes internos en condiciones operativas específicas. Los resultados reales pueden variar según la aplicación individual, la configuración del sistema y los factores ambientales.

Optimice los costes y aumente la eficiencia de la producción

Descubra su potencial de ahorro de energía con nuestra amplia gama de funciones SINAMICS.

Eficiencia energética SINAMICS: sistema de accionamiento Low Harmonics

Sistema de propulsión Low Harmonics

Un sistema de accionamiento de bajos armónicos compensa hasta el 100% de la potencia reactiva y minimiza los armónicos de la red, lo que mejora la calidad de la red y la eficiencia energética.

Eficiencia energética de SINAMICS: optimización de la eficiencia del motor

Optimización de la eficiencia del motor

Al optimizar la eficiencia del motor y reducir las pérdidas de energía hasta un 15% (a bajas velocidades con la operación de control vectorial), puede reducir el consumo de energía y reducir los costes de operación.

Eficiencia energética de SINAMICS: recuperación de energía

Recuperación de energía

Recupere y reutilice la energía de frenado. Devuelva el exceso de energía a la red mediante un circuito regenerativo o diríjalo a otros sistemas de accionamiento conectados mediante el acoplamiento de enlace de corriente continua.

Eficiencia energética de SINAMICS: gestión energética de bombas y ventiladores

Gestión de energía de bombas y ventiladores

Un sistema de gestión eficiente de bombas o ventiladores puede permitir ahorrar energía de hasta un 50% (mediante el uso de un sistema en cascada en comparación con el acelerador habitual) durante la operación y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento y la fiabilidad.

Eficiencia energética de SINAMICS: gestión de la eficiencia energética

Sistema de gestión energética

La gestión eficiente de la energía a nivel del sistema se refiere a un consumo de energía y un ahorro de energía totalmente transparentes en la fase de funcionamiento de los sistemas de propulsión.

Eficiencia energética de SINAMICS: diseño de unidades distribuidas

Diseño de unidades distribuidas

El concepto de accionamiento descentralizado permite un control individual y eficiente de la transmisión cerca del proceso de solicitud, lo que se traduce en un ahorro de costes de material de cable de hasta un 80% (en comparación con la configuración de unidades de armario centralizado).

Familia de productos de variadores de frecuencia SINAMICS

Variadores SINAMICS para todas las clases de potencia y rendimiento

Descubra la amplia gama de SINAMICS y encuentre la unidad adecuada para sus aplicaciones de próxima generación.

Herramienta de eficiencia energética SinaSave

Calcule rápida y fácilmente los posibles ahorros de energía

SinaSave es una herramienta web intuitiva y fácil de usar diseñada para responder a sus preguntas clave antes de tomar cualquier decisión de inversión. ¿Vale la pena utilizar sistemas más eficientes? ¿Qué ofrecen las clases de eficiencia energética en comparación con los modelos estándar? ¿Cuándo se amortizará mi inversión? Experimente el poder de SinaSave probándolo hoy mismo con su aplicación específica.

Ver recursos adicionales