Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Simcenter

Simulación de la comodidad de la cabina del vehículo y el HVAC

Evalúe el confort térmico y optimice los sistemas de aire acondicionado (aire acondicionado).

Maximizar el confort térmico de la cabina del vehículo

Estudie y optimice el diseño de circuitos de aire acondicionado o sistemas de bomba de calor y las interacciones térmicas con el sistema de refrigeración y el interior de la cabina o el vehículo. Con Simcenter Amesim, puede evaluar y controlar los procesos de refrigeración o calefacción de la cabina. También puede estudiar la integración de calefactores adicionales y su influencia en el confort térmico de los pasajeros. Esto es particularmente relevante en el contexto de los motores de alta eficiencia o los vehículos eléctricos con bajas pérdidas térmicas.

Puede dimensionar con precisión los componentes (núcleo del calentador, evaporadores, conductos, ventiladores y ventiladores), probar las estrategias de control (desplazamiento del compresor de aire acondicionado, modos de reciclaje, control automático del aire acondicionado y más) y analizar arquitecturas innovadoras de sistemas de aire acondicionado. Puede comprobar el impacto de las condiciones exteriores y las elecciones tecnológicas en la temperatura y la humedad del aire dentro de la cabina, incluidos los indicadores estándar de la sensación de confort térmico humano. Las diferentes funciones de análisis le ayudan a estudiar el comportamiento de todo el sistema para diferentes estrategias de control del clima y ciclos de conducción en condiciones de funcionamiento específicas.

Impulse la electrificación de los vehículos con el desarrollo del tren motriz eléctrico

Descubra cómo los fabricantes de automóviles pueden ofrecer los vehículos eléctricos (VE) fiables que los consumidores exigen con la solución de electrificación de vehículos de Siemens para el desarrollo del tren motriz eléctrico.

Funcionalidades de simulación de la comodidad de la cabina del vehículo y el HVAC