Las pruebas de control de vibraciones son un paso crucial en el proceso de validación de un producto, ya que garantizan que el componente o conjunto puede soportar las vibraciones que se producen en las condiciones de funcionamiento reales para las que está diseñado. Los ingenieros deben cumplir con varios estándares y entornos de calificación de vibraciones para certificar una amplia gama de dispositivos de diferentes escalas y tamaños, lo que requiere un proceso seguro, altamente eficiente y flexible.
Para garantizar un proceso de certificación simplificado, Simcenter ofrece un paquete único para replicar de forma precisa y realista las vibraciones a las que se somete su producto a lo largo de su vida útil con una prueba con agitador. Nuestra solución de gama alta combina el mejor hardware de adquisición de su clase con plantillas de software predefinidas para realizar pruebas con agitadores de circuito cerrado con varios perfiles de excitación de entrada, que van desde el seno estándar hasta el aleatorio, de choque y de permanencia sinusoidal rastreada.
Realice las pruebas de control de vibraciones con confianza, desde la configuración hasta la identificación y verificación del sistema, utilizando una única plataforma de medición, procesamiento y análisis. Nuestra solución ofrece un entorno escalable y flexible al que pueden acceder ingenieros con diferentes niveles de experiencia. El control de vibraciones Simcenter garantiza la trazabilidad total de los datos y resultados experimentales e impulsa la colaboración y la comunicación con colegas de diversos orígenes y niveles de experiencia.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Aumenta la productividad de las mediciones multifísicas con una amplia gama de hardware de adquisición de datos de pruebas; desde unidades portátiles hasta sistemas de laboratorio con un elevado número de canales.