Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Simcenter

Pruebas ambientales acústicas

Pruebe y valide el hardware de forma segura para garantizar la supervivencia al lanzamiento.

¿Por qué son necesarias las pruebas acústicas de naves espaciales?

Las pruebas acústicas de las naves espaciales son necesarias antes del lanzamiento para saber si la vulnerable nave espacial puede sobrevivir a las intensas cargas acústicas aleatorias de banda ancha bajo el carenado durante el lanzamiento y el despegue. Nuestra solución de pruebas acústicas para naves espaciales funciona en salas de reverberación y entornos de campo directo. Su innovador controlador de circuito cerrado proporciona uniformidad espacial del nivel de presión acústica con un control adicional de las respuestas generales al nivel de presión acústica.

Para garantizar la máxima seguridad de la valiosa carga, se han integrado varios niveles de seguridad para evitar sobrepruebas: en los micrófonos individuales, en los niveles generales de presión acústica y en las respuestas estructurales, incluida la protección del nivel de respuesta a la vibración y la deformación de la muestra. Se incluyen el rendimiento, la grabación en todos los canales y las amplias capacidades de documentación de datos con fines de trazabilidad e informes.

Nuestras soluciones de prueba son totalmente compatibles con los estándares de prueba de la NASA, la Administración Espacial Europea (ESA) e internacionales para naves espaciales, y cumplen con el Instituto Nacional de Normas (ANSI) de los Estados Unidos para el proceso de adquisición con filtrado de octavas.

Pruebas acústicas de naves espaciales

Más información sobre las soluciones de control de circuito cerrado para el funcionamiento en salas de reverberación y entornos de campo directo.

Funcionalidades de las pruebas ambientales acústicas

Caso de éxito

Thales Alenia Space

Uno de los principales fabricantes europeos de satélites espaciales y cargas útiles se asocia con Siemens para explorar nuevos métodos de prueba de satélites.

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry
Case Study

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry

Empresa:Thales Alenia Space

Industria:Aeroespacial y defensa

Ubicación:Toulouse, France

Siemens Software:Simcenter SCADAS hardware, Simcenter Testlab software

Más información

Recursos adicionales