Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Dos personas utilizan el software de predicción del rendimiento System NVH en un coche.
Simcenter

Pruebas de NVH

Aumente la eficiencia en cada paso del proceso de medición del ruido, la vibración y la dureza (NVH) con Simcenter.

Transformar la productividad de las pruebas de NVH

Los ingenieros de pruebas de NVH se enfrentan al doble desafío de reducir el tiempo de comercialización y los costes de desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar la calidad y la integridad. Limited: la disponibilidad limitada de los prototipos y el tiempo de prueba complican aún más su trabajo y exigen una mayor eficiencia en la validación de los productos. En este difícil entorno, deben evaluar varias condiciones de prueba y aplicaciones sin dejar de cumplir con los estándares más altos.

Simcenter ofrece soluciones específicas para transformar la productividad de sus campañas de pruebas de NVH. Combine un hardware escalable de adquisición de datos con un software de medición, procesamiento y análisis de pruebas para que las pruebas de NVH sean más rentables. Las soluciones de pruebas de NVH intuitivas y escalables de Simcenter permiten medir, analizar, informar y compartir datos de manera eficiente. Apoyan una amplia gama de actividades de NVH en diferentes etapas del ciclo de desarrollo, desde la resolución de problemas hasta campañas de pruebas de rendimiento multifísicas con un alto número de canales.

Las últimas innovaciones en las pruebas de NVH de vehículos

Ingeniero que conduce un coche mientras efectúa una prueba NVH operativa.
Una persona está de pie frente a un micrófono, posiblemente dando una presentación o un discurso.

Clase magistral de TPA y prototipado virtual basada en componentes

Refuerce su experiencia en las pruebas de NVH con talleres prácticos.

18 y 20 de noviembre de 2025 | Lovaina, Bélgica

¿Qué es NVH?

El ruido, la vibración y la aspereza son características que experimentan los pasajeros y que dan forma a su percepción de la calidad en su vehículo. Demasiado de una de estas o una «nota» equivocada puede significar críticas negativas y afectar a las ventas futuras.

Ruido

El ruido se refiere a los sonidos no deseados que percibe el oído humano. Estos sonidos pueden provenir de varias fuentes del vehículo, como el motor, los neumáticos, la superficie de la carretera y los elementos aerodinámicos, como los ventiladores de viento y refrigeración.

Vibración

La vibración se refiere a las oscilaciones mecánicas dentro de un vehículo. Las vibraciones provienen de fuentes como el motor, la carretera o el viento, y las sienten los pasajeros al volante, el asiento, los reposabrazos, el suelo y los pedales.

Dureza

La dureza se refiere a la calidad subjetiva del ruido y la vibración que se experimentan en un vehículo. A diferencia del ruido y las vibraciones, que se pueden medir de forma objetiva, la dureza se evalúa a menudo de forma cualitativa a través de la percepción humana.

Simcenter para pruebas de NVH

Simcenter integra todo el proceso de pruebas de NVH de principio a fin.

Select...

Adquisición de datos

En un entorno en el que los prototipos son limitados, combinar las mediciones de varios atributos es crucial para ahorrar costes y cumplir con los ajustados plazos de prueba. Ya sea que necesite sistemas distribuidos robustos para las mediciones sobre el terreno, sistemas de banco de pruebas con un alto número de canales o dispositivos de bolsillo que funcionen con baterías, nuestro hardware de última generación, combinado con aplicaciones web o software centradas en el usuario, puede reducir significativamente el tiempo de las pruebas. Gestione diversos tipos de sensores y múltiples velocidades de datos, configure las configuraciones de los canales en poco tiempo para racionalizar varias configuraciones de prueba en una sola sesión de medición multicanal. Ahorre costes y aumente la productividad de sus campañas de pruebas con nuestras soluciones de adquisición de datos de múltiples atributos combinadas con un software intuitivo para una recopilación de datos eficiente.

Gama de sistemas de hardware Simcenter SCADAS
Ingeniero utilizando un equipo avanzado de pruebas de vibración Simcenter.

Mida los puntos de conducción y las funciones de respuesta de frecuencia estructural y vibroacústica

Simcenter incluye un conjunto completo de equipos avanzados de pruebas de vibraciones y fuentes acústicas monopolares para las pruebas de ruido y vibraciones. Se integra perfectamente con el software de soluciones de pruebas Simcenter y ofrece una combinación de soluciones única que supera los estándares actuales del mercado en cuanto a productividad, precisión de los datos y expectativas generales de los clientes.

Prueba gratuita de 30 días: Simcenter Testlab Neo

Logre una mayor información sobre la productividad y el rendimiento con el software de próxima generación para pruebas multidisciplinarias.

estudio de caso

Emotores

Emotors utiliza las herramientas de pruebas NVH de Simcenter para sobresalir en la ingeniería de propulsores eléctricos para automóviles

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Empresa:Emotors

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Explore las capacidades de pruebas de NVH de Simcenter

Select...

Optimice el comportamiento de la NVH en cualquier fase del desarrollo

Para entender perfectamente el comportamiento de un sistema ante el ruido, las vibraciones y la dureza, los ingenieros realizan un análisis de la trayectoria de transferencia (TPA) que les ayuda a identificar y evaluar las rutas de transferencia de energía transportadas por la estructura y por el aire, desde la fuente de excitación hasta una ubicación determinada del receptor.

El análisis de las rutas de transferencia ha ayudado históricamente a los ingenieros a cuantificar las distintas fuentes y sus rutas. El objetivo es averiguar cuáles contribuyen más a los problemas de ruido y cuáles se anulan entre sí. Los enfoques novedosos y clásicos del TPA pueden ayudar a evaluar el rendimiento de NVH de los componentes y conjuntos completos, a predecir el comportamiento de la NVH en cualquier fase del desarrollo e incluso antes de que estén disponibles los prototipos físicos.

Caracterización de componentes invariantes

Predecir la contribución al ruido del vehículo de los componentes, como el tren motriz, los neumáticos, el aire acondicionado y el sistema de dirección, durante las primeras etapas del desarrollo, es un enorme desafío. Para evitar un sinfín de iteraciones de diseño, los ingenieros necesitan tecnologías modulares que aprovechen los modelos de componentes individuales medidos para predecir el ruido de todo el vehículo.

Este es exactamente el alcance de la TPA basada en componentes. El proceso comienza con la caracterización de las cargas de origen independientemente de la estructura del receptor, en función de las velocidades libres adquiridas o las fuerzas bloqueadas. Luego, mediante técnicas de subestructuración, los ingenieros pueden estudiar el rendimiento de la NVH a nivel de componentes sin tener que crear físicamente el vehículo completo en todas sus variantes. Estas predicciones tempranas ayudan a evitar problemas y permiten fijar objetivos de diseño más realistas.

Descubra cómo utilizan los clientes Simcenter para las pruebas de NVH

Imagen promocional de un coche con un fondo borroso y un foco en el coche.

Stellantis

Reducir el tiempo de análisis e informe del ruido, las vibraciones y la dureza en un 70 por ciento en las transmisiones de los vehículos eléctricos

Lea el estudio de caso

Explore los productos de Simcenter para pruebas de NVH

Pruebas de NVH

Libros blancos

Pruebas de NVH

Bloguea

Preguntas frecuentes