Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

El diseño de la máquina electrónica Simcenter simula varios tipos de motores, incluidos motores PM sin escobillas, motores de inducción, motores de reluctancia conmutada y motores de flujo axial.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Llámanos al número

Un par de ingenieros viendo el software Simcenter E-Machine Design en una pantalla.

¿Por qué Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design le permite desarrollar rápidamente diseños de máquinas eléctricas a través de su interfaz de usuario basada en plantillas, lo que reduce el tiempo y los costes de desarrollo.

Modele la complejidad: precisión ajustada según procedaSimcenter E-Machine Design es el único software que le permite seleccionar entre experimentos analíticos de EMAG, EMAG analíticos calibrados o EMAG con método de elementos finitos [FEM]; esta versatilidad le permite ajustar la precisión y el tiempo de la recopilación de datos de rendimiento a la fase adecuada del diseño.

Vaya más rápido: con plantillas listas para usarElimine la necesidad de un experto en FEM y el complicado proceso de configurar un modelo, refinar la malla, definir el experimento deseado y revisarlo. En su lugar, utilice nuestro software basado en plantillas para ejecutar una amplia gama de experimentos de forma automática.

Inicie su idea, defínala con claridad y revise rápidamente su rendimiento, reduciendo la dependencia de varios prototipos físicos.

Explore las posibilidades: solución integralEl único producto del mercado que ofrece una solución integral para revisar el rendimiento de la máquina en «condiciones de funcionamiento». Puede evitar posibles fallos mediante efectos magnetotérmicos automáticos y acoplados desde el principio. No hay ningún archivo de datos ni intercambio de geometrías para obtener el acoplamiento, lo que elimina los posibles errores del usuario.

Es la única herramienta de diseño de máquinas que ofrece plantillas parametrizadas y funciones de modelado para máquinas de flujo radial y axial.

Además, E-Machine Design se conecta a la perfección con la optimización o la exploración del diseño con el producto Simcenter HEEDS con un portal designado específicamente.

Manténgase integrado: con Simcenter XceleratorPara producir un vehículo eléctrico de alta gama que sea a la vez eficiente y silencioso, se requiere un equipo de ingenieros que trabajen en el motor y su carcasa, la transmisión y más allá para entender todo el rendimiento del vehículo en NVH. Las herramientas de Simcenter pueden simular todas estas funciones y sus formatos de archivo nativos permiten que las actualizaciones del diseño estén disponibles para todos los ingenieros, lo que garantiza que todos estén trabajando siempre en los archivos más recientes.

Acelere, innove y optimice su proceso de diseño de máquinas eléctricas

Simcenter E-Machine Design es un nuevo producto creado sobre los hombros de gigantes, ya que aprovecha lo mejor de Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve y Simcenter MAGNET para replicar experimentos con máquinas eléctricas.

Capacidades de diseño de máquinas electrónicas de Simcenter