Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SIMATIC ET 200

El SIMATIC ET 200 son sistemas de E/S distribuidos que conectan de forma fiable los sensores de campo y los actuadores a un controlador central. La gama abarca desde módulos compactos integrados en el armario hasta diseños robustos para el exterior del armario, que ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación.

El sistema de E/S distribuida para plantas preparadas para el futuro

La gama de E/S distribuidas SIMATIC ET 200 ofrece una gran flexibilidad para la automatización moderna. Permite una instalación descentralizada, configuraciones escalables y diseños que ahorran espacio en diferentes entornos. La solución permite una ingeniería rápida, una integración perfecta del sistema y una comunicación fiable, al tiempo que garantiza la disponibilidad continua de los datos desde la planificación hasta la operación. Esto ayuda a reducir la complejidad, aumentar la disponibilidad de la planta y preparar las máquinas y los sistemas para los futuros modelos de negocio digitales y orientados a los servicios.

Descripción interactiva del SIMATIC ET 200

¿Por qué SIMATIC ET 200?

Con el SIMATIC ET 200 para la automatización discreta, un sistema proporciona familias dedicadas a conectar sensores y actuadores. Esto reduce la diversidad del sistema, simplifica la ingeniería y permite una integración fiable y escalable de los dispositivos de campo.

Icons-640x480 modularidad original - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Elija la familia de sistemas adecuada para su solicitud, dentro o fuera del armario. Para entornos hostiles, áreas higiénicas, exposición a gases y zonas peligrosas o explosivas, siempre tiene la solución adecuada.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640 x 480: flexibilidad original

Una amplia gama de módulos es compatible con su sistema de automatización, desde E/S digitales y analógicas hasta tecnología, seguridad y comunicación. Configure exactamente lo que necesita hoy y amplíelo fácilmente más adelante.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Rendimiento de iconos

Un concepto de ingeniería coherente en todas las familias. Aunque los módulos tienen un diseño diferente, el flujo de trabajo sigue siendo el mismo, por lo que todos pueden planificar, configurar y poner en marcha todos los módulos de forma eficiente.

Descubra cómo otros utilizan el SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

Grupo DÜRR | Especialista en ingeniería de túneles y tráfico

Junto con Siemens, el Grupo Dürr abordó la necesidad de una ingeniería sencilla, un diagnóstico claro y una alta disponibilidad del sistema mediante el uso de una comunicación Modbus TCP estandarizada y logró una solución coherente y fiable.

Descubre las posibilidades