Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

ÚLTIMA VERSIÓN

WinCC V8.2: Conozca las novedades

Transforme las operaciones de SCADA con el SIMATIC WinCC V8.2, que combina la preparación para la IA, la ciberseguridad, la conectividad y la ingeniería moderna.

Novedades

El WinCC V8.2 ofrece conectividad preparada para la IA, una integración perfecta entre TI y TO, una seguridad sólida, tecnologías web modernas y flujos de trabajo de ingeniería simplificados. Los siguientes puntos destacados muestran algunas de las muchas mejoras y nuevas funciones disponibles en el WinCC V8.2.

Guión

Amplíe las capacidades de automatización con la incorporación de JavaScript para las acciones globales junto con los lenguajes de script ANSI-C y VBS existentes.

  • Ejecución de guiones en paralelo para un mejor rendimiento
  • Acceso total a las etiquetas, alarmas y objetos de registro de etiquetas
  • Editor de asistencia inteligente con IntelliSense, comprobación de sintaxis y autocompletado

Preparación para la IA

Libere la preparación para la IA con un servidor MCP que proporcione un acceso seguro a los datos operativos y de ingeniería a través de las API REST.

  • Acceso a los datos de tiempo de ejecución, incluidas etiquetas, archivos y alarmas
  • Lea el acceso a los datos de ingeniería y configuración
  • Soporte analítico y de operador inteligente a través del lenguaje natural

Integración de TI y OT

Unir la tecnología operativa y la tecnología de la información mediante una conectividad mejorada y estándares de comunicación adicionales.

  • Nuevos canales de comunicación, por ejemplo, BACnet para la integración de la automatización de edificios
  • Publicación y suscripción de MQTT junto con arquitecturas de espacio de nombres unificado (UNS)
  • Redundancia para canales de comunicación como OPC UA, Modbus TCP

Estandarización

Estandarice la ingeniería de automatización modular con el apoyo a los estándares industriales establecidos y a los conceptos reutilizables.

  • Creado para la estandarización con integración entre proveedores, ingeniería orientada a objetos, bibliotecas reutilizables, SVG dinámicos y más
  • Soporte para el paquete de tipos de módulos (MTP)
  • Soporte para la biblioteca de funciones de control (CFL) SIMATIC

WebBux

Permita una visualización flexible y escalable basada en HTML5 con un acceso sin problemas desde el navegador a las aplicaciones WinCC en todos los dispositivos. Una aplicación complementaria centralizada e intuitiva agiliza el acceso a varios sistemas WinCC.

  • Diseño adaptativo con escalado de pantalla para dispositivos de escritorio, tableta y teléfono inteligente
  • Detección automática de las dimensiones de la pantalla del cliente para una visualización optimizada
  • Soporte para escenarios de equilibrio de carga y redundancia

CIBERSEGURIDAD

Refuerce la seguridad del sistema con capacidades mejoradas de gestión de certificados, control de acceso y administración de usuarios, basándose en una base certificada por la IEC 62443.

  • Soporte para el Protocolo de gestión de certificados (CMP)
  • Soporte para el componente de gestión de usuarios (UMC)
  • Preparado para las próximas normas de seguridad