Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC WinCC V8?

Es el sistema SCADA de próxima generación, que ofrece una plataforma preparada para el futuro.

  • Arquitectura escalable: pasa de configuraciones de un solo usuario a sistemas redundantes complejos
  • Visualización avanzada: ofrece gráficos SVG dinámicos, vistas 3D y controles web personalizados (CWC)
  • Integración perfecta: se conecta sin problemas con la ingeniería de TIA Portal, es compatible con OPC UA, REST y MQTT y une IT/OT
  • Tecnologías web modernas: permite el acceso independiente del dispositivo a los datos de producción con cualquier navegador web HTML5 y proporciona aplicaciones inteligentes para un uso rápido y fácil del WinCC
  • Ingeniería optimizada: apoya la ingeniería en línea sin compilar y acelera los proyectos mediante la ingeniería de datos masivos
  • Certificado y cumple con las normas: logra una ciberseguridad sólida según la IEC 62443 y apoya el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación (GMP)

El WinCC V8 es intuitivo para los principiantes, pero potente y profundo para los profesionales.

WinCC V8 Electronics Demo

Presentamos el SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 continúa la evolución del SIMATIC WinCC con nuevas capacidades de preparación para la IA, escritura moderna con JavaScript, integración entre TI y OT, ciberseguridad, funcionamiento basado en la web y productividad de ingeniería.

Comience hoy mismo su viaje con WinCC V8.2 con la compatibilidad directa con las actualizaciones a partir del WinCC V7.2 en adelante, incluidas las licencias de mejora.

Ingeniería y configuración de iconos

Ingeniería eficiente

Configure y adapte sus sistemas de forma fácil y flexible. Las herramientas de ingeniería intuitivas permiten un desarrollo e implementación rápidos y eficientes de los proyectos sin ningún esfuerzo de programación.

Icon SIMATIC WinCC V8 Basic Feature Control e inspección

Disponibilidad a largo plazo

Confíe en la disponibilidad a largo plazo con actualizaciones continuas, un soporte estable durante el ciclo de vida y tecnologías preparadas para el futuro que mantienen el WinCC V8 fiable y alineado con los requisitos cambiantes de su planta.

Icon SIMATIC WinCC V8 Funciones avanzadas Personalización y procesamiento de datos

Apertura y personalizable

Utilice interfaces y secuencias de comandos potentes para automatizar la ingeniería, crear objetos de pantalla y visualizaciones personalizados con SVG dinámicos y controles web personalizados, y aplicar secuencias de comandos en tiempo de ejecución para abordar cualquier tarea con total flexibilidad.

Funcionalidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan SIMATIC WinCC V8

Canal de Aragón y Cataluña | Ahorro de agua del 15% con la tecnología de Siemens

Descubra cómo ayudamos al Canal de Aragón y Cataluña a reducir el consumo de agua un 15%, gestionando 350 entradas en 300 km desde un único centro de control en tiempo real.

Select...
gente delante de una pantalla: industria farmacéutica

SIMATIC WinCC V8 en Farmacéutica

Mejoró las operaciones de envasado de productos farmacéuticos al automatizar la adquisición de datos de las máquinas e implementar análisis detallados del tiempo de inactividad, la eficacia general del equipo (OEE) y el rendimiento mediante el SIMATIC WinCC V8. Mayor transparencia en las líneas de envasado, reducción del esfuerzo manual, mejora de la fiabilidad y permite una optimización continua basada en los datos.

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Más lecturas y descargas

Bloguear | SCADA y Ciberseguridad: WinCC V8.1 es un componente certificado para redes industriales seguras

Bloguear | Más eficiencia en la producción: WinCC y el futuro del control de procesos

Versión de prueba WinCC V8

Proyecto de demostración

Actualizaciones del WinCC V8

Historias en movimiento

Vídeo | Ciberseguridad certificada de primer nivel

Vídeo | Funcionamiento flexible a través de WebUx

Vídeo | El futuro de la monitorización de plantas con la aplicación WinCC Companion

Vídeo | SCADA preparado para el futuro e impulsado por la IA

Vídeo | Conectar el mundo de la TI y la OT