Un canal con 350 entradas en toda su red
El Canal de Aragón y Cataluña ha estado suministrando agua a 49 ciudades y 129 comunidades de regantes durante más de 120 años y cubre más de 100 000 hectáreas en más de 300 km de infraestructura. Gestionar 350 entradas repartidas por esta enorme red desde un solo centro de control era un gran desafío. Los incidentes eran difíciles de detectar rápidamente, los tiempos de respuesta eran lentos y el sistema carecía de transparencia. Al asociarse con Siemens, el canal experimentó una transformación digital total: Telcontrol Server Basic ahora conecta todas las entradas a través de 4G/5G, los enrutadores SINEMA Remote Connect y Scalance garantizan la ciberseguridad y SIMATIC WinCC V8 proporciona visibilidad en tiempo real en dos centros de control interoperables. El resultado: una reducción del 15% en el consumo de agua y un modelo pionero de infraestructura hídrica inteligente en España.