Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Icono de Gencellicon

Certificador de restricciones

Una plataforma de restricciones de aprobación proporciona la degradación, la presupuestación y la equivalencia jerárquica de las restricciones de tiempo en cualquier fase del flujo de ASIC o FPGA. El certificador de restricciones proporciona una amplia capacidad para validar las restricciones y excepciones temporales con respecto al HDL subyacente.

Capacidades avanzadas de restricción de tiempo con Excellicon

La adquisición permite a los diseñadores de SoC acelerar el cierre del diseño y mejorar la corrección de las restricciones con la dirección.

Por qué Constraints Certifier

Constraints Certifier utiliza algoritmos formales para verificar las restricciones temporales y, por lo tanto, proporciona un análisis preciso y profundo tanto del diseño como de las restricciones temporales asociadas. El uso de un motor formal para analizar el comportamiento del diseño y los archivos SDC reduce el ruido y las falsas advertencias asociadas a los métodos de comprobación estática. Los diseñadores pueden generar un SDC incremental en caso de que al SDC original le falten restricciones. Al tratar la intención del diseñador en el archivo SDC asociado, los SVA pueden recopilar los requisitos para una mayor simulación y obtener resultados precisos.

Preguntas frecuentes

La comprobación de la equivalencia temporal se denomina tradicionalmente comprobación de arriba a bloque de las restricciones temporales entre sí. Sin embargo, a menudo es necesario comprobar dos versiones diferentes de un diseño con el mismo archivo de restricciones de tiempo o un archivo de restricciones con dos diseños. El certificador de restricciones proporciona una capacidad integral para comprobar las restricciones temporales comparándolas con el diseño.