Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Ingeniería inmersiva

Designcenter Diseñador inmersivo

Prepárese para experimentar el CAD 3D en el metaverso industrial. Diseñe tal como está en la habitación con su modelo. Llevar la innovación a nuevos niveles. Más información sobre el software Designcenter Immersive y la pantalla montada en la cabeza Sony XR que está hecha a medida para los controles Designcenter.

Siemens | Sony: Una nueva realidad en el mundo virtual

Siemens

Combine el mundo real y el digital con el totalmente nuevo Designcenter Diseñador inmersivo software, que ofrece una interacción 3D precisa, una fidelidad visual impresionante y una colaboración perfecta. Nuestras soluciones de ingeniería inmersiva están cambiando las reglas del juego en el ámbito del CAD.

Sony

El Pantalla Sony montada en la cabeza (HMD), creada en Designcenter, proporciona controles específicos de ingeniería diseñados para los usuarios de Designcenter.

La ingeniería de próxima generación es inmersiva. Como la forma más natural e intuitiva de vivir el metaverso industrial, prepárese para acelerar su transformación diaria.

Imagen del casco de realidad virtual de Sony XR.

De CAD a RV

Entre en el modo VR con un solo clic, sin necesidad de preparar ni exportar datos CAD, ya que Designcenter Immersive Designer integra perfectamente el CAD con la realidad virtual en el ecosistema Designcenter. Esto no solo le ahorra tiempo, sino que también mejora la eficacia general del flujo de trabajo en sus equipos de ingeniería colaborativos.

La manera más natural de experimentar un gemelo digital

Muévase más allá las limitaciones de hoy y cree las innovaciones del mañana tal como está en el mismo el espacio como su producto digital. Visualice toda la cadena de procesos en un entorno inmersivo singular antes comienza la producción.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual y utiliza mandos portátiles en un entorno virtual con objetos digitales flotantes

Crea con precisión

Disfrute de Designcenter con todas las funciones en 3D de alta fidelidad que admite las entradas tradicionales de ratón y teclado. Diseñe en contexto con un lienzo infinito y totalmente inmersivo, en el que el mundo digital se convierte en el mundo real.

Primer plano de una persona que lleva el casco de realidad virtual de Sony.

Idea en alta fidelidad

Con pantallas LED microorgánicas (OLED) de 4 K para cada ojo, el HMD de Sony ofrece vistas incomparables de los diseños. Utilice la inmersión total para interactuar con las modelos aprovechando los nuevos controladores manuales para una edición precisa.

Imagen de una mujer con el casco de realidad virtual de Sony.

Trabaja con comodidad

Trabaje más tiempo con la ligera HMD de Sony, que ofrece un equilibrio óptimo del peso entre la parte delantera y trasera y una amortiguación especial para la frente. La visera abatible facilita la multitarea y permite una experiencia sin fronteras.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con un modelo 3D virtual en un entorno industrial

Colabora globalmente

Las decisiones se toman en la sala. Y ahora, la habitación viaja con usted. Conecte equipos remotos de todo el mundo para tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

ya no es solo imaginación

Extiende la mano y toca tus diseños

Aprovecha varios monitores virtuales

Potencie su estación de trabajo y cree varios monitores virtuales cuando trabaje en Designcenter Immersive Designer. Funciona simultáneamente con un teclado y un ratón tradicionales.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con el diseño de una máquina de café virtual en un entorno industrial

Edita directamente modelos virtuales

Diseñe, estudie y manipule objetos en el espacio de la realidad virtual sin tener que dejar Designcenter Immersive Designer. Los cambios de modelado sincrónicos en vivo se pueden realizar directamente en los modelos virtuales y, al mismo tiempo, acceder a todas las sesiones de flujo de trabajo de Designcenter.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con un modelo 3D virtual de una sierra recíproca

Interactúa con los diseños mediante controladores manuales intuitivos

Logre flujos de trabajo más eficaces. Utilice los controladores manuales para interactuar con precisión con los diseños y editar la forma, la asignación y el aspecto del modelo directamente en el espacio virtual.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con un modelo 3D holográfico en un espacio de trabajo futurista

Reproducción inmersiva para animaciones mecatrónicas

Obtenga información del mundo real desde un punto de vista virtual al revisar los diseños mediante animaciones cinemáticas. Estas simulaciones realistas y contextuales proporcionan información esencial a escala humana y, al mismo tiempo, reducen los costes de creación física de prototipos.

Dos personas con sendos cascos de realidad virtual de Sony XR y controles para ver un coche de Oracle Red Bull Racing en NX Immersive Designer.

Funcionalidad de vídeo transparente (VST) («see-through»)

Existir, diseñar y colaborar entre mundos con la capacidad de ver a los demás mientras manipula objetos y diseña espacios. La función VST lleva modelos virtuales a un entorno físico.

Colaboración inmersiva

Consiga reseñas de productos más eficaces y un mayor soporte para la colaboración en tiempo real dentro de un espacio inmersivo compartido. Logre información y validación inmediatas desde cualquier parte del mundo.

Ingeniería inmersiva con Designcenter X

Acceda a toda la potencia de ingeniería inmersiva de Designcenter a través de una solución basada en la nube en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.

El futuro de la ingeniería ya está aquí

Únase a nosotros para ofrecerle el mundo real y el digital fusionados en uno solo. La pantalla Sony XR montada en la cabeza está disponible para su compra.

Regístrese a continuación para solicitar que un representante de ventas de Siemens se ponga en contacto con usted para iniciar el proceso de compra.

Ingenieros que utilizan el casco de realidad virtual de Sony con Siemens NX Immersive Designer para trabajar en un volante de coche de carreras.