Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
CAD para la industria

Ingeniería inmersiva con Designcenter

Mejore su experiencia de CAD con las principales tecnologías de ingeniería inmersiva que ofrece Designcenter. Estas tecnologías le permiten visualizar, simular, interactuar y manipular los diseños en un entorno virtual y permiten una mejor colaboración entre el equipo y los clientes.

¿En qué consiste la ingeniería inmersiva?

Visualice, simule e interactúe con los diseños en un entorno virtual, lo que mejora la comprensión y la colaboración con Immersive Engineering. La ingeniería inmersiva se refiere al uso de tecnologías inmersivas de realidad extendida (XR), como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR) y la realidad mixta (MR), en los consultorios de ingeniería. Las aplicaciones incluyen la creación de prototipos virtuales, las simulaciones inmersivas para el entrenamiento, las superposiciones de realidad aumentada para las tareas de mantenimiento y reparación y la inmersión diseño en CAD flujos de trabajo utilizando Hardware de realidad virtual como auriculares y controladores.

La ingeniería inmersiva va más allá de las prácticas 2D tradicionales y crea un espacio virtual totalmente integrado y centrado en el usuario, que combina el mundo real y el digital. Este siguiente paso hacia el futuro del diseño le proporciona una interacción 3D precisa, una fidelidad visual impresionante y una colaboración virtual perfecta en todo el Siemens Xcelerator cartera.

Ingeniero que usa cascos y controladores de realidad virtual frente a una gran pantalla digital que muestra un modelo 3D

Hardware utilizado con las tecnologías de ingeniería inmersiva

  • Auriculares y pantallas: La clave para ofrecer experiencias inmersivas. Los auriculares XR sumergen a los usuarios en un entorno digital.
  • Dispositivos hápticos: Piezas de hardware especializadas que proporcionan retroalimentación táctil (por ejemplo, vibraciones o fuerzas) para simular el tacto o la resistencia en un entorno virtual. Estos controladores se utilizan en los sistemas de realidad virtual para mejorar el realismo y la interacción.
  • Sensores de rastreo: En las configuraciones de realidad virtual y realidad aumentada, los sistemas de seguimiento (como cámaras o sensores externos) supervisan los movimientos del usuario en tiempo real, lo que permite una interacción precisa con el entorno virtual o aumentado.
Una persona cogiendo los auriculares Sony XR con pantalla montados en la cabeza. Los dos mandos están junto a los auriculares del escritorio.

Software utilizado con las tecnologías de ingeniería inmersiva

  • Software de modelado y simulación 3D: Permitir la creación de entornos, productos y sistemas virtuales complejos.
  • Plataformas de desarrollo: Kits de desarrollo de software (SDK) y herramientas que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones inmersivas.
  • Motores de renderizado: Se necesita un software especializado para renderizar entornos virtuales realistas y con gran detalle en tiempo real.
  • Sistemas de interacción y control: El software se utiliza para interpretar las entradas del hardware (como los controladores manuales, los dispositivos hápticos o los rastreadores oculares) y traducirlas en acciones en un entorno virtual o aumentado.
Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con la interfaz del software de diseño de ingeniería 3D

Ingeniería inmersiva cuando se integra con CAD

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con diseños holográficos de ingeniería 3D en un espacio de trabajo futurista

Aumente la creatividad, mejore la precisión, aumente la colaboración y agilice los ciclos de desarrollo con una tecnología inmersiva integrada con los procesos de diseño de productos y CAD. La combinación de la tecnología inmersiva con el CAD le permite interactuar con modelos 3D, o gemelos digitales, de una manera más intuitiva y realista, ya sea diseñador, ingeniero o fabricante.

Ventajas del software de CAD inmersivo

La combinación de tecnologías inmersivas, como la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad aumentada, con el software CAD proporciona beneficios transformadores que cambian las reglas del juego. Descubra algunas de las principales ventajas:

De CAD a RV

Transpórtese al modo VR con un solo clic para visualizar inmediatamente sus modelos 3D e interactuar con ellos en un entorno de realidad virtual inmersivo. Al cerrar la brecha entre la tecnología CAD y la realidad virtual, Designcenter acelera y simplifica el proceso de integración de CAD a realidad virtual, eliminando la necesidad de preparar o exportar los datos CAD.

Diseñador inmersivo Designcenter

Trabaje en un entorno tridimensional de alta fidelidad que permita una interacción perfecta con los modelos digitales como si se tratara de objetos físicos con Designcenter Immersive Designer, una revolucionaria herramienta de diseño inmersivo de Siemens desarrollada en asociación con Sony. Combina las funciones de nuestro software Designcenter con el sistema de creación de contenido espacial con pantalla montada en la cabeza (HMD) XR de Sony, que incluye dos micropantallas OLED 4K. Esta configuración permite la colaboración en tiempo real y la manipulación precisa de modelos 3D, lo que es especialmente beneficioso si se centra en la ingeniería avanzada de productos y la creación de prototipos.

Características de Designcenter Immersive Designer

Cree las innovaciones del mañana desde su posición en el mismo el espacio como su gemelo digital: visualización de toda la cadena de procesos en un entorno inmersivo singular antes comienza la producción.

Creación de productos con precisión

Disfrute de Designcenter con todas las funciones en 3D de alta fidelidad que admite las entradas tradicionales de ratón y teclado. Diseñe en contexto con un lienzo infinito y totalmente inmersivo, en el que el mundo digital pase a ser indistinguible del mundo real.

Ideación de productos en alta fidelidad

Disfrute de vistas incomparables de los diseños con la HMD de Sony, equipada con micropantallas OLED de 4K para cada ojo. Utilice la inmersión total para interactuar con las modelos aprovechando los controladores manuales optimizados para DesignCenter para una edición precisa de los modelos.

Entorno de trabajo propicio para el diseño de productos

Trabaje más tiempo con la ligera HMD de Sony, que ofrece un equilibrio óptimo del peso de la parte delantera a la trasera y una amortiguación especial para la frente. La visera abatible facilita la multitarea y permite una experiencia sin fronteras.

Colabore a nivel mundial en el diseño de productos

Colabore con su equipo en cualquier parte del mundo mientras interactúa con los diseños en alta fidelidad a gran escala, ya que Designcenter Immersive Designer combina a la perfección el mundo real y el digital. Al integrarse con la plataforma Xcelerator de Siemens, Designcenter Immersive Designer también admite soluciones de desarrollo escalables y compatibles con la nube, lo que significa que se puede adaptar a todos los sectores, desde la automoción hasta la aeroespacial y más.

La asociación entre Siemens y Sony

Siemens y Sony se han asociado para hacer posible la ingeniería inmersiva con la introducción de Designcenter Immersive Designer.

La pantalla XR montada en la cabeza de la Sony es una parte fundamental de Designcenter Immersive Designer, una solución integrada que combina el software Designcenter de ingeniería de productos líder del sector de Siemens exclusivamente con la tecnología de visualización de Sony, lo que ofrece capacidades incomparables de diseño inmersivo e ingeniería de productos colaborativa.

La estrecha integración del hardware de Sony con el software Designcenter de Siemens ofrece a sus equipos las formas más naturales de interactuar de forma intuitiva con el gemelo digital, y la precisión de los controles, junto con una impresionante fidelidad visual, permiten a sus equipos colaborar más, diseñar mejor e innovar más rápido.

En una pantalla se muestra una función de monitor virtual para una ingeniería de eventos en 3D.

Explorador inmersivo de Designcenter

Visualice los diseños en alta fidelidad en su escritorio o en realidad virtual con Designcenter Immersive Explorer, la versión más reciente de nuestra tecnología de visualización inmersiva y revisión de diseños. El Designcenter Immersive Explorer es compatible con la mayoría de las principales opciones de hardware HMD (pantalla montada en la cabeza).

Ver los cambios de diseño en la realidad virtual

Inicie Designcenter Immersive Explorer directamente desde el espacio de trabajo estándar del software Designcenter o Designcenter X. Los controles intuitivos facilitan su uso a cualquiera sin experiencia específica de entrenamiento o realidad virtual.

Realice cambios en la configuración del modelado o el ensamblaje en Designcenter y, al mismo tiempo, vea las actualizaciones de diseño en directo en un entorno inmersivo.

Acceda al Assembly Navigator desde Designcenter Immersive Explorer para cambiar la visibilidad de las piezas en el entorno inmersivo.

Visualice las animaciones mecatrónicas en alta fidelidad

Vea simulaciones precisas de diseños en movimiento, basadas en datos de Designcenter Mechatronics Concept Designer, un punto de inflexión en la validación de los diseños mecatrónicos. Designcenter Mechatronics Concept Designer es un módulo adicional de Designcenter para modelar, simular y validar diseños de máquinas con un comportamiento relacionado con la física multicuerpo y la automatización.

Comuníquese con herramientas innovadoras de revisión del diseño, como anotaciones en el entorno y notas adhesivas, así como instantáneas para que los usuarios puedan volver al estado guardado de la visualización en una configuración determinada.

Designcenter Immersive Explorer está disponible exclusivamente a través de Designcenter Value Based Licensing.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con la interfaz holográfica en una habitación con poca luz
Licencias de tokens

¿Qué es Designcenter Value Based Licensing?

Mejore la experiencia de Designcenter o Designcenter X con Value Based Licensing (licencias simbólicas): una forma flexible, escalable y rentable de acceder a una amplia gama de funciones especializadas y avanzadas.

Reciba una reserva de fichas y, a continuación, distribúyalas entre los equipos para acceder a los módulos de Designcenter según sea necesario. La cantidad de fichas del pool determina la cantidad de módulos a los que se puede acceder al mismo tiempo, con la opción de añadir más fichas a medida que cambien las necesidades de la empresa.

Gráfico colorido que muestra fichas de licencias de NX basadas en valores con formas y líneas abstractas

Ingeniería inmersiva por industria

Descubra cómo los enfoques de la ingeniería inmersiva están transformando una variedad de sectores. Estas tecnologías se están adoptando en una amplia gama de sectores para el entrenamiento, el diseño de productos, el marketing, la experiencia del cliente y otras aplicaciones.

Caso de éxito

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Customer Success Story

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Empresa:Natilus

Industria:Aeroespacial y defensa

Ubicación:San Diego, California, United States