Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Λύσεις Industrial Edge Solutions για κατασκευή βάσει δεδομένων

Εξερευνήστε περιπτώσεις χρήσης μεταξύ κλάδων και δείτε πώς το IndustrialEdge συνδέει περιουσιακά στοιχεία, ενσωματώνει δεδομένα και μετατρέπει τα βλέμματα σε μετρήσιμη αξία κατασκευής.

Από συνδεδεμένα στοιχεία σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης

Με το Industrial Edge, οι κατασκευαστές μπορούν να ξεκλειδώσουν την αξία των λειτουργικών δεδομένων συνδέοντας στοιχεία, εκτελώντας εφαρμογές στην άκρη και ενσωματώνοντας πληροφορίες στις καθημερινές λειτουργίες. Αυτό δημιουργεί τη βάση για επεκτάσιμες περιπτώσεις χρήσης με γνώμονα τα αποτελέσματα σε όλους τους κλάδους. Εξερευνήστε παραδείγματα που δείχνουν πώς το Industrial Edge βελτιώνει την ποιότητα, αυξάνει την απόδοση, μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και επιτρέπει νέα μοντέλα υπηρεσιών.

Βιομηχανική σουίτα AI: Πώς λειτουργεί (κινούμενα σχέδια)

Οφέλη από το Industrial Edge

Εικονίδιο γάμμα V20 11

Κλιμακώστε οικονομικά αποδοτική τοπική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο

Επεξεργαστείτε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με πολλαπλές εφαρμογέςαπευθείας στο μηχάνημα. Κλίμακα σε μηχανές, γραμμές και τοποθεσίες, όλα διαχειρίσιμα από μία κεντρική τοποθεσία.

180172_Περιεχόμενος_Gamma_Εικονών_V020

Αποκτήστε ταχύτερη αξία με αποδεδειγμένες εφαρμογές και τεχνογνωσία τομέα

Ξεκινήστε γρήγορα με δοκιμασμένες στον κλάδο, έτοιμες προς χρήση εφαρμογές από το Industrial Edge Hub και το Marketplace. Ή χρησιμοποιήστε το δικό σας λογισμικό, σε οποιαδήποτε γλώσσα πληροφορικής, συσκευασμένο ως κοντέινερ Docker.

180172_Περιεχόμενος_Gamma_Εικονών_V020

Ασφαλής ροή δεδομένων — ΙEC-62443-4-2 ευθυγραμμισμένη λύση

Ελαχιστοποιήστε το φορτίο του IT! Αποθηκεύστε τα δεδομένα τοπικά, αποφασίζοντας τι θα παραμείνει στην εγκατάσταση και τι αποστέλλεται με ασφάλεια στα ανώτερα συστήματα μέσω του δικτύου πληροφορικής. Οι λύσεις μας ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο IEC-62443-4-2.

Εξερευνήστε λύσεις ανά περιπτώσεις χρήσης

Select...

Πρόκληση

Οι ομάδες ποιότητας και παραγωγής στις εργασίες αρτοποιίας πρέπει να διαχειρίζονται τις υψηλές ταχύτητες γραμμής, την παραλλαγή του προϊόντος και την προσπάθεια χειροκίνητης επιθεώρησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χαμένα ελαττώματα, ασυνεπή ποιότητα, απορρίμματα και παράπονα πελατών που μπορούν να αποφευχθούν.

Λύση

Η Siemens επιτρέπει την οπτική επιθεώρηση με τεχνητή νοημοσύνη με το Visual Inspection Cockpit στο Industrial Edge για την επιθεώρηση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο και τη διάθεση ποιοτικών δεδομένων σε όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής.

Όφελος

Ενεργοποιήστε σχεδόν συνεχή επιθεώρηση, μειώστε τη χειροκίνητη προσπάθεια ποιότητας και βελτιώστε την ανίχνευση ελαττωμάτων με μια κλιμακούμενη ρύθμιση που βοηθά στη μείωση των απορριμμάτων, την αποφυγή διαφυγών ποιότητας και τη σταθεροποίηση της ποιότητας του προϊόντος σε όλες τις γραμμές.

Χαρτοφυλάκιο

Πιλοτήριο οπτικής επιθεώρησης (VIC), Industrial Edge, Συσκευές Industrial Edge, Εφαρμογή συνδεσιμότητας PLC/OT

Εξερευνήστε τους πόρους

Άρθρο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία αιχμής μεταμορφώνουν την παραγωγή αρτοποι

LOGO! Οπτική μονάδα CIM (Επικοινωνία μέσω Modbus RTU bzw. TCP)