Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άτομο που κάθεται μπροστά από φορητό υπολογιστή εμφανίζοντας τον διαμορφωτή SIPROTEC 5

Θέλετε το 3AH3 σας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα;

Προσαρμόστε το τέλειο προϊόν σας με λίγα μόνο κλικ και με τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί διακόπτες κενού 3AH36/37/38;

Οι διακόπτες γεννητριών Siemens 3AH36/37/38 έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το πιο κρίσιμο στοιχείο οποιουδήποτε σταθμού παραγωγής ενέργειας: τη γεννήτρια. Ενώ ο συμβατικός εξοπλισμός συνήθως αποτυγχάνει να χειριστεί τις αυξημένες απαιτήσεις των ρευμάτων σφάλματος κοντά στη γεννήτρια, το χαρτοφυλάκιο γεννητριών 3AH3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιεί ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις.

Οι διακόπτες 3AH36/37/38 είναι επίσης η τέλεια επιλογή σας όταν πρόκειται για εφαρμογές που απαιτούν χειρισμό υψηλών συνεχών ρευμάτων φορτίου και υψηλών δυνατοτήτων αντοχής ρεύματος βραχυκυκλώματος.

  • έως 24 kV
  • έως 110 kA
  • έως 15.000 Α
Διακόπτης κενού γεννήτριας MV - 3AH37 έως 72 kA, 4.000 A - τοποθεσία

Βασικά οφέλη

Ανώτερη προστασία

Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα γεννήτριας IEC/IEEE για αξιόπιστη προστασία.

Αξιόπιστη απόδοση

Χτισμένο σε δεκαετίες εμπειρίας μεταγωγής κενού της Siemens.

Προστατευτικό για το μέλλον

Οι υψηλότερες βαθμολογίες χειρίζονται τις αυξανόμενες απαιτήσεις δικτύου χωρίς δαπανηρές αναβαθμίσεις.