Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άτομο που κάθεται μπροστά από φορητό υπολογιστή εμφανίζοντας τον διαμορφωτή SIPROTEC 5

Θέλετε το SION 3AE2 σας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα;

Προσαρμόστε το τέλειο προϊόν σας με λίγα μόνο κλικ και με τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί διακόπτες κενού SION 3AE2;

Οι γεννήτριες είναι η κρίσιμη καρδιά της παραγωγής ενέργειας στα ηλεκτρικά μας συστήματα. Η δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού ρευμάτων βραχυκυκλώματος σε αυτήν την περιοχή είναι απολύτως ζωτικής σημασίας και μία από τις πιο απαιτητικές εργασίες στα δίκτυα μέσης τάσης. Ο διακόπτης κενού Siemens SION 3AE2 έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτές τις εξαιρετικές απαιτήσεις: μια λύση που συνδυάζει την τεχνική αριστεία με σαφή οφέλη για τους πελάτες - καθιστώντας τον αναπόσπαστο μέρος της υποδομής σας.

  • έως 17,5 kV
  • έως 31,5 kA
  • έως 4000 Α

Ως μέρος της παγκοσμίως καθιερωμένης πλατφόρμας προϊόντων SION, το 3AE2 αντιπροσωπεύει αποδεδειγμένη ποιότητα και τεχνολογία που βλέπει στο μέλλον. Η δοκιμή τύπου σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο γεννήτριας IEC/IEEE 62271-37-013 είναι μια σαφής υπόσχεση απόδοσης, καθώς το 3AE2 χειρίζεται με σιγουριά τα ακραία καθήκοντα μεταγωγής που εμφανίζονται σε δίκτυα κοντά σε γεννήτριες.

ένας άντρας εξηγεί έναν άλλο άντρα SION 3AE5

Βασικά οφέλη

Απόλυτη προστασία

Η γεννήτρια Masters φορτώνει και προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Ο συμπαγής σχεδιασμός με σταθερές ή αποσπώμενες επιλογές προσφέρει εύκολη ενσωμάτωση σε τυπικό διακόπτη.

Πιστοποιημένη αριστεία

Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα γεννήτριας για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και απόδοση.

Λειτουργεί με όλα τα εξαρτήματα SION

Παρά την ανώτερη απόδοσή του, το SION 3AE2 είναι εκπληκτικά συμπαγές και ευέλικτο. Είναι τόσο λεπτό όσο οι διακόπτες για τυπικές εφαρμογές και λόγω της σχέσης του με την οικογένεια SION, μπορεί να συνδυαστεί αβίαστα με τα άλλα προϊόντα SION στους ίδιους συμπαγείς τύπους διακοπτών.

Ομάδα πλαισίων MVP και αποσπώμενων εξαρτημάτων - 640x480

Βιώσιμη διανομή ενέργειας με τη SION

Η καινοτόμος τεχνολογία κενού καθιστά τους διακόπτες SION ανθεκτικούς, συμπαγείς και βιώσιμους. Ο Διευθυντής Προϊόντων της Siemens Daniel Pröhl παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία διακοπτών SION.

Σχετικό περιεχόμενο