Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άτομο που κάθεται μπροστά από φορητό υπολογιστή εμφανίζοντας τον διαμορφωτή SIPROTEC 5

Θέλετε το 3AK7 σας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα;

Προσαρμόστε το τέλειο προϊόν σας με λίγα μόνο κλικ και με τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί διακόπτες κενού 3AK7;

Ο διακόπτης κενού Siemens 3AK7 είναι ο συμπαγής πολυδιάστροφος που περίμενε το δίκτυο μέσης τάσης σας. Σχεδιασμένο για ειδικές εφαρμογές όπου η απόδοση, η αξιοπιστία και η απόδοση χώρου έχουν σημασία, το 3AK7 καλύπτει τη μεταγωγή γεννητριών σύμφωνα με το IEC/IEEE 62271-37-013, εργασίες υψηλού ρεύματος και συχνές λειτουργίες μεταγωγής - όλα εντός των ίδιων τυποποιημένων εξωτερικών διαστάσεων για απλοποίηση του σχεδιασμού, των ανταλλακτικών και της εγκατάστασης.

  • έως 17,5 kV
  • έως 50 kA
  • έως 4000 Α
  • έως 30.000 λειτουργίες

Βασικά οφέλη

Όλα σε ένα

Απλοποιήστε την προμήθεια και την απογραφή χρησιμοποιώντας μία συσκευή για τρεις εφαρμογές.

Εξοικονόμηση χώρου

Ελευθερώστε χώρο διακοπτών και επιταχύνετε τις μετασκευές.

Ανθεκτικότητα

Έως 30.000 λειτουργίες μεταγωγής με απλή συντήρηση.

Προτεινόμενες δυνατότητες