Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ψηφιακή σήραγγα: Κατασκευάστε πιο γρήγορα. Λειτουργήστε με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έτοιμο πριν κατασκευαστεί: Επωφεληθείτε από την ψηφιοποίηση για τα έργα σήραγγας σας. Η ψηφιοποίηση σάς επιτρέπει να ανοίγετε τις σήραγγες σας γρηγορότερα και να τις χειρίζεστε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε συνεργασία με τη Siemens, αξιοποιήστε τα οφέλη της Ψηφιακής Σήραγγας - από τον σχεδιασμό και τη μηχανική έως τη θέση σε λειτουργία και λειτουργία.

Γιατί Ψηφιακή Σήραγγα;

Είτε πρόκειται για οδική ή σιδηροδρομική σήραγγα, νέα κατασκευή ή ανακαίνιση υπάρχοντος συστήματος σήραγγας: Κάθε έργο σήραγγας αποτελεί μια σχεδιαστική και τεχνική πρόκληση που απαιτεί τήρηση ενός περιορισμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Λόγω των πολλών διεπαφών και κλάδων που πρέπει να συντονιστούν και της συνεχούς αύξησης της κυκλοφορίας, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς τη βοήθεια ψηφιακών λύσεων.

Η ψηφιακή σήραγγα προσφέρει πραγματικά οφέλη

Η ψηφιοποίηση βελτιστοποιεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής της σήραγγας. Τα κέρδη τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στο χρόνο που επιτυγχάνονται μέσω της εικονικοποίησης αποδίδουν στα στάδια σχεδιασμού, μηχανικής και θέσης σε λειτουργία. Τα οφέλη από την άποψη της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας έρχονται στο προσκήνιο στην πραγματική λειτουργία.

Προειδοποίηση λευκό

Μείωση σφάλματος

Τα έργα σήραγγας γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Αυτό μπορεί γρήγορα να επηρεάσει το ποσοστό σφάλματος. Οι ψηφιακές λύσεις βοηθούν στην πρόληψη σφαλμάτων με διαφανή δεδομένα, προσομοιώσεις και πρώιμες εικονικές δοκιμές.

Λευκό εξοικονόμηση χρόνου

Εξοικονόμηση χρόνου

Οι σήραγγες δεν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται ή εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας - και κάθε καθυστέρηση οδηγεί γρήγορα σε περισσότερες καθυστερήσεις. Με το ψηφιακό δίδυμο, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο σε όλες τις φάσεις του έργου: για παράδειγμα, εντοπίζοντας τους κινδύνους σε πρώιμο στάδιο.

Εξοικονόμηση κόστους λευκό

Αποδοτικότητα κόστους

Το κόστος ενός έργου σήραγγας είναι τεράστιο. Το δυναμικό της ψηφιακής σήραγγας είναι σημαντικό: Η ομάδα εργασίας BIM της ΕΕ υποθέτει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να εξοικονομήσει 13 - 21% στο κόστος σχεδιασμού και κατασκευής και 10 - 17% στο κόστος λειτουργίας.

Βελτιστοποιήστε τη σήραγγα σας με ψηφιοποίηση

Σχέδιο γραμμής πετρελαίου μιας οδικής σήραγγας δύο λωρίδων με εναέρια υποδομή και δύο οχήματα σε σκούρο φόντο.

Πλεονεκτήματα για τους σχεδιαστές

  • Το ψηφιακό δίδυμο υποστηρίζει τους σχεδιαστές και τους χειριστές στον από κοινού σχεδιασμό της σήραγγας.
  • Τα τυποποιημένα κείμενα προδιαγραφών προσφοράς ελαχιστοποιούν την προσπάθεια και διευκολύνουν τις συγκρίσεις προσφορών
  • Οι ανοιχτές διεπαφές επιτρέπουν μια απλή σύνδεση των εννοιών ψηφιακού σχεδιασμού με τον αυτοματισμό.

Κατεβάστε τις προδιαγραφές του διαγωνισμού γρήγορα και εύκολα

Πλεονεκτήματα για τους ολοκληρωτές συστημάτων

  • Χάρη στο TIA Portal, όλες οι εργασίες μηχανικής στο έργο της σήραγγας μπορούν να τυποποιηθούν, μειώνοντας έτσι τις διεπαφές και επιτρέποντας την ταχύτερη εκτέλεση του έργου.
  • Η προσομοίωση και η εικονική θέση σε λειτουργία εξοικονομούν χρόνο και χρήμα κατά την πραγματική θέση σε λειτουργία.
Σχέδιο γραμμής σε χρώμα βενζίνης οδικής σήραγγας δύο λωρίδων με εναέρια υποδομή που δείχνει εξαερισμό και φωτισμό.
Σχέδιο γραμμής σε χρώμα βενζίνης οδικής σήραγγας δύο λωρίδων με εναέρια υποδομή που δείχνει εξαερισμό και φωτισμό

Πλεονεκτήματα για τους χειριστές

  • Το ψηφιακό δίδυμο επιτρέπει συνεχή εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση της σήραγγας χωρίς να διακυβεύεται η συνεχής λειτουργία της.
  • Μια ολοκληρωμένη ιδέα άμυνας σε βάθος προστατεύει ολοκληρωμένα τη σήραγγα τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές κυβερνοεπιθέσεις.
  • Η αποτελεσματική παρακολούθηση της σήραγγας - η οποία μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε - εξασφαλίζει διαφάνεια και έγκαιρη ειδοποίηση πιθανών βλαβών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της σήραγγας.

Ανακαλύψτε πώς επωφελούνται άλλοι από την ψηφιακή σήραγγα

Τέσσερις τεχνικοί με κίτρινο εξοπλισμό ασφαλείας στέκονται μπροστά από την είσοδο του Μπέβερεν Τούνελ.

Μονάδα εξισορρόπησης και άμυνας

Τούνελ Μπέβερεν: Προστατευτικό για το μέλλον σε χρόνο ρεκόρ χάρη στο ψηφιακό δίδυμο

Η 40χρονη σήραγγα Beveren, μια ζωτική αρτηρία για το λιμάνι της Αμβέρσας με 15 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, χρειάστηκε μια ενδελεχή ανανέωση όσον αφορά την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Χάρη σε ένα ψηφιακό δίδυμο μετατράπηκε στην πιο σύγχρονη σήραγγα του Βελγίου σε λιγότερο από δύο χρόνια. Η τεχνολογία Siemens ελέγχει πλέον έξυπνα και αυτόματα όλα τα συστήματά της.