Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πιστοποιημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για μονάδες SINAMICS

Καθώς η πληροφορική και η OT συγκλίνουν, οι απειλές στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται. Οι μονάδες επόμενης γενιάς της SINAMICS παρέχουν ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφαλείας για σύγχρονες αρχιτεκτονικές δικτύου. Προστατέψτε τα βιομηχανικά σας περιουσιακά στοιχεία με ανθεκτική, ανθεκτική στο μέλλον ασφάλεια ενσωματωμένη απευθείας στη μονάδα SINAMICS.

Μια δομημένη προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης κινδύνων είναι το θεμέλιο για μια ασφαλή μηχανή ή μονάδα. Αυτή η διαδικασία έχει μια σαφή δομή:

  • Προσδιορίστε και αναλύστε πιθανούς κινδύνους
  • Καθορισμός και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετριασμού
  • Επαληθεύστε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων μέσω ελέγχου ασφαλείας

Ένα βασικό συστατικό αυτών των μέτρων είναι η έννοια της άμυνας σε βάθος. Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση ασφάλειας συνδυάζει διάφορα συντονισμένα επίπεδα προστασίας για να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Για να υποστηρίξουν τις ασφαλείς αρχιτεκτονικές των σημερινών και επόμενης γενιάς μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, οι μονάδες SINAMICS περιλαμβάνουν ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας πιστοποιημένο έως και Δυνατότητα επιπέδου Ασφάλειας 2 (SL‑C 2), σύμφωνα με το IEC 62443‑4‑2.

Βασικά οφέλη

Διαχείριση Χρηστών και Έλεγχος Πρόσβασης

Με το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών και ελέγχου πρόσβασης (UMAC), μπορείτε να προστατεύσετε αξιόπιστα τους δίσκους σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθορίζοντας ποιος επιτρέπεται να εκτελεί ποιες ενέργειες.

Ασφαλής από προεπιλογή

Μόνο οι βασικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες και έχουν ήδη διαμορφωθεί με ασφαλείς προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσαρμόσετε ή να σφίξετε περαιτέρω αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το Security Assistant για να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια.

Έλεγχος ακεραιότητας και γνησιότητας

Αυτό προστατεύει από τη φόρτωση μη αξιόπιστου ή επεξεργασμένου υλικολογισμικού και δεδομένων στη μονάδα δίσκου.

Επισκόπηση των ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφαλείας

Η επόμενη γενιά μονάδων δίσκου SINAMICS παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενσωματωμένων λειτουργιών ασφαλείας σχεδιασμένων για την προστασία συσκευών, δεδομένων και επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μονάδας δίσκου.

Ένα ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας αποθηκεύει ιδιωτικά κλειδιά απευθείας στη μονάδα SINAMICS

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας

Τα πολύ ευαίσθητα δεδομένα μονάδας δίσκου προστατεύονται χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η επαναφορά επιτρέπουν τη γρήγορη αποκατάσταση των δεδομένων της μονάδας SINAMICS

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Επιτρέπει τη γρήγορη αποκατάσταση της διαμόρφωσης της μονάδας δίσκου σε περίπτωση σέρβις ή μετά από επίθεση. Τα ευαίσθητα δεδομένα μονάδας δίσκου μπορούν να αποθηκευτούν κρυπτογραφημένα στο αντίγραφο ασφαλείας.

Προώθηση συμβάντων ασφαλείας μέσω της ενσωματωμένης υποστήριξης πρωτοκόλλου Syslog

Αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφαλείας

Τα συμβάντα ασφαλείας μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στη μονάδα δίσκου ή/και να σταλούν σε διακομιστή syslog για ανάλυση πιθανών επιθέσεων.

Ένα σκούρο μπλε εικονίδιο μεγεθυντικού φακού που περιβάλλει ένα φωτεινό κιρκίρι και μαύρο καρό έμβλημα ασπίδας.

Διαχείριση ευπάθειας

Παρέχει διαφάνεια σχετικά με τα κενά ασφαλείας: Λαμβάνετε ενεργές ειδοποιήσεις σχετικά με κρίσιμες ευπάθειες και μπορείτε να λάβετε άμεσα αντίμετρα.

Προστατευμένη επικοινωνία μεταξύ συσκευών

Στιβαρή και προστατευμένη επικοινωνία

Εξασφαλίζει ασφαλή κάθετη επικοινωνία, για παράδειγμα μεταξύ της TIA Portal ή του Web Client και της μονάδας δίσκου, επικοινωνία IIoT μέσω OPC UA, καθώς και τη μετάδοση συμβάντων ασφαλείας μέσω Syslog.

Η διαδικασία ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μας είναι πιστοποιημένα

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Τα προϊόντα μας αναπτύσσονται σύμφωνα με μια ασφαλή διαδικασία ανάπτυξης που πιστοποιείται ανεξάρτητα από την TÜV SÜD με βάση το IEC 62443‑4‑1. Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι πιστοποιημένα από την UL Solutions σύμφωνα με το IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Οικογένεια προϊόντων κινητήρων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS

Δίσκοι SINAMICS για όλες τις κατηγορίες ισχύος και απόδοσης

Ανακαλύψτε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο SINAMICS και βρείτε τη σωστή μονάδα δίσκου για τις εφαρμογές επόμενης γενιάς σας.

Παράδειγμα εφαρμογής

SINAMICS Κυβερνοασφάλεια Ολοκληρωμένη στην πράξη

Η επόμενη γενιά μονάδων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτή η σελίδα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και πώς να τις διαμορφώσετε και να τις χρησιμοποιήσετε βέλτιστα για τις μονάδες δίσκου σας.

Μάθετε μέσω ενός πρακτικού παραδείγματος:

  • Ασφαλής εφαρμογή UMAC στην TIA Portal
  • Προστατευμένη πρόσβαση διακομιστή ιστού για μονάδες SINAMICS
  • Συμπεριλαμβανομένου ενός πρακτικού οδηγού διαμόρφωσης
Το SINAMICS Security Integrated προσφέρει λειτουργίες ασφάλειας και δεδομένων με επίκεντρο τον χρήστη.

Συχνές ερωτήσεις και πρακτικοί οδηγοί