Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ολοκληρωμένη ασφάλεια SINAMICS

Η ασφάλεια των μηχανών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και ευέλικτη αυτοματοποίηση. Οι κινητήρες SINAMICS με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας απλοποιούν τη μηχανική, μειώνουν την προσπάθεια καλωδίωσης και επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα χειριστήρια SIMATIC, SINUMERIK και SIMOTION μέσω του ProfiSafe.

Απλά ασφαλές, δύο φορές πιο αποτελεσματικό

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας συνδυάζουν την τεχνολογία κίνησης και τον αυτοματισμό σε μια απρόσκοπτη ιδέα ασφάλειας. Η μηχανική και η επικύρωση υποστηρίζονται αποτελεσματικά στο TIA Portal και στο Startdrive, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης δοκιμής αποδοχής ασφάλειας, ενώ το ProfiSafe επιτρέπει συνεπή επικοινωνία ασφάλειας σε όλο το μηχάνημα.

Οι πιστοποιημένες λειτουργίες ασφαλείας συμβάλλουν στην απλοποίηση της εφαρμογής των εννοιών ασφάλειας και στη μείωση της πολυπλοκότητας της μηχανικής. Αυτό δημιουργεί μια αποτελεσματική ροή εργασίας από τη διαμόρφωση και την επικύρωση έως τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία.

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Οι πιστοποιημένες λύσεις συστημάτων υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Χαμηλότερο κόστος συστήματος

Λιγότερα εξαρτήματα και λιγότερη καλωδίωση συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους του συστήματος.

Ταχύτερη θέση σε λειτουργία

Η αποτελεσματική μηχανική και οι απλουστευμένες έννοιες συστημάτων βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου κατά τη θέση σε λειτουργία και συντήρηση.

Υψηλότερη παραγωγικότητα

Οι συντομότεροι χρόνοι διακοπής συμβάλλουν στη διατήρηση της παραγωγικότητας και της διαθεσιμότητας των μηχανημάτων.

Επισκόπηση των ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφαλείας

Οι μονάδες δίσκου ασφαλείας παρέχουν ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας για αξιόπιστες αντιδράσεις σε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Συμμορφώνονται με το IEC 61800‑5‑2, επιτρέπουν ευέλικτες έννοιες ασφάλειας για συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας. Προηγμένες λειτουργίες όπως SCA, SLP και SP επεκτείνουν τις δυνατότητες πέρα από το πρότυπο.

Select...
Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας ασφαλείας STO για κινητήρες

Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO)

Η ασφάλεια STO θέτει τη μονάδα σε κατάσταση χωρίς ροπή: αποτρέπεται με ασφάλεια μια ανεπιθύμητη επανεκκίνηση. Μια γρήγορη επανεκκίνηση είναι δυνατή μετά την αποεπιλογή του STO καθώς η σύνδεση DC παραμένει φορτισμένη.

Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας ασφαλείας SS1 για κινητήρες

Ασφαλής στάση 1 (SS1)

Η κίνηση σταματά και παρακολουθείται γρήγορα και με ασφάλεια - ειδικά για υψηλές στιγμές αδράνειας.

Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας ασφαλείας SS2 για κινητήρες

Ασφαλής στάση 2 (SS2)

Η μονάδα σταματά γρήγορα και με ασφάλεια και στη συνέχεια ενεργοποιείται το SOS.

Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας ασφαλείας SOS για τους δίσκους

Ασφαλής διακοπή λειτουργίας (SOS)

Η θέση κρατιέται με ασφάλεια και παρακολουθείται σε ακινησία για κάθε χειριστήριο κίνησης.

Οικογένεια προϊόντων κινητήρων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS

Δίσκοι SINAMICS για όλες τις κατηγορίες ισχύος και απόδοσης

Ανακαλύψτε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο SINAMICS και βρείτε τη σωστή μονάδα δίσκου για τις εφαρμογές επόμενης γενιάς σας.

TIA Selection Tool

Γρήγορη αξιολόγηση ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα

Γρήγορη, εύκολη και συμβατή με τα πρότυπα αξιολόγηση των λειτουργιών ασφαλείας του μηχανήματός σας με ένα μόνο εργαλείο: Η αξιολόγηση ασφάλειας με το TIA Selection Tool καθιστά ακόμη πιο γρήγορη και βολική την κατάρτιση πιστοποιητικών ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62061 και ISO 13849-1. Η αξιολόγηση των λειτουργιών ασφαλείας γίνεται λιγότερο χρονοβόρα και πιο ευέλικτη χρησιμοποιώντας πρόσθετες λειτουργίες του TIA Selection Tool.

Γρήγορη αξιολόγηση ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα μέσα στο TIA Selection Tool
Μελέτες Περίπτωσης

Ανακαλύψτε πώς οι άλλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ασφάλειας

Συχνές ερωτήσεις και πρακτικοί οδηγοί

Προβολή πρόσθετων πόρων

Εργαλεία και λήψεις

TIA Selection Tool | Διαστασιολόγηση και αξιολόγηση ασφάλειας

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ SINAMICS | Εργαλείο θέσης σε λειτουργία

Διαχειριστής λήψης CAx | Δεδομένα CAx

Υποστήριξη

Παραδείγματα εφαρμογών | SINAMICS

Ηλεκτρονική Υποστήριξη | Τεχνικό φόρουμ

Ηλεκτρονική Υποστήριξη | Δημιουργία νέου αιτήματος υποστήριξης