Τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης αντιπροσωπεύουν το 70% της βιομηχανικής κατανάλωσης ενέργειας, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης. Οι μονάδες μεταβλητής συχνότητας SINAMICS παρέχουν ευέλικτες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας λειτουργίας έως και 60% σε σύγκριση με τους κινητήρες σταθερής ταχύτητας, ανάλογα με το προφίλ φορτίου εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε το SinaSave για να υπολογίσετε την εξοικονόμηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης σας.
Για να εξασφαλιστούν σαφείς δείκτες αναφοράς, το διεθνές πρότυπο IEC 61800‑9‑2 (ενσωματώνοντας το EN 50598) καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που επικεντρώνονται στην πλήρη απόδοση του συστήματος και όχι σε μεμονωμένα εξαρτήματα. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές και τους χρήστες να αξιολογούν με ακρίβεια τις απώλειες συστημάτων και να συγκρίνουν την απόδοση των προϊόντων για αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές λειτουργίες.
Αποποίηση ευθυνών: Όλα τα στοιχεία βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές, υπολογισμούς και περιπτώσεις αναφοράς πελατών υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την μεμονωμένη εφαρμογή, τη διαμόρφωση του συστήματος και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.