Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Hugo Beck: Σχεδιασμός μηχανής με το Digital Twin

Πώς μπορεί η συσκευασία να γίνει πιο ανθεκτική στο μέλλον χωρίς να χάσει ταχύτητα ή ευελιξία; Ο Σουηβός κατασκευαστής μηχανημάτων Hugo Beck βρήκε την απάντηση με την καινοτόμο σκέψη, τους σωστούς συνεργάτες και το Digital Twin, ένα μηχάνημα εξοικονόμησης πόρων που τυλίγει προϊόντα σε χαρτί, μέγεθος παρτίδας 1.

Ταχύτερη ανάπτυξη μηχανών χάρη σε μια ολιστική μέθοδο

Οι μηχανές συσκευασίας της Hugo Beck είναι τόσο μοναδικές όσο οι απαιτήσεις των πελατών της, αλλά όλα έχουν ένα κοινό πράγμα. Χάρη στις λύσεις της Siemens, ο Hugo Beck μπορεί να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να εφαρμόσει πιο γρήγορα καινοτόμες ιδέες μηχανών. Στην περίπτωση αυτή, η καινοτομία σημαίνει όχι μόνο τη μέγιστη απόδοση, αλλά και την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Τέσσερις άνδρες στέκονται μπροστά από μια μηχανή συσκευασίας Hugo Beck

Μια έξυπνη μηχανή που συσκευάζει τα προϊόντα ανάλογα με το μέγεθός τους

Τα μηχανήματα της Hugo Beck είναι τόσο μοναδικά όσο και οι απαιτήσεις των πελατών της, αλλά όλα μοιράζονται ένα κοινό πράγμα. Χάρη στις λύσεις της Siemens, ο Hugo Beck μπορεί να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για την ταχύτερη εφαρμογή καινοτόμων μηχανημάτων. Καινοτομία εδώ σημαίνει όχι μόνο μέγιστη απόδοση, αλλά και ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα πόρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας. Ο σουαβικός κατασκευαστής μηχανημάτων είχε τόσο θετικές εμπειρίες με το χαρτοφυλάκιο της Siemens που θα βασιστεί σε αυτό ακόμη πιο εκτεταμένα στο μέλλον.

Σε συνεργασία με τη Siemens, οι μηχανικοί της Hugo Beck ανέπτυξαν και λανσάρισαν με επιτυχία το paper e-com fit: μια βιώσιμη μηχανή συσκευασίας για ηλεκτρονικό εμπόριο και ταχυδρομική παραγγελία που χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμο χαρτί αντί για πλαστικό και προσαρμόζει τη συσκευασία στις διαστάσεις κάθε προϊόντος αντί να βασίζεται σε τυποποιημένα μεγέθη.

Βασικά οφέλη

50% Μικρότερος χρόνος θέσης σε λειτουργία

Χάρη στο Digital Twin, ο χρόνος θέσης σε λειτουργία για την τοποθέτηση του χαρτιού e-com θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 50 τοις εκατό σε σύγκριση με τον χρόνο που συνήθως απαιτείται.

10% Μειωμένος όγκος συσκευασίας

Χάρη στο εύκαμπτο πλάτος χαρτιού το μέγεθος της συσκευασίας βελτιστοποιείται για το προϊόν.

30% Λιγότερο υλικό συσκευασίας

Σε σύγκριση με προηγούμενες μηχανές συσκευασίας, το χαρτί e-com fit χρησιμοποιεί περισσότερο από 30 τοις εκατό λιγότερο υλικό συσκευασίας.

Τα νέα εργαλεία της Siemens, για παράδειγμα εργαλεία προσομοιώσεων που φυσικά περιλαμβάνουν και το ψηφιακό δίδυμο, μας δίνουν πρόσβαση σε εντελώς νέους κόσμους και δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους πελάτες. Είτε πρόκειται για συζήτηση πωλήσεων, για εκπαίδευση, συντήρηση ή συνολική διαμόρφωση, δεν μπορείτε να κάνετε λάθος με το ψηφιακό δίδυμο
Τίμο Κόλμαν, Διευθύνων Σύμβουλος Πωλήσεων, Κατασκευή μηχανημάτων Hugo Beck

Επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα γρηγορότερα

Στο Hugo Beck, το Digital Twin παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο: Πρώτον, στον τομέα της ανάπτυξης, επειδή απαιτούνται λιγότερα πραγματικά πρωτότυπα και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα χάρη στις προσομοιώσεις και δεύτερον στον τομέα των πωλήσεων επειδή ένα εικονικό αντίστοιχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει στους πελάτες μια εκ των προτέρων επίδειξη όλων των χαρακτηριστικών των μηχανών τους.

Η μακροχρόνια συνεργασία του Hugo Beck με τη Siemens απέδωσε καρπούς κατά την ανάπτυξη της χάρτινης e-com fit. Χάρη στην CPU SIMATIC S7-1500 T, τους δίσκους SIMATIC MICRO-DRIVE, τους ενοποιημένους πίνακες άνεσης SIMATIC HMI και τη μηχανική με την TIA Portal, οι μηχανικοί της Hugo Beck κατάφεραν να αναπτύξουν ένα μηχάνημα με βελτιστοποιημένη απόδοση και ποιότητα και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 15 έως 20 τοις εκατό.

Η Hugo Beck και η Siemens δεν ήταν οι μόνοι που συνεργάστηκαν στενά στην ανάπτυξη της μηχανής e-com fit χαρτιού με στόχο την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Οι προμηθευτές χαρτιού, χορδών, ραπτομηχανών και κόλλας ήταν επίσης μέρος του οικοσυστήματος συνεργατών και μοιράστηκαν τις απαραίτητες γνώσεις μεταξύ τους.

Είμαι ευγνώμων, θα έλεγα, που η Siemens μας άνοιξε επίσης τις πόρτες της στο Hugo Beck. Στη συνεργασία και την ένωση δυνάμεων για να αναπτύξουμε κάτι μαζί, είμαστε τώρα πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό στον κλάδο μας.
Κερτ-Γιούργκεν Ράιζερ, Διευθύνων Σύμβουλος Ανάπτυξης και Παραγωγής, Κατασκευή μηχανημάτων Hugo Beck
Γυναίκα που κρατά ένα ακουστικό VR μπροστά από ένα πράσινο γραφικό βρόχου άπειρου.

Συνδυάζοντας τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο

Στο Κέντρο Ψηφιακής Επιχειρηματικής Εμπειρίας «The Impact» (DEX) στο F80 της Siemens στο Erlangen της Γερμανίας, μπορείτε να ζήσετε από πρώτο χέρι τη μηχανή e-com fit χαρτιού που αναπτύξαμε μαζί με τον Hugo Beck. Μπορείτε να εντοπίσετε τη διαδρομή από την ιδέα στο Digital Twin, τη θέση σε λειτουργία και, φυσικά, τη λειτουργία του πραγματικού μηχανήματος και να ανακαλύψετε πώς η σύνδεση του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου υποστήριξε την ανάπτυξη και την υλοποίηση.

Εξερευνήστε τους αντίστοιχους πόρους μας