Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

SIMATIC ΚΑΙ 200

Τα SIMATIC ET 200 είναι κατανεμημένα συστήματα εισόδου/εξόδου που συνδέουν αξιόπιστα αισθητήρες πεδίου και ενεργοποιητές σε έναν κεντρικό ελεγκτή. Το χαρτοφυλάκιο κυμαίνεται από συμπαγείς ενότητες στο ντουλάπι έως στιβαρά σχέδια για εξωτερικούς χώρους του ντουλαπιού, παρέχοντας τη σωστή λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Το κατανεμημένο σύστημα εισόδου/εξόδου για εγκαταστάσεις ανθεκτικές στο μέλλον

Το χαρτοφυλάκιο κατανεμημένων I/O SIMATIC ET 200 προσφέρει υψηλή ευελιξία για σύγχρονο αυτοματισμό. Επιτρέπει την αποκεντρωμένη εγκατάσταση, επεκτάσιμες διαμορφώσεις και σχέδια εξοικονόμησης χώρου σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η λύση υποστηρίζει γρήγορη μηχανική, απρόσκοπτη ενσωμάτωση συστήματος και αξιόπιστη επικοινωνία, διασφαλίζοντας παράλληλα συνεχή διαθεσιμότητα δεδομένων από τον σχεδιασμό έως τη λειτουργία. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας, στην αύξηση της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και στην προετοιμασία μηχανημάτων και συστημάτων για μελλοντικά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρηματικά μοντέλα προσανατολισμένα στις υπηρεσίες.

SIMATIC ET 200 διαδραστική επισκόπηση

Γιατί το SIMATIC ET 200;

Με το SIMATIC ET 200 για διακριτό αυτοματισμό, ένα σύστημα παρέχει ειδικές οικογένειες για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών. Αυτό μειώνει την ποικιλομορφία του συστήματος, απλοποιεί τη μηχανική και επιτρέπει αξιόπιστη, κλιμακούμενη ενσωμάτωση συσκευών πεδίου.

Εικόνες-640x480-Αρχική αρθρωτότητα - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Επιλέξτε τη σωστή οικογένεια συστημάτων για την εφαρμογή σας, εντός ή εκτός του ντουλαπιού. Για σκληρά περιβάλλοντα, χώρους υγιεινής, έκθεση σε αέρια και επικίνδυνες ή εκρηκτικές ζώνες, έχετε πάντα τη σωστή λύση.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Εικονίδες-640x480-Πρωτότυπο ευελιξία

Μια ολοκληρωμένη γκάμα μονάδων υποστηρίζει το σύστημα αυτοματισμού σας, από ψηφιακές και αναλογικές εισόδου/εξόδους έως τεχνολογία, ασφάλεια και επικοινωνία. Διαμορφώστε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε σήμερα και επεκτείνετε εύκολα αργότερα.

99α6δ43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Απόδοση εικονιδίων

Μια συνεπής μηχανική ιδέα σε όλες τις οικογένειες. Παρόλο που οι ενότητες διαφέρουν ως προς το σχεδιασμό, η ροή εργασίας παραμένει η ίδια, ώστε όλοι να μπορούν να σχεδιάσουν, να διαμορφώσουν και να αναθέσουν όλες τις ενότητες αποτελεσματικά.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

Όμιλος DÜRR | Ειδικός στον τομέα της μηχανικής σήραγγας και κυκλοφορίας

Μαζί με τη Siemens, ο Όμιλος Dürr αντιμετώπισε την ανάγκη για απλή μηχανική, σαφή διαγνωστικά και υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων χρησιμοποιώντας τυποποιημένη επικοινωνία Modbus TCP και πέτυχε συνεπή και αξιόπιστη λύση.

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες