Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Διαχείριση κυβερνοασφάλειας Polarion

Η Polarion Cybersecurity Management βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν προϊόντα που καθορίζονται από λογισμικό, να διαχειρίζονται κινδύνους και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το NIS2 και το Cyber Resilience Act της ΕΕ μέσω ενοποιημένης διαχείρισης SBOM, συνεχούς παρακολούθησης και διαφάνειας από άκρο σε άκρο.

Πάρτε τον έλεγχο του κύκλου ζωής της ασφάλειας του λογισμικού σας

Αποκτήστε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ενώ διαχειρίζεστε προληπτικά τις ευπάθειες μέσω συνεχούς νοημοσύνης SBOM. Αυτό βελτιστοποιεί την ασφαλή διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογών σε ολόκληρο το ψηφιακό σας νήμα, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Εκτίμηση κινδύνου

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Κοινή ανταλλαγή πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παράλληλα με ψηφιακό νήμα

Βιβλιοθήκες απειλών και ζημιών
Εφαρμόστε τις βέλτιστες πρακτικές σας με διαχειριζόμενο τρόπο σε όλο το χαρτοφυλάκιό σας

Εκτίμηση απειλών και κινδύνων
Άμεση επισκόπηση των εντοπισμένων απειλών και των επιπτώσεων για μέτρα μετριασμού που μπορούν να ληφθούν μέτρα

Γρήγορη έναρξη του έργου
Αξιοποιήστε το πρότυπο έργου που βασίζεται στο IEC 62443 για μια άμεση έναρξη της ανάλυσής σας

Εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός πίνακα ελέγχου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Διαδικασία και τεκμηρίωση

Συνεργατική ανάπτυξη
Διευκόλυνση της απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών σε όλο τον κύκλο ζωής της ασφάλειας.

Ρυθμιζόμενες ροές εργασίας
Προσαρμόστε γρήγορα τα πρότυπα έργου ώστε να ταιριάζουν με τις μοναδικές διαδικασίες ανάπτυξης

Ανοιχτή αρχιτεκτονική
Ενσωματώστε εύκολα λύσεις ανάπτυξης, κατασκευής ή αυτοματισμού

Διαχείριση SBOM
Αποκτήστε άδεια χρήσης και διαφάνεια ποιότητας ενώ δημιουργείτε συνεχώς τον κώδικα σας ή αναλύετε τα προϊόντα που αναπτύσσονται

Ένα στιγμιότυπο οθόνης της Siemens

Ανάλυση επιπτώσεων ευπάθειας

Συνεχής διασφάλιση ποιότητας
Αποκτήστε άμεσες πληροφορίες σχετικά με τα τρωτά σημεία και τις παραβιάσεις αδειών χρήσης για προϊόντα που κυκλοφόρησαν, παρακολουθώντας πού χρησιμοποιούνται δεδομένα

Ανάλυση επιπτώσεων
Προβολή σε πραγματικό χρόνο για ευπάθειες έναντι κινδύνων για άμεσες αποφάσεις προτεραιότητας

Συγχρονισμός και σάρωση SBOM
Ανάλυση κατά την υποβολή κώδικα ή την εισαγωγή SBOM

polarion-ai-sigrid-640x480

Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας λογισμικού

Ενσωματώστε την αντικειμενική ανάλυση λογισμικού της Sigrid στο Polarion για να παρακολουθείτε τη συντηρησιμότητα, να διαχειριστείτε το τεχνικό χρέος και να ενισχύσετε τη διακυβέρνηση ποιότητας λογισμικού. Η Sigrid® αναλύει τα συστήματά σας χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων μετρήσεων λογισμικού στον κόσμο και παγκόσμια πρότυπα, παρέχοντας σαφείς, εφαρμόσιμες προτάσεις που υποστηρίζονται από δεδομένα.

polarion-ai-nis2-640x480

Νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο NIS2 και CRA

Αποφύγετε αυστηρές οικονομικές κυρώσεις βάσει του NIS 2 και του νόμου της ΕΕ για την Cyber Resilience Act (CRA) διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Οι εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετες κυρώσεις ύψους έως 5 εκατ. ευρώ ή 1% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών. Η προληπτική ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις NIS 2 και CRA προστατεύει τον οργανισμό σας από σημαντικό οικονομικό κίνδυνο και κίνδυνο φήμης.

Συχνές Ερωτήσεις