Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

HPCWorks

Κάντε την υπολογιστική υψηλής απόδοσης (HPC) γρήγορη, αποτελεσματική και παραγωγική, εντός της εγκατάστασης και στο cloud. Διαχειριστείτε εξειδικευμένα την πολυπλοκότητα της πληροφορικής, βελτιώστε τη διαχείριση, ελέγξτε το κόστος και ενεργοποιήστε τον πιο πρόσφατο τεχνητό νοημοσύνη και μικτό φόρτο εργασίας με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο HPC του κλάδου.

Εισαγωγή

Ενεργοποιήστε την ανακάλυψη και βελτιστοποιήστε το περιβάλλον υπολογιστών σας με το HPCWorks. Ανακαλύψτε το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο λύσεων που τροφοδοτεί πολλούς από τους πιο κρίσιμους φόρτους εργασίας HPC, AI και υψηλής απόδοσης στον κόσμο σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από την υγειονομική περίθαλψη έως την πρόβλεψη καιρού και το σχεδιασμό τσιπ.

  • Ενεργοποιήστε τους μεγαλύτερους σημερινούς φόρτους εργασίας AI με επιτάχυνση GPU και γρήγορη κλιμάκωση για ευέλικτο σχεδιασμό προγραμματισμού και ροής εργασιών.
  • Αξιοποιήστε τη δύναμη της πρακτικής τεχνητής νοημοσύνης για να εκτιμήσετε τις απαιτήσεις πόρων εργασίας και να μειώσετε τους χρόνους αναμονής. Ο βοηθός μας AI έχει επιδείξει 10-15% κέρδη απόδοσης εργασίας.
  • Ενισχύστε τον υπολογιστή σας από άκρο σε άκρο με τη μόνη ολοκληρωμένη πλατφόρμα HPC και cloud που καλύπτει κάθε διάσταση της HPC σε οποιονδήποτε κλάδο.
Προσωπικό διαχείρισης πληροφορικής και συστήματος που εργάζεται σε υπολογιστές σε ένα σύγχρονο κέντρο δεδομένων.
Γιατί το HPCWorks;

#1 Χαρτοφυλάκιο HPC και cloud για οποιαδήποτε πρόκληση, οπουδήποτε

10-15% Ταχύτερη απόδοση εργασιών

Οι χρήστες του HPCWorks μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη του agentic AI για να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις πόρων εργασίας και να μειώσουν τους χρόνους αναμονής, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση εργασίας. Ο βοηθός μας AI επανεκπαιδεύεται τακτικά χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα.

3X Επιταχυνόμενη καινοτομία

Η Johnson & Johnson ανέπτυξε το HPCWorks για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις υπηρεσίες cloud AWS, την επέκταση της υποδομής της και την κλιμάκωση των συμπλεγμάτων της ώστε να λειτουργούν με τριπλάσιο της προηγούμενης χωρητικότητάς τους, προωθώντας την κρίσιμη επιστήμη και έρευνα.

10 εκατομμύρια δολάρια Μειωμένο κόστος HPC

Η Lockheed Martin εφάρμοσε υπολογιστές μεταξύ τομέων χρησιμοποιώντας το HPCWorks για τη διαχείριση πόρων HPC σε πραγματικό χρόνο σε πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του κόστους HPC κατά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

HPC για φόρτους εργασίας AI

Ενεργοποιήστε τους μεγαλύτερους σημερινούς φόρτους εργασίας AI με επιτάχυνση GPU, ενσωμάτωση Jupyter Notebook και δυναμική κλιμάκωση cloud. Το HPCWorks περιλαμβάνει εκτεταμένη υποστήριξη για φόρτους εργασίας GPU σε κοντέινερ και πλούσιο προγραμματισμό με γνώμονα την τοπολογία για μια μεγάλη ποικιλία φόρτων εργασίας HPC, AI και αναλυτικών στοιχείων. Διαχειριστείτε, βελτιστοποιήστε και προβλέψτε πόρους χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένη, φιλική προς το χρήστη παρακολούθηση και αναφορές με προηγμένα αναλυτικά στοιχεία.

Δύο επαγγελματίες που εκτελούν φόρτους εργασίας AI και εξετάζουν τα αποτελέσματα σε μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το HPCWorks

hpcworks-product-center-case-study-nsf-ncar-firefighter-mhero-1280x720

NSF NCAR | Μοντελοποίηση πυρκαγιών και πρόβλεψη καιρικών συνθηκών πυρκαγιάς

Οι επιστήμονες συσχέτισαν δεδομένα πυρκαγιάς από τις δυτικές ΗΠΑ με παρατηρήσεις ατμοσφαιρικών συνθηκών και στη συνέχεια προσομοίωσαν πώς αυτές οι συνθήκες θα αλλάξουν χρησιμοποιώντας προηγμένα περιφερειακά και παγκόσμια κλιματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων από το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας του Ουαϊόμινγκ (NSF NCAR) του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ (NSF NCAR) Ουαϊόμινγκ Supercomputing Center.

Ανακαλύψτε τη δυνατότητα