Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter Απεριόριστο;

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

Επιταχύνετε την καινοτομία με μια ιδιωτική συσκευή με το κλειδί στο χέρι που διαθέτει απεριόριστο λογισμικό και ενσωματωμένες λύσεις διαχείρισης πόρων υπολογιστικής υψηλής απόδοσης (HPC), εσωτερικές εγκαταστάσεις ή στο cloud.

Με το Simcenter Unlimited έχουμε συνδυάσει λογισμικό, διαχείριση συστήματος και υποδομή ως υπηρεσία σε μια ενιαία, διαισθητική πλατφόρμα με μια φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή πύλη και την επιλογή σας από επιλεγμένους λύτες Simcenter ή ισχυρό λογισμικό ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.

Καινοτομήστε σε ένα εύκολο πακέτο

Εξαλείψτε την πολυπλοκότητα του HPC με πλήρως διαμορφωμένο υλικό που εξοικονομεί χώρο. Επιλέξτε απεριόριστο λογισμικό επίλυσης ή ανάλυσης δεδομένων και αποκτήστε πρόσβαση στην υποστήριξη για εργαλεία τρίτων, τα οποία διαχειρίζεται πλήρως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με γνώσεις στον κλάδο.

Αναπτύξτε HPC με το κλειδί στο κλειδί στο σύννεφο

Επιλέξτε τον πάροχο cloud που προτιμάτε και εκτελέστε το αγαπημένο σας λογισμικό σε μια ασφαλή πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud που παρέχει απλή και προσιτή πρόσβαση σε υποδομές και εργαλεία HPC. Κλίμακα μεταξύ εσωτερικών και εικονικών συσκευών.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Επιλέξτε τη δική σας προσαρμοσμένη διαμόρφωση, εσωτερικής εγκατάστασης ή στο cloud, και φορτώστε την με λογισμικό μηχανικής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAE) της επιλογής σας ή λύσεις ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την επιστήμη των δεδομένων.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Απεριόριστη πρόσβαση σε επιλεγμένο λογισμικό

Αποκτήστε απεριόριστη χρήση επιλεγμένων λύσεων της Siemens για να επιταχύνετε τους κύκλους σχεδιασμού και να εκτελέσετε λογισμικό CAE και υπολογιστικής δυναμικής ρευστών (CFD), με προβλέψεις φυσικής που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη έως και 1.000 φορές ταχύτερες από τις παραδοσιακές προσομοιώσεις λύτη.

Δώστε στους χρήστες εύκολη πρόσβαση τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης μέσω της συσκευής Rapidminer® Unlimited Data Analytics, φορτωμένη με λύσεις για ανάπτυξη γλώσσας SAS, μοντελοποίηση δεδομένων, ροές εργασίας και πολλά άλλα.

simcenter-απεριόριστη πρόσβαση σε λογισμικό επιλογής ως 1092934275-4096x2160

Ισχυρή διαχείριση HPC και φόρτου εργασίας

Αξιοποιήστε τη δύναμη του HPC για να λάβετε απαντήσεις γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω ενός σύγχρονου, διαισθητικού πλαισίου για την παροχή πόρων, τη διαχείριση φόρτου εργασίας και τον προγραμματισμό, την απομακρυσμένη απεικόνιση, τη συνεργασία και πολλά άλλα. Αναπτύξτε εύκολα το Simcenter Unlimited σε λίγες ώρες, έναντι ημερών ή εβδομάδων για την εγκατάσταση παραδοσιακών λύσεων HPC. Βελτιώστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα βελτιστοποιώντας την απόδοση, την κλιμάκωση στο cloud και πολλά άλλα.

simcenter-απεριόριστο-δυναμικό-hpc-και διαχείριση φόρτου εργασίας-as1996446425-5760x3240