Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Πλευρική όψη HD 3D απόδοσης ενός μπλε σχεδίου αυτοκινήτου Chevrolet Bolt στο Designcenter NX CAD
Συνεχής απελευθέρωση

Τι νέο υπάρχει στο NX Ιούνιος 2025

Παρουσιάζουμε την τελευταία έκδοση του λογισμικού Designcenter NX.

Ακολουθήστε το βίντεο πρεμιέρας της ημέρας κυκλοφορίας του Designcenter NX τον Ιούνιο 2025 για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νεότερες δυνατότητες του Designcenter NX.

Νέες ενημερώσεις για το Designcenter NX Ιούνιος 2025

Συντονιστείτε με το φετινό ετήσιο Τι νέο υπάρχει στο Κέντρο Σχεδιασμού NX πρεμιέρα βίντεο για να μάθετε για όλες τις πιο πρόσφατες και καλύτερες δυνατότητες και βελτιώσεις NX.

Προσθέτουμε πάντα νέες λειτουργίες ως μέρος του κύκλου συνεχούς κυκλοφορίας του λογισμικού NX, με βάση τις καινοτομίες από τους ειδικούς μας σε CAD καθώς και σε άμεσα σχόλια από χρήστες NX όπως εσείς.

Η έκδοση του NX του Ιουνίου 2025 περιλαμβάνει συνεργασία στο cloud, συναρπαστικό σχεδιασμό και εργαλεία με δυνατότητα AI, καθώς και μερικές εντελώς νέες δυνατότητες όπως το NX Inspector και το NX DFM Advisor—αυτή είναι μια πρεμιέρα που δεν θα θέλετε να χάσετε.

Το κέντρο σχεδιασμού της Siemens επιτρέπει ένα απρόσκοπτο ψηφιακό νήμα

Το NX είναι η καρδιά του Κέντρο Σχεδιασμού, η πιο ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού για ανάπτυξη προϊόντων με απαράμιλλη επεκτασιμότητα, ευελιξία και λειτουργικότητα.

Με τέσσερα επίπεδα προσφορών λογισμικού CAD που βασίζεται σε σύννεφο, το Designcenter σάς επιτρέπει να κλιμακώνετε απρόσκοπτα από την εκκίνηση σε επίπεδο επιχείρησης και να σχεδιάζετε τόσο σε εφαρμογές προγράμματος περιήγησης όσο και σε επιτραπέζιους υπολογιστές με 100% πιστότητα δεδομένων.

Οι μοναδικές ενσωματώσεις σε όλη την πλατφόρμα Siemens Xcelerator σάς επιτρέπουν να συνεργάζεστε σε διάφορους κλάδους και να δημιουργείτε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό νήμα για το προϊόν σας, από τον αρχικό σχεδιασμό της ιδέας έως την κατασκευή και τη διαχείριση του κύκλου ζωής.

NX X - μηχανική προϊόντων που βασίζονται σε σύννεφο

Select...

Τέσσερα επίπεδα λύσεων cloud CAD

Εξερευνήστε τις λύσεις σχεδιασμού NX X. Χτισμένα σε ένα κοινό βασικό σύνολο δυνατοτήτων, τα NX X Design Essentials, Standard, Advanced και Premium προσθέτουν το καθένα λειτουργικότητα για να καλύψουν τις ανάγκες των πιο απαιτητικών ομάδων σχεδιασμού.

Κάθε επίπεδο παρέχει δυνατότητες CAD υψηλής απόδοσης και ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων σε περιβάλλον cloud και SaaS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια δεδομένα χωρίς μετάφραση σε οποιοδήποτε επίπεδο NX X και να κλιμακώσετε τη λύση NX X καθώς μεγαλώνει ο οργανισμός σας.

Και το NX X είναι πλήρως διαλειτουργικό με όλα τα άλλα λογισμικά Siemens Xcelerator και μπορεί να μοιράζεται δεδομένα απρόσκοπτα για να βελτιώσει τη συνεργασία και να επιταχύνει τους κύκλους σχεδιασμού και παραγωγής.

Νέες δυνατότητες σχεδίασης με δυνατότητα AI στο NX CAD

Select...

NX X Αντιπλοίτης

Πραγματοποιήστε μια συνομιλία φυσικής γλώσσας με το Design Copilot NX για συμβουλές σχετικά με τη χρήση λογισμικού NX και πρόσθετων μονάδων. Με την υποστήριξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ο συγκυβερνήτης θα βασίσει τις απαντήσεις του στην τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη έκδοση του NX που χρησιμοποιείτε.

Θα παρέχει ακόμη συνδέσμους προς την πλήρη τεκμηρίωση εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες και μπορείτε να ξεκινήσετε οποιεσδήποτε εντολές που ο συγκυβερνήτης αναφέρει απευθείας τις απαντήσεις του. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εντολή για να δείτε πού βρίσκεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για μελλοντική αναφορά.

Το μέλλον του σχεδιασμού είναι καθηλωτικό

Select...

Καθηλωτικός σχεδιαστής NX

Δημιουργήστε, προβάλετε και επεξεργαστείτε σχέδια 3D CAD όπως ποτέ άλλοτε στην εικονική πραγματικότητα ή την επαυξημένη πραγματικότητα, με πλήρη πρόσβαση στον πλήρη χώρο εργασίας NX μέσω φυσικών και εικονικών οθονών.

Μπορείτε είτε να αλληλεπιδράσετε με το μοντέλο απευθείας με τα χειριστήρια χειρός είτε να χρησιμοποιήσετε το NX κανονικά και να δείτε τις αλλαγές σας να ενημερώνονται αμέσως σε AR ή VR. Κάντε απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής και καθηλωτικής μηχανικής με μια πλήρως αμφίδρομη επέκταση του NX CAD στον εικονικό χώρο.

Νέες πρόσθετες ενότητες στο NX Ιούνιος 2025

Select...
Επιθεωρητής NX

Επιθεώρηση πρώτου άρθρου και διαχείριση χαρακτηριστικών

Προσθέστε χαρακτηριστικά που βασίζονται σε μοντέλα στο digital twin του προϊόντος σας για να καθορίσετε τις μεταγενέστερες διαδικασίες ποιότητας και κατασκευής με μια πρωτοποριακή νέα ενότητα, το NX Inspector. Το Designcenter είναι η πρώτη πλατφόρμα CAD που εφαρμόζει το πρότυπο χαρακτηριστικών βάσει μοντέλων της Κοινοπραξίας Προτύπων Ψηφιακής Μετρολογίας.

Ενημερώσεις δυνατοτήτων στο NX Ιούνιος 2025

Select...

Σκίτσο NX

Ζήστε ηρεμία για να σχεδιάσετε πιο ελεύθερα και φυσικά, γνωρίζοντας ότι η NX μπορεί να φροντίσει για τη γεωμετρική ακρίβεια για εσάς. Ο νέος Έλεγχος σκίτσων ελέγχει αυτόματα ένα σκίτσο για κοινά ζητήματα «σχεδόν χαμένων», όπως γραμμές που δεν είναι αρκετά παράλληλες ή καμπύλες που δεν είναι αρκετά εφαπτομένες. Τα ζητήματα εμφανίζονται τόσο στο παράθυρο γραφικών όσο και στο Sketch Navigator και το NX μπορεί να διορθώσει αυτόματα προβλήματα με ένα μόνο κλικ.

Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Δοκιμάστε το NX X: Η λύση SaaS CAD

Το NX X είναι το cloud SaaS NX, παρέχοντας την πλήρη ισχύ των δυνατοτήτων σχεδιασμού NX μέσω τριών επεκτάσιμων επιλογών θέσης. Το NX X μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί στις συσκευές σας για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Με βάση την αρχιτεκτονική NX, μπορείτε να συνεχίσετε να συνεργάζεστε σε διάφορους κλάδους με μηδενική απώλεια δεδομένων - με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων.

Δοκιμάστε πριν αγοράσετε κατεβάζοντας μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών.

Άτομο φορώντας ακουστικά εικονικής πραγματικότητας με πολύχρωμο αφηρημένο φόντο