Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καθηλωτική Μηχανική

Καθηλωτικός σχεδιαστής Designcenter

Ετοιμαστείτε να ζήσετε το 3D CAD στο βιομηχανικό metaverse. Σχεδιάστε καθώς στέκεστε στο δωμάτιο με το μοντέλο σας. Οδηγήστε την καινοτομία σε νέα επίπεδα. Μάθετε για το λογισμικό Designcenter Immersive και την οθόνη Sony XR που είναι τοποθετημένη στο κεφάλι, ειδικά σχεδιασμένη για χειριστήρια Designcenter.

Siemens | Sony: Μια νέα πραγματικότητα στον εικονικό κόσμο

Siemens

Συνδυάστε τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο με το ολοκαίνουργιο Καθηλωτικός σχεδιαστής Designcenter λογισμικό, με ακριβή τρισδιάστατη αλληλεπίδραση, εκπληκτική οπτική πιστότητα και απρόσκοπτη συνεργασία. Οι καθηλωτικές μηχανικές λύσεις μας αλλάζουν το παιχνίδι στον χώρο CAD.

Σόνυ

Η Οθόνη Sony με τοποθέτηση στο κεφάλι (HMD), που δημιουργήθηκε στο Designcenter, παρέχει στοιχεία ελέγχου ειδικά για τη μηχανική προσαρμοσμένα στους χρήστες του Designcenter.

Η μηχανική επόμενης γενιάς είναι καθηλωτική. Ως ο πιο φυσικός και διαισθητικός τρόπος για να ζήσετε το βιομηχανικό metaverse, ετοιμαστείτε να επιταχύνετε τον καθημερινό σας μετασχηματισμό.

Εικόνα του ακουστικού XR με οθόνη που τοποθετείται στην κεφαλή (HMD) της Sony.

CAD στο VR

Μεταβείτε στη λειτουργία VR με ένα μόνο κλικ - χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας ή εξαγωγής δεδομένων CAD - καθώς το Designcenter Immersive Designer ενσωματώνει απρόσκοπτα CAD σε VR στο οικοσύστημα Designcenter. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, αλλά βελτιώνει επίσης τη συνολική αποδοτικότητα της ροής εργασιών σε όλες τις συνεργατικές ομάδες μηχανικής σας.

Ο πιο φυσικός τρόπος για να ζήσετε ένα ψηφιακό δίδυμο

Μετακίνηση πέρα από τους σημερινούς περιορισμούς και δημιουργήστε τις καινοτομίες του αύριο καθώς στέκεστε στο ίδιος Ο χώρος ως ψηφιακό προϊόν σας. Οπτικοποιήστε ολόκληρη την αλυσίδα διεργασιών σε ένα μοναδικό καθηλωτικό περιβάλλον μπροστά Η παραγωγή αρχίζει.

Άτομο που φοράει ακουστικά VR και χρησιμοποιεί χειριστήρια χειρός σε εικονικό περιβάλλον με αιωρούμενα ψηφιακά αντικείμενα

Δημιουργήστε με ακρίβεια

Απολαύστε το Designcenter με πλήρεις δυνατότητες σε 3D υψηλής πιστότητας που υποστηρίζει παραδοσιακές εισόδους ποντικιού και πληκτρολογίου. Σχεδιάστε στο πλαίσιο με έναν πλήρως καθηλωτικό, άπειρο καμβά - όπου ο ψηφιακός κόσμος γίνεται ο πραγματικός κόσμος.

Κοντινό πλάνο ενός ατόμου που φοράει το ακουστικό VR με οθόνη (HMD) της Sony.

Ιδέες με υψηλή πιστότητα

Με οθόνες 4K micro-organic LED (OLED) για κάθε μάτι, το Sony HMD προσφέρει απαράμιλλη θέα σχεδίων. Χρησιμοποιήστε πλήρη εμβάπτιση για να αλληλεπιδράσετε με τα μοντέλα αξιοποιώντας τα ολοκαίνουργια χειριστήρια χειρός για ακριβή επεξεργασία.

Εικόνα μιας γυναίκας που φοράει το ακουστικό Sony VR.

Εργαστείτε άνετα

Εργαστείτε περισσότερο με το ελαφρύ Sony HMD, που διαθέτει βέλτιστη εξισορρόπηση βάρους εμπρός/πίσω και ειδική αντικραδασμική προστασία στο μέτωπο. Ένα αναδιπλούμενο προστατευτικό κάλυμμα διευκολύνει την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και επιτρέπει μια εμπειρία χωρίς περιθώρια.

Άτομο που φοράει ακουστικά VR αλληλεπιδρά με εικονικό μοντέλο 3D σε βιομηχανικό περιβάλλον

Συνεργαστείτε σε παγκόσμιο επίπεδο

Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο δωμάτιο. Και τώρα, το δωμάτιο ταξιδεύει μαζί σας. Συνδέστε απομακρυσμένες ομάδες από όλο τον κόσμο για να λάβετε πιο έξυπνες και ταχύτερες αποφάσεις.

Δεν είναι πια μόνο η φαντασία

Προσεγγίστε και αγγίξτε τα σχέδιά σας

Αξιοποιήστε πολλαπλές εικονικές οθόνες

Ενισχύστε τον σταθμό εργασίας σας και δημιουργήστε πολλές εικονικές οθόνες όταν εργάζεστε στο Designcenter Immersive Designer. Εργαστείτε ταυτόχρονα με ένα παραδοσιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Άτομο που φοράει ακουστικά VR που αλληλεπιδρά με εικονικό σχεδιασμό καφετιέρας σε βιομηχανικό περιβάλλον

Επεξεργασία απευθείας εικονικών μοντέλων

Σχεδιάστε, μελετήστε και χειριστείτε αντικείμενα στον χώρο εικονικής πραγματικότητας χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από το Designcenter Immersive Designer. Οι αλλαγές ζωντανής σύγχρονης μοντελοποίησης μπορούν να γίνουν απευθείας σε εικονικά μοντέλα κατά την πρόσβαση σε πλήρεις περιόδους ροής εργασιών Designcenter.

Άτομο που φοράει ακουστικά VR αλληλεπιδρά με εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο παλινδρομικού πριονιού

Αλληλεπιδράστε με σχέδια χρησιμοποιώντας έξυπνα χειριστήρια χειρός

Επιτύχετε πιο αποτελεσματικές ροές εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια χειρός για να αλληλεπιδράσετε με ακρίβεια με τα σχέδια και να επεξεργαστείτε το σχήμα, την κατανομή και την εμφάνιση του μοντέλου απευθείας στον εικονικό χώρο.

Άτομο που φοράει ακουστικά VR αλληλεπιδρά με ολογραφικό μοντέλο 3D σε φουτουριστικό χώρο εργασίας

Εντυπωσιακή αναπαραγωγή για κινούμενα σχέδια μηχατρονικής

Αποκτήστε πραγματικές πληροφορίες από ένα εικονικό πλεονεκτικό σημείο κατά την αναθεώρηση σχεδίων μέσω κινηματικών κινούμενων εικόνων. Αυτές οι ρεαλιστικές προσομοιώσεις στο πλαίσιο παρέχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση σε ανθρώπινη κλίμακα μειώνοντας παράλληλα το κόστος φυσικού πρωτοτύπου.

Δύο άτομα που φορούν οθόνες και χειριστήρια Sony XR για να δουν ένα αυτοκίνητο Oracle Red Bull Racing στο NX Immersive Designer

Λειτουργία διαφάνειας βίντεο (VST)

Υπάρχουν, σχεδιάζετε και συνεργάζεστε μεταξύ κόσμων με τη δυνατότητα να βλέπετε άλλους ενώ χειρίζεστε αντικείμενα και σχεδιάζετε χώρους. Η λειτουργία VST φέρνει εικονικά μοντέλα σε φυσικό περιβάλλον.

Εντυπωσιακή συνεργασία

Πραγματοποιήστε πιο αποτελεσματικές κριτικές προϊόντων και βελτιωμένη υποστήριξη για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο σε έναν κοινόχρηστο καθηλωτικό χώρο. Επιτύχετε άμεση εισαγωγή και επικύρωση από οπουδήποτε στον κόσμο.

Καθηλωτική μηχανική με το Designcenter X

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη καθηλωτική μηχανική δύναμη του Designcenter μέσω μιας λύσης που βασίζεται σε σύννεφο σε οποιαδήποτε συσκευή, από οπουδήποτε.

Το μέλλον της μηχανικής είναι εδώ

Ελάτε μαζί μας καθώς σας προσφέρουμε τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο συγχωνευμένο σε έναν. Η οθόνη Sony XR που τοποθετείται στην κεφαλή είναι διαθέσιμη για αγορά.

Εγγραφείτε παρακάτω για να ζητήσετε από έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων της Siemens να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς.

Μηχανικοί που χρησιμοποιούν το Sony VR με το Siemens NX Immersive Designer για να εργαστούν σε ένα τιμόνι αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Εξερευνήστε σχετικό λογισμικό Designcenter