Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
CAD για τη βιομηχανία

Σχεδιασμός μηχανών βιομηχανικού εξοπλισμού με λογισμικό CAD

Αξιοποιήστε τις προηγμένες δυνατότητες μηχανικής μηχανών του Designcenter για να μετατρέψετε την πολυπλοκότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Χρησιμοποιήστε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση σχεδιασμού για να δημιουργήσετε καινοτόμες, συνδεδεμένες έξυπνες μηχανές, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Σύνθετο σχέδιο μηχανών και βιομηχανικού εξοπλισμού

Δημιουργήστε προηγμένα σχέδια μηχανών με το Designcenter αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη σουίτα ολοκληρωμένων εργαλείων, ενισχύοντας τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την καινοτομία των έργων μηχανικής. Γρήγορη επανάληψη σύνθετων στοιχείων και συγκροτημάτων με ισχυρή παραμετρική και άμεση μοντελοποίηση.

Το Designcenter υποστηρίζει επίσης προηγμένες δυνατότητες προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κίνησης και της ανάλυσης τάσης, επιτρέποντάς σας να επικυρώσετε μηχανικές λειτουργίες και να αξιολογήσετε την ανθεκτικότητα των σχεδίων υπό πραγματικές συνθήκες.

Οι λύσεις Designcenter ενσωματώνονται απρόσκοπτα με άλλο λογισμικό της Siemens, το οποίο διευκολύνει την ομαλή ανταλλαγή δεδομένων και συνεργασία μεταξύ ομάδων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παραμένουν ευθυγραμμισμένα από τον εννοιολογικό σχεδιασμό έως την κατασκευή.

Εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά αιχμής ειδικά προσαρμοσμένα για το σχεδιασμό μηχανών - όπως σχεδιασμός εργαλείων και λειτουργίες CAM - αυτό βραβευμένο λογισμικό αυτοματοποιεί πολλές εργασίες ρουτίνας και δημιουργεί κώδικα έτοιμο για μηχανή, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο από το σχεδιασμό έως την παραγωγή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένα σετ εργαλείων και πρόσθετα Designcenter για το σχεδιασμό λαμαρίνας, τη συγκόλληση και τη δρομολόγηση ηλεκτρικών καλωδίων και σωληνώσεων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση σύνθετων έργων μηχανημάτων. Τα εργαλεία Designcenter όχι μόνο επιταχύνουν τη διαδικασία σχεδιασμού αλλά και ενισχύουν την ακρίβεια και την προσαρμογή του τελικού προϊόντος, επιτρέποντας καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις. Με το Designcenter, έχετε την τεχνολογία στα χέρια σας για να ξεπεράσετε τα όρια του δυνατού σχεδιασμού μηχανών, με αποτέλεσμα πιο αποδοτικά, ανθεκτικά και καινοτόμα μηχανήματα.

Ένας μύλος γάντι (μηχανή άλεσης) στα δεξιά με ένα κιρκιράκι

Κέντρο σχεδιασμού βιομηχανικών μηχανημάτων

Ψηφιακό δίδυμο στον βιομηχανικό εξοπλισμό και το σχεδιασμό μηχανών

Η τεχνολογία ψηφιακών δίδυμων και ψηφιακών νημάτων είναι το κλειδί στην ανάπτυξη βιομηχανικού εξοπλισμού. Η ενσωμάτωση με το Designcenter επιτρέπει ισχυρή προσομοίωση, επικύρωση και βελτιστοποίηση μηχανημάτων σε όλο το σχεδιασμό και την κατασκευή, ενισχύοντας τον κύκλο ζωής ανάπτυξης προϊόντων.

Βιομηχανικός εξοπλισμός και πρόσθετα μηχανημάτων

Εξερευνήστε μερικές από τις επισημασμένες πρόσθετες μονάδες ειδικά για βιομηχανικό εξοπλισμό που διατίθενται στο Designcenter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο πρόσθετων ενοτήτων.

Το Designcenter είναι επεκτάσιμο με αδειοδότηση διακριτικών

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη οικονομική προσιτότητα και επεκτασιμότητα με το Designcenter Value Based Licensing (αδειοδότηση διακριτικών) για πρόσθετες ενότητες. Αυτό το ευέλικτο, επεκτάσιμο μοντέλο αδειοδότησης βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται το κόστος, αξιοποιώντας παράλληλα ισχυρά εργαλεία CAD για τον σχεδιασμό βιομηχανικού εξοπλισμού και μηχανημάτων τους.

Αυξημένη ευελιξία με αδειοδότηση βάσει διακριτικών

Το σύστημα που βασίζεται σε διακριτικά επιτρέπει στην εταιρεία σας να αγοράσει μια ομάδα διακριτικών αντί για μεμονωμένες άδειες λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα διακριτικά για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες προηγμένες λειτουργίες λογισμικού και πρόσθετες μονάδες, όπως απαιτείται.

Κλιμάκωση με αδειοδότηση διακριτικών Designcenter

Προσαρμοστικότητα στη ζήτηση: Καθώς οι απαιτήσεις του έργου αλλάζουν, η ομάδα σας μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενότητες Designcenter χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει πρόσθετες μόνιμες άδειες. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις εταιρείες να κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω χωρίς σημαντική αρχική επένδυση.

Οφέλη του συστήματος διακριτικών στο Designcenter

  • Εξοικονόμηση κόστους: Απαιτείται μόνο μία συνδρομή στο Designcenter Value Based Licensing για την πρόσβαση σε περισσότερες από 100 πρόσθετες ενότητες στο Designcenter, αντί για μεμονωμένες άδειες χρήσης για κάθε ενότητα.
  • Εύκολη διαχείριση: Κάθε ενότητα στο Designcenter έχει εκχωρηθεί μια τιμή διακριτικού. Το αυτόματο σύστημα αναχώρησης check-in διευκολύνει τη χρήση ενοτήτων όπως απαιτείται και στη συνέχεια την επιστροφή των εκχωρημένων διακριτικών στην ομάδα όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας.
  • Υποστήριξη για ποικίλες ροές εργασίας: Υπάρχουν πάνω από 100 πρόσθετες ενότητες στην ομάδα διακριτικών για ροές εργασίας για συγκεκριμένες βιομηχανίες, μηχατρονικό και εργοστασιακό σχεδιασμό, βασικό σχεδιασμό, βιομηχανικό σχεδιασμό και στυλ, σχεδιασμό προϊόντων, ορισμός βάσει μοντέλου, επαναχρησιμοποίηση γνώσεων, επικύρωση σχεδιασμού, δρομολόγια συστημάτων, ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων, ιγκς, εξαρτήματα και εργαλεία, σχεδιασμό PCB και κατασκευή εξαρτημάτων.
Πολύχρωμο γραφικό που δείχνει διακριτικά αδειοδότησης βάσει αξίας NX με αφηρημένα σχήματα και γραμμές

AI στον βιομηχανικό εξοπλισμό και το σχεδιασμό μηχανών

Επιτρέψτε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και καινοτομία στο σχεδιασμό με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο Designcenter. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυνατότητες με δυνατότητα AI βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες για τον βιομηχανικό εξοπλισμό και το σχεδιασμό μηχανών παρακάτω.

Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας βιομηχανικού εξοπλισμού

Αντιμετωπίστε την αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για βιώσιμες βιομηχανικές λύσεις και συμμορφωθείτε με τα κανονιστικά πρότυπα βιωσιμότητας αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στο Designcenter που σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε πιο φιλικά προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμα προϊόντα και να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των πόρων.

Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Δοκιμάστε το Designcenter X: Η λύση SaaS CAD

Το Designcenter X είναι το cloud SaaS Designcenter, που παρέχει την πλήρη ισχύ των μηχανικών μας δυνατοτήτων μέσω τεσσάρων επεκτάσιμων επιλογών θέσεων. Εγκαταστήστε εύκολα το Designcenter X στις συσκευές σας για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Με βάση την αρχιτεκτονική Designcenter, μπορείτε να συνεχίσετε να συνεργάζεστε σε διάφορους κλάδους με μηδενική απώλεια δεδομένων - με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων.

Δοκιμάστε πριν αγοράσετε με μια δοκιμή 30 ημερών.

Άτομο φορώντας ακουστικά εικονικής πραγματικότητας με πολύχρωμο αφηρημένο φόντο

Σχετικοί πόροι