Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ολοκληρωμένη προσομοίωση CAD

Χρησιμοποιήστε μια κοινή αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη επεκτασιμότητα από προσομοίωση σχεδιαστών έως μηχανική με τη βοήθεια υπολογιστή αναλυτών (CAE.) Ενισχύστε την απόδοση και μειώστε το χρόνο ανάπτυξης με τη σχεδίαση που βασίζεται στην προσομοίωση Designcenter.

Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Δοκιμάστε την προσομοίωση στο Designcenter

Ζήστε τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης προσομοίωσης σχεδιασμού μόνοι σας στο περιβάλλον CAD με τη δοκιμή προσομοίωσης σχεδίασης.

Γραφικό ενός εξαρτήματος στο NX, με θερμική ανάλυση που δείχνει κυρίως μπλε, πράσινο και κίτρινο.

Ενσωματωμένα εργαλεία προσομοίωσης CAD Designcenter

Με το Designcenter, δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε διαφορετικές εφαρμογές και εργαλεία λογισμικού για προσομοίωση στο σχεδιασμό και την επικύρωση προϊόντων. Μπορείτε να εκτελέσετε ανάλυση και CAE νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού με ενσωματωμένες δυνατότητες προσομοίωσης.

Επεκτάσιμη προσομοίωση για σχεδιαστές

Με τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας εξερεύνησης και βελτιστοποίησης σχεδιασμού έως και 90%, το Designcenter Performance Predictor επιτρέπει στους σχεδιαστές να διερευνούν πιθανές επιλογές γρηγορότερα από τα παραδοσιακά εργαλεία και διαδικασίες. Ο Predictor απόδοσης επιτρέπει τον σχεδιασμό με γνώμονα την προσομοίωση νωρίτερα στον κύκλο σχεδιασμού. Οι σχεδιαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν απλές προσομοιώσεις, απελευθερώνοντας μηχανικούς προσομοίωσης για πιο πολύπλοκες προσομοιώσεις. Η ανάλυσή σας συνδέεται επίσης με ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΑΤΟ ΣΙΜCENTER, που σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σε βάθος προσομοίωση του εξαρτήματός σας για επικύρωση, έτοιμο για κατασκευή.

Το Performance Predictor σάς δίνει τη δυνατότητα να προσομοιώνετε εξαρτήματα που δημιουργείτε σε πραγματικό χρόνο, ενώ εξερευνάτε διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού και υλικών. Επιτρέπει στους σχεδιαστές να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις, ενώ σας επιτρέπει να εξερευνήσετε περισσότερες έννοιες χωρίς πρωτότυπα και φυσικές δοκιμές.

Η ενότητα Predictor απόδοσης NX ανοίγει σε NX CAD, εμφανίζοντας ένα

Προσομοίωση σχεδιασμού για επικύρωση απόδοσης

Συγκρίνετε γρήγορα εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού και βελτιστοποιήστε τα χαρακτηριστικά απόδοσης από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα στο σχεδιασμό εργαλεία κίνησης, δομικής και θερμικής προσομοίωσης στο Designcenter.

Η προσομοίωση δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο επικύρωσης απόδοσης - γίνεται ένα οργανικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης σε όλη την ιδέα και το σχεδιασμό. Η προσομοίωση βοηθά τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν καλύτερα, πιο ισχυρά σχέδια νωρίτερα στη διαδικασία ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την κυκλοφορία ενός σχεδίου - που σημαίνει γρηγορότερο χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Μια ανάλυση μεταφοράς θερμότητας εκτελείται σε διάφορα φορτία για την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του σχεδιασμού κατσαβιδιού πρόσκρουσης.

Βελτιστοποίηση τοπολογίας

Αυτοματοποιήστε τη βελτίωση των δομικών σχεδίων ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, υλικού και κατασκευής με το Designcenter Topology Optimizer. Δημιουργήστε σχέδια στο στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασμού που είναι βελτιστοποιημένα για αντοχή, υλικό και άλλα.

Το Designcenter Topology Optimizer παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης διαφόρων περιορισμών σχεδιασμού και κατασκευής για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της βελτιστοποίησης, όπως συμμετρία σχεδιασμού, μετατόπιση, εκκένωση, ανάμειξη, πρόσθετες γωνίες προεξοχής, πρόσθετη αυτοφερόμενη και προσθετική εξάπλωση υλικού, χύτευση, χύτευση, κατεργασία και εξώθηση.

Η προηγμένη βελτιστοποίηση τοπολογίας μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με μεταφορά στο Simcenter 3D.

Στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων σε NX CAD με ανοιχτό παράθυρο Βελτιστοποίησης τοπολογίας NX

Κινούμενα σχέδια σε σχέδια

Αξιοποιήστε μια γρήγορη και εύκολη εφαρμογή ανάλυσης κίνησης για τη μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς των σχεδίων με το Designcenter. Η εύχρηστη εφαρμογή κίνησης σάς βοηθά να δημιουργήσετε κινηματικές μελέτες νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτές οι μελέτες μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία μιας ακριβούς ψηφιακής μακέτας, έτσι μπορεί να δαπανηθεί περισσότερος χρόνος στο σχεδιασμό.

Όταν φτιάχνετε προϊόντα με κινούμενα μέρη, πρέπει να τα δείτε σε δράση. Πρέπει να γνωρίζετε κινηματικές ιδιότητες όπως μετατοπίσεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις και ακόμη και συγκρούσεις.

Εικόνα τρισδιάστατης συναρμολόγησης βαρέων μηχανημάτων με ημιδιαφανή ανάλυση φακέλου κίνησης που δημιουργήθηκε στο NX Animation Designer.

Ανάλυση κίνησης

Διερευνήστε την απόδοση συναρμολόγησης νωρίς στην ανάπτυξη μετατρέποντας γρήγορα ένα συγκρότημα CAD σε ένα λειτουργικό μοντέλο κίνησης. Το Designcenter Motion σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του προϊόντος με κινούμενα σχέδια, γραφήματα και συγκρίνοντας αντιδράσεις, ταχύτητες και επιταχύνσεις.

Με το Designcenter Motion, μπορείτε να εκτελέσετε ανάλυση κίνησης, όπως ανάλυση κινηματικής, έλεγχο παρεμβολών, άρθρωση, ανάλυση δυναμικής και ανάλυση επαφών. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε δομική ανάλυση μέσω άμεσης μεταφοράς φορτίου στην προσομοίωση σχεδιασμού.

Ανάλυση κίνησης που γίνεται σε σχεδιασμό πτέρυγας σε NX CAD

Επικύρωση φορμαρισμένων εξαρτημάτων & προσομοίωση χύτευσης

Αξιολογήστε τη δυνατότητα μορφοποίησης των πλαστικών εξαρτημάτων με μια σειρά εργαλείων Designcenter. Τα εργαλεία επικύρωσης και ανάλυσης ροής καλουπιού προορίζονται για χρήση από σχεδιαστές στα αρχικά στάδια ανάπτυξης προϊόντων και είναι πλήρως ενσωματωμένα με τη λειτουργικότητα στο Designcenter.

Ένα χυτευμένο μέρος

Προσομοιώσεις ροής και θερμικής CFD

Εκτελέστε προσομοιώσεις ροής και θερμότητας στο περιβάλλον σχεδιασμού για να εξορθολογίσετε τη διαδικασία σχεδιασμού και να λάβετε αποφάσεις γρηγορότερα με το Designcenter CFD Designer.

Μπορείτε να προσομοιώσετε με εσωτερικές και εξωτερικές αναλύσεις ρευστών σταθερής κατάστασης, στρωματικές, τυρβώδεις και μεταβατικές ροές, υγρά και αέρια, συζευγμένη μεταφορά θερμότητας και πορώδη μέσα. Στη συνέχεια, δείτε τα αποτελέσματα ανάλυσης στο Designcenter ή ανοίξτε το μοντέλο στο Simcenter FLOEFD για πιο προηγμένη προσομοίωση.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης του λογισμικού NX CAD που δείχνει το NX CFD Designer, μια προσομοίωση θερμικής προσομοίωσης και προσομοίωσης ροής σε ένα συγκρότημα βαλβίδων.

Ανάλυση CFD

Προετοιμάστε και αξιολογήστε προσομοιώσεις ροής ρευστού CFD και μεταφοράς θερμότητας με ΠΤΏΣΗ ΤΟΥ ΣΙΜΚΈΝΤΕΡ, μια πλήρως εξοπλισμένη λύση ανάλυσης τρισδιάστατης υπολογιστικής δυναμικής ρευστών (CFD). Με την ενσωμάτωση του Simcenter FLOEFD στο Designcenter, μπορείτε να εκτελέσετε αναλύσεις και να εκτελέσετε προσομοιώσεις «what-if» με εύχρηστους οδηγούς που εντοπίζουν τον βέλτιστο σχεδιασμό νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού.

Προσομοίωση ροής ρευστού σε βαλβίδα εμβόλου με το Simcenter FLOEFD για NX
Μελέτη περίπτωσης

ΠΥΚΝΌ

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Εταιρεία:DENSO

Βιομηχανία:Automotive & transportation

Τοποθεσία:Kariya, Aichi, Japan