Εφαρμογή λογισμικού CAD του Designcenter
Εξερευνήστε τις απαιτήσεις συστήματος και τις επιλογές ανάπτυξης για το Designcenter CAD, πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, τη διαχείριση και την αποθήκευση δεδομένων, καθώς και τις επιλογές προϊόντων και πρόσθετων που είναι διαθέσιμες για την αγορά Designcenter CAD.
Έκδοση διαθέσιμη για αγορά: Ιούνιος 2026
Απαιτήσεις συστήματος Designcenter
Το Designcenter είναι διαθέσιμο μόνο για Windows. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και υλικού και τις συστάσεις για την εκτέλεση του Designcenter CAD.
Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και πληροφορίες για το Designcenter
Το Designcenter Ιούνιος 2026 υποστηρίζεται με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
- Υποστηριζόμενη: Windows 11, Διακομιστής των Windows 2022, Ρέντχατ/Ρόκι Λίνουξ 8.10, SuSE Linux 15
- Περιορισμένη υποστήριξη: Windows 10, Διακομιστής των Windows 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Υποστήριξη για τα βασικά στοιχεία του Designcenter X: Windows, macOS, ChromeOS σε μια πιο πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση του Chrome, Edge ή Safari
Απαιτήσεις συστήματος υλικού για το Designcenter
Σταθμοί εργασίας: Το Designcenter Ιουνίου 2026 είναι πιστοποιημένο για λειτουργία σε διάφορους επιτραπέζιους και φορητούς σταθμούς εργασίας HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI και Siemens.
Κάρτες γραφικών: Το Designcenter Ιουνίου 2026 είναι επίσης πιστοποιημένο ότι υποστηρίζεται από μια σειρά καρτών γραφικών AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro και Intel HD. Αυτές οι κάρτες γραφικών υποστηρίζονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε υποστηριζόμενα συστήματα που έχουν ρυθμιστεί από τον OEM και χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο πρόγραμμα οδήγησης. Δεν έχουν πιστοποιηθεί ή προγραμματίζεται να πιστοποιηθούν eGPU ή εξωτερικές συσκευές γραφικών.
Υποστηριζόμενες συσκευές για το Designcenter X Essentials: Μπορείτε να εκκινήσετε το Designcenter X Essentials σε οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων tablet και smartphone (iPhone 8 και νεότερες εκδόσεις, πρόσφατα μοντέλα iPad και συσκευές Android με ικανές GPU).
Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με πιστοποιημένους σταθμούς εργασίας και κάρτες γραφικών.
Προτεινόμενες προδιαγραφές υλικού για το Designcenter
- 32 GB μνήμης RAM ή περισσότερο
- Το Designcenter είναι ικανό να χειρίζεται μεγάλα συγκροτήματα και πολύ περίπλοκα εξαρτήματα. Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη και απόδοση εφαρμογής, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη RAM στον σταθμό εργασίας πελάτη που εκτελεί το Designcenter.
- Απαιτείται χώρος στο δίσκο 9.0 GB για την εγκατάσταση (περιλαμβάνει προϋποθέσεις)
- Αληθινό χρώμα (32-bit) ή 16 εκατομμύρια χρώματα (24-bit)
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Μνήμη βίντεο: 2GB
Ελάχιστες προδιαγραφές υλικού για το Designcenter
- 8 GB ΜΝΉΜΗ
- Απαιτείται χώρος στο δίσκο 9.0 GB για την εγκατάσταση (περιλαμβάνει προϋποθέσεις)
- 65K χρώματα
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Μνήμη βίντεο: 2GB
Επανεκκινήστε το σύστημά σας μετά την εγκατάσταση του Designcenter ή των πακέτων συντήρησης.
Σύννεφο
Το Designcenter Ιουνίου 2026 μπορεί να εκτελεστεί με μια σειρά πιστοποιημένων διαμορφώσεων cloud με Microsoft Azure, Microsoft VMD και Amazon AWS.
Αγορά και ρύθμιση προϊόντων CAD του Designcenter
Εξερευνήστε πού και πώς να αγοράσετε και πώς να ρυθμίσετε τις λύσεις Designcenter X Essentials, Standard, Advanced και Premium. Επιπλέον, λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς να αγοράσετε το Designcenter X Value Based Licensing και άλλα προϊόντα CAD του Designcenter.
Πού να αγοράσετε προϊόντα Designcenter CAD
Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα Designcenter CAD απευθείας από τις σελίδες προϊόντων μας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις πωλήσεις. Οι λύσεις Designcenter X επισημαίνονται παρακάτω, αλλά μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το ευρετήριο προϊόντων μας για να δείτε όλα τα προϊόντα Designcenter που είναι διαθέσιμα για αγορά.
Οι λύσεις Designcenter X, το Designcenter X Value Based Licensing και η λύση λογισμικού Siemens Mechanical Design είναι διαθέσιμες για αγορά απευθείας στην ιστοσελίδα μας.
Εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε το Fibersim, την οθόνη Sony-XR που τοποθετείται στην κεφαλή για το Designcenter Immersive Designer ή ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη λύσεων Designcenter εντός εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις.
Αγοράστε διαδικτυακές λύσεις Designcenter X
Αγοράστε το Designcenter X Essentials, Standard, Advanced και Premium καθώς και το πακέτο των 50 διακριτικών Value Based Licensing Designcenter X απευθείας στον ιστότοπό μας.