Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αφήστε τα κρίσιμα στοιχεία να προσφέρουν περισσότερα με λιγότερους πόρους

Η υποδομή σας πρέπει να λειτουργεί τόσο σκληρά όσο εσείς. Με τα σωστά ψηφιακά εργαλεία, μπορεί να γίνει μοχλός αποτελεσματικότητας, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Η παρακολούθηση, η προγνωστική συντήρηση και οι ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες μετατρέπουν τις εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών από στατικά συστήματα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

εργαζόμενος προσωπικού υγιεινής σε καθαρό εργοστάσιο τροφίμων και ποτών. εργαζόμενες γυναίκες στον έλεγχο ποιότητας της βιομηχανίας εγκαταστάσεων νερού.

Πρόκληση

Η γήρανση της υποδομής παραγωγής σε εργοστάσια τροφίμων και ποτών ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης. Η εξασφάλιση υψηλού χρόνου λειτουργίας, ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ψηφιακής ιχνηλασιμότητας έχει καταστεί απαραίτητη. Η πρόκληση: εφαρμογή νέων λύσεων ψηφιοποίησης γρήγορα και αξιόπιστα σε μια υπάρχουσα, λειτουργική εγκατάσταση. Χωρίς να επιβραδύνετε τα πράγματα ή να προσθέτετε πολυπλοκότητα.

Λύση

Η εξυπνότερη και αποδοτικότερη παραγωγή τροφίμων και ποτών απαιτεί υψηλή διαθεσιμότητα ηλεκτρικών και κτιριακών υποδομών. Από την ποιότητα της ενέργειας έως την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σας παρέχουμε έξυπνες λύσεις βασισμένες σε δεδομένα που συνοδεύονται από όλα τα συστατικά για τη μείωση του κόστους, την αποφυγή διακοπής λειτουργίας και την ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αποκομίσετε μεγαλύτερη αξία από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και την ηλεκτρική υποδομή σας και να βελτιώσετε τον τρόπο παρακολούθησης, συντήρησης και διαχείρισης της χρήσης ενέργειας και περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την εγκατάσταση σας.

Ενισχύστε την απόδοση και τη διαφάνεια

Η βελτιστοποίηση της υποδομής παραγωγής σας παρέχει την ορατότητα και τον έλεγχο που απαιτούνται για τη λήψη εξυπνότερων αποφάσεων, τη βελτίωση της αξιοπιστίας και τη μείωση των αποβλήτων. Με την ψηφιακή διαφάνεια και τα έξυπνα συστήματα ηλεκτροδότησης και κτιρίων, οι εγκαταστάσεις σας γίνονται πιο αποδοτικές, πιο σταθερές και πιο έτοιμες για το μέλλον.

  • Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση και μειώστε το λειτουργικό κόστος μέσω λεπτομερών μετρήσεων και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.
  • Αυξήστε το χρόνο λειτουργίας και προστατέψτε την παραγωγή με παρακολούθηση ποιότητας ισχύος σε πραγματικό χρόνο.
  • Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού μέσω συντήρησης βάσει συνθηκών και διαφάνειας περιουσιακών στοιχείων.
  • Αποκτήστε πλήρη ορατότητα στη χρήση ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την ηλεκτρική απόδοση για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.
  • Υποστηρίξτε την απανθρακοποίηση με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λύσεις μικροδικτύων.
  • Μειώστε την εξάρτηση από περιορισμένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό μέσω αυτοματισμού και έξυπνων διαγνωστικών.
Μια διαφήμιση της Coca-Cola με ένα εργοστάσιο με συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Προοπτικές τροφίμων και ποτών

Ανακαλύψτε πώς οι ηγέτες της F&B χρησιμοποιούν την ψηφιοποίηση και την ηλεκτροδότηση για να μειώσουν το κόστος, να μειώσουν τα απόβλητα και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα.

Πώς να ξεκινήσετε

Η ψηφιοποίηση της υποδομής παραγωγής σας μπορεί να ξεκινήσει με μερικά πρακτικά βήματα. Αυξάνοντας σταδιακά τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση ενέργειας, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την ποιότητα ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ηλεκτρικά περιουσιακά στοιχεία, βελτιώνετε την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία χωρίς να διακόπτετε τις λειτουργίες.

Πρόσωπο που αναλύει ψηφιακούς πίνακες ελέγχου ενέργειας, που αντιπροσωπεύουν συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας σε περιβάλλοντα παραγωγής τροφίμων και ποτών.

Παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας

Ξεκλειδώστε κρυφές αποδόσεις με προηγμένη μέτρηση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η συνεχής μέτρηση σάς βοηθά να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση, να μειώσετε το κόστος και να βελτιώσετε τη συνολική ενεργειακή απόδοση σε όλες τις εγκαταστάσεις σας.

Τεχνικός που επιθεωρεί βιομηχανικό εξοπλισμό μέσω ψηφιακής διεπαφής, απεικονίζοντας τη βελτιστοποιημένη διαχείριση χρησιμότητας στην κατασκευή τροφίμων και ποτών.

Βελτιστοποίηση βοηθητικών προγραμμάτων

Βελτιώστε την απόδοση θέρμανσης, ψύξης και ψύξης χρησιμοποιώντας έξυπνες, προγνωστικές τεχνολογίες. Αυτά τα συστήματα μειώνουν τα απόβλητα ενέργειας, ενισχύουν την αποδοτικότητα και βοηθούν στη διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.

Απεικόνιση ενός φορητού υπολογιστή με πίνακες ελέγχου ενέργειας, που συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες τροφίμων και ποτών μπορούν να αναλύσουν και να σταθεροποιήσουν την ποιότητα ισχύος για αξιόπιστες λειτουργίες.

Σταθεροποιήστε την ποιότητα ισχύος

Παρακολουθήστε βασικές ηλεκτρικές παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψετε διακοπές λειτουργίας και να προστατεύσετε τον εξοπλισμό. Η έγκαιρη ανίχνευση των διακυμάνσεων διατηρεί την παραγωγή σταθερή, μειώνει τις επανεκκινήσεις και βοηθά στην αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.

Απεικόνιση μιας ανεμογεννήτριας συνδεδεμένης με μια ψηφιακή πλατφόρμα, που αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές τροφίμων και ποτών μπορούν να ενσωματώσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην υποδομή παραγωγής.

Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Χρησιμοποιήστε μικροδίκτυα και αναλύσεις δεδομένων για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση ενέργειας και να ενισχύσετε την αξιοπιστία. Η προσθήκη ηλιακής, αιολικής ή βιομάζας μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, μειώνει τις εκπομπές και αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ψηφιακή απεικόνιση διαγνωστικών και ειδοποιήσεων εξοπλισμού, επισημαίνοντας την έξυπνη συντήρηση περιουσιακών στοιχείων για εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών.

Διατηρήστε τα περιουσιακά στοιχεία έξυπνα

Αυξήστε τη διαφάνεια σε όλη την ηλεκτρική υποδομή σας και μεταβείτε από την αντιδραστική σε συντήρηση βάσει συνθηκών. Αυτό μειώνει τις αστοχίες, ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας, παρατείνει τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων και μειώνει την εξάρτηση από σπάνιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμ

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Τα ψηφιακά εξαρτήματα συμπληρώνουν την τρέχουσα υποδομή σας χωρίς να απαιτούν σημαντικές αλλαγές.

Χαμηλός κίνδυνος εφαρμογής

Η διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο σάς βοηθά να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αποφεύγετε απρογραμμάτιστες διακοπές.

Ευελιξία έτοιμη για το μέλλον

Τα συστήματα μπορούν να επεκταθούν καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες σας, από την παρακολούθηση της ενέργειας έως την πλήρη βελτιστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

Μελέτη περίπτωσης

Ανακαλύψτε πραγματικά αποτελέσματα από παραγωγούς F&B

Μια διαφήμιση της Heineken με έναν άνδρα που απολαμβάνει μια μπύρα σε ένα μπαρ με φίλους.

Η Heineken γίνεται μηδενικό

Η Heineken συνεργάζεται με τη Siemens σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα απαλλαγής από τον άνθρακα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂ σε 15 ζυθοποιεία και ζυθοποιεία έως το 2025. Με έξυπνες λύσεις από τη Siemens Xcelerator, αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζει τον στόχο της Heineken να επιτύχει καθαρή μηδενική παραγωγή έως το 2030.

Βελτιστοποιήστε την υποδομή παραγωγής τροφίμων και ποτών

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων μιας βιώσιμης και αποδοτικής παραγωγής απαιτεί κάτι περισσότερο από εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Οι ειδικοί μας σας βοηθούν να ενσωματώσετε την έξυπνη τεχνολογία κτιρίων, την ανθεκτική διανομή ισχύος και τη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην εγκατάσταση σας. Πείτε μας για τις συγκεκριμένες προκλήσεις υποδομής σας και ας εντοπίσουμε τις σωστές λύσεις για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων σας.

Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα.