Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μελέτη περίπτωσης

Κάντε το αόρατο σωστά και βοηθήστε την ηλεκτροκίνηση να απογειωθεί

Στον παλμό Aral, η φόρτιση υψηλής ισχύος είναι μπροστά και στο κέντρο. Πίσω από τα παρασκήνια, η τεχνολογία και η μηχανική της Siemens ενώνουν την πραγματική υποδομή με την ψηφιακή έξυπνη τεχνολογία, διασφαλίζοντας ότι κάθε φόρτιση είναι γρήγορη, απρόσκοπτη και αξιόπιστη. Ενίσχυση της μετάβασης της Γερμανίας στην ηλεκτρική κινητικότητα και στην ενεργειακή μετάβαση.

Webinar: Πώς να διαχειριστείτε την αυξημένη ζήτηση φόρτισης φορτηγών

Μάθετε πώς οι DSOs μπορούν να υποστηρίξουν την ηλεκτροδότηση του τομέα των μεταφορών χωρίς να αυξήσουν το CapEx και το OpEx

Ένα έξυπνο δίκτυο φόρτισης σε όλη τη Γερμανία — με την Electrification X

Η ανάπτυξη, η ασφάλεια και το μέλλον είναι αυτονόητα: Η κλιμάκωση ενός δικτύου γρήγορης φόρτισης όπως το Aral pulse δεν είναι καθόλου απλή. Αλλά με την Electrification X, έως και 600 έξυπνοι τοπικοί σταθμοί δικτύου λειτουργούν κεντρικά, με ασφάλεια και χωρίς τριβές.

Πλημμύρισε από ειδοποιήσεις ευπάθειας; Θέματα συμμόρφωσης NIS2; Κλιμακούμενες απειλές στον κυβερνοχώρο; Πολύπλοκες ροές εργασίας διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα; Δεν θα δείτε τίποτα από αυτά γιατί έχει ήδη χειριστεί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζουμε να αναπτύσσεται αυτό το δίκτυο.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Η Electrification X παρέχει:

  • Αυξημένος χρόνος λειτουργίας μέσω τηλεχειριστηρίου
  • Βελτιστοποιημένο OPEX μέσω παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
  • Δυναμική διαχείριση φορτίου υπερταχέων σταθμών φόρτισης (χωρητικότητα έως 400 kW)

Συμμόρφωση με το NIS 2:

  • Προϋποθέσεις NIS 2 για υποδομές ζωτικής σημασίας
  • Απαιτήσεις χειριστή δικτύου σύμφωνα με το VDE4110
Στην Aral pulse, στόχος μας είναι να κάνουμε την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση τόσο εύκολη και διαθέσιμη όσο ο παραδοσιακός ανεφοδιασμός. Για να το επιτύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τη Siemens και επενδύουμε σε περισσότερους από 650 σταθμούς σε όλη τη Γερμανία - μια ψηφιακή υποδομή φόρτισης έτοιμη για το μέλλον.
Αλεξάντερ Γιούνγκε, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Aral AG και, Γενικός Διευθυντής bp pulse Κεντρική Ευρώπη

Επισημάνετε αριθμούς

600 ευφυείς τοπικοί σταθμοί δικτύου

Έως 600 ευφυείς τοπικοί σταθμοί δικτύου κεντρικής διαχείρισης

400 kW δύναμη φόρτισης

Ισχύς φόρτισης έως 400 kW το καθένα για αυτοκίνητα

350 χλμ ταχύτητα φόρτισης

Έως 350 χιλιόμετρα προσβάσιμα σε 10 λεπτά

1Κ kW δύναμη φόρτισης

Ισχύς φόρτισης έως 1.000 kW το καθένα για φορτηγά

Ενισχύοντας το μέλλον της φόρτισης EV στο Aral pulse

Εξερευνήστε το Aral Pulse Gigahub στο Mönchengladbach - το πρώτο του είδους του με 28 εξαιρετικά γρήγορους φορτιστές. Η Electrification X της Siemens επιτρέπει αποτελεσματική διαχείριση φορτίου, παρακολούθηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και ασφαλή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, ενισχύοντας τη διαφάνεια, μειώνοντας το κόστος και υποστηρίζοντας το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων της Γερμανίας.

Ισχύς, ευφυΐα και απόδοση που μετράνε

Οι ευφυείς υποσταθμοί και η Electrification X δημιουργούν μια τέλεια συγχρονισμένη βάση υλικού-λογισμικού για γρήγορη φόρτιση σε κλίμακα. Συνδέει την πραγματική υποδομή ισχύος με την ψηφιακή νοημοσύνη, καθιστώντας την αξιόπιστη, ασφαλή, ευέλικτη και έτοιμη για ό, τι έρχεται στη συνέχεια.

Μετασχηματιστική δύναμη. Και το καθημερινό.

Αν και ο έξυπνος υποσταθμός μπορεί να στέκεται ήσυχα στην άκρη του χώρου, ο κρίσιμος σύνδεσμος μέσης τάσης καθιστά δυνατή τη γρήγορη φόρτιση. Με τον σφραγισμένο μετασχηματιστή, τον διακόπτη με μόνωση αερίου 8DJH και την πλακέτα χαμηλής τάσης SIVACON S8 για έως και έξι φορτιστές υψηλής ισχύος, συνδέει κάθε σταθμό απρόσκοπτα στο δημόσιο δίκτυο. Όλα τα εξαρτήματά του είναι ικανά επικοινωνίας για να επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τη διαχείριση φορτίου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο που διασφαλίζουν ότι η ενέργεια ρέει ακριβώς εκεί που χρειάζεται - μέρα με τη μέρα.

Αόρατος, αλλά πάντα υπεύθυνος

Η Electrification X διατηρεί κάθε φορτιστή και υποσταθμό συνδεδεμένους, παρακολουθούμενους και βελτιστοποιημένους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, από μία κεντρική πλατφόρμα. Η δυναμική διαχείριση φορτίου εξασφαλίζει αποτελεσματική χρήση ενέργειας, ενώ τα χαρακτηριστικά τηλεχειρισμού και ασφάλειας διατηρούν ολόκληρο το δίκτυο σταθερό, προστατευμένο και έτοιμο για κλιμάκωση. Και επειδή τα διαγνωστικά δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα μέρος, τα ζητήματα επιλύονται γρηγορότερα - μεγιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας σε κάθε τοποθεσία.

Για τα πάντα σήμερα. Και οτιδήποτε θα έρθει

Το Electrification X είναι κατασκευασμένο για να εξελίσσεται, όχι μόνο για να λειτουργεί. Η ανοιχτή, ουδέτερη από πλευράς προμηθευτών αρχιτεκτονική διατηρεί το δίκτυο φόρτισης ευέλικτο καθώς προκύπτουν νέες απαιτήσεις: Από την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τη σύνδεση με φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή την προσθήκη νέων εφαρμογών σε κλίμακα. Επειδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ενεργοποιημένα στο cloud και διαχειρίζονται κεντρικά, η ανάπτυξη αναβαθμίσεων και νέων λειτουργιών δεν θα διαταράξει τις λειτουργίες. Το αποτέλεσμα: μια υποδομή ταχείας φόρτισης που αυξάνεται με τη ζήτηση, προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και παραμένει ανθεκτική στο μέλλον καθώς η κινητικότητα συνεχίζει να αλλάζει.

Με την Electrification X, αποκτήσαμε πλήρη διαφάνεια σε όλο το δίκτυο γρήγορης φόρτισης. Σήμερα, περισσότεροι από 300 τοπικοί υποσταθμοί συνδέονται και παρακολουθούνται ψηφιακά, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να επιλύουν πολλά ζητήματα εξ αποστάσεως.
Αλεξάντερ Γιούνγκε, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Aral AG και, Γενικός Διευθυντής bp pulse Κεντρική Ευρώπη