Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Υφιστάμενα κτίρια σε πορεία προς την αειφορία

Το Πανεπιστήμιο Goethe στη Φρανκφούρτη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας και στοχεύει στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα το συντομότερο δυνατό. Ο ενεργειακός εκσυγχρονισμός του Βιοκέντρου στην πανεπιστημιούπολη Riedberg δείχνει πώς τα υπάρχοντα κτίρια μπορούν να αναβαθμιστούν αποτελεσματικά για βιωσιμότητα.

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα μέσω ενεργειακών αναβαθμίσεων

Με περίπου 48.000 φοιτητές, πέντε τοποθεσίες πόλεων και κτίρια ηλικίας άνω του ενός αιώνα, η εφαρμογή βιώσιμων λειτουργιών απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις. Ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού στην πανεπιστημιούπολη Riedberg δείχνει τις δυνατότητες στοχευμένων ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Ένα σύγχρονο κτίριο με γυάλινη πρόσοψη και μεγάλη είσοδο, πιθανώς πανεπιστήμιο ή ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Στο επίκεντρο: Βιοκέντρο στην πανεπιστημιούπολη Riedberg

Χτισμένο στη δεκαετία του 1990, το Βιοκέντρο στην πανεπιστημιούπολη Riedberg, το οποίο στεγάζει τις σχολές φυσικών επιστημών, περιλαμβάνει επτά κτίρια συνολικής έκτασης περίπου 71.000 τετραγωνικών μέτρων. Το ετήσιο ενεργειακό κόστος της μέχρι στιγμής ανήλθε στα μονοψήφια εκατομμύρια. Η κύρια αιτία ήταν η ξεπερασμένη τεχνολογία εξαερισμού, η οποία αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της κατανάλωσης θερμότητας και περισσότερο από το 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού, το πανεπιστήμιο στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών CO₂ προς όφελος μεγαλύτερης βιωσιμότητας.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

€236 χιλ. ετήσια εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους

Το πρώτο εκσυγχρονισμένο κτίριο εξοικονόμησε σχεδόν τα δύο τρίτα της θερμικής ενέργειας και πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούσαν τα συστήματα εξαερισμού του σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ετήσια εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους υπολογίζεται σε 236.000 ευρώ.

50% επιδοτούμενα από το κράτος της Έσσης

Το έργο συμβάλλει σημαντικά στο σχέδιο προστασίας του κλίματος της πολιτείας της Έσσης. Ως εκ τούτου, έλαβε επιδότηση 50% στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του CO2 και ενεργειακής απόδοσης της Έσσης.

4 έτη μέχρι την πλήρη απόσβεση

Ο ενεργειακός εκσυγχρονισμός των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού θα αποπληρωθεί σε λίγα μόλις χρόνια χάρη στην εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους που προκύπτει από την αύξηση της απόδοσης σε συνδυασμό με κρατικές επιδοτήσεις.

Η έκταση της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης κόστους έχει ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες μας και δείχνει τις δυνατότητες που προσφέρει ο ενεργειακός εκσυγχρονισμός στα υπάρχοντα κτίρια.
Γκάμπι Λίλιενταλ, Υπεύθυνος Ομάδας Τεχνικών Υπηρεσιών Building Services, Πανεπιστήμιο Γκαίτε Φρανκφούρτη

Ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού από άκρο σε άκρο

Μαζί με τη Siemens και άλλους εταίρους του έργου, το Πανεπιστήμιο Goethe ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό του Βιοκέντρου. Τα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού και η τεχνολογία μέτρησης, οργάνων και ελέγχου στα κτίρια εκσυγχρονίζονται τώρα βήμα προς βήμα.

Δύο άνδρες επιθεωρούν ένα ανοιχτό ηλεκτρικό ντουλάπι με πολλά καλώδια και εξαρτήματα.

Εκσυγχρονισμός γραφείου ελέγχου

Ο εκσυγχρονισμός του πίνακα ελέγχου κατασκευάστηκε για εξοικονόμηση χώρου, με συμπαγείς μονάδες εισόδου και εξόδου σύμφωνα με το τρέχον πρότυπο TX-IO. Σε συνδυασμό με τους νέους σταθμούς αυτοματισμού Desigo PXC, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία.

Ένα χέρι με γάντια σε ένα παλτό εργαστηρίου ρυθμίζει ένα κουμπί σε ένα επιστημονικό όργανο με πολύχρωμα κουμπιά.

Αέρας τροφοδοσίας και εξαγωγής ελεγχόμενης ζήτησης

Ο εξοπλισμός των ειδικών ανεμιστήρων εξαγωγής στα ντουλάπια καπνών με κινητήρες EC και κινητήρες με μετατροπείς συχνότητας εξασφαλίζει τη λειτουργία του αέρα εξαγωγής βάσει της ζήτησης. Οι τιμές ανταλλαγής αέρα προσαρμόζονται στις πραγματικές απαιτήσεις χώρου χρησιμοποιώντας στρατηγικές ελέγχου βάσει ζήτησης για τα συστήματα παροχής και εξαγωγής αέρα και αισθητήρες παρουσίας στα εργαστήρια.

Ένα σύνθετο βιομηχανικό δωμάτιο γεμάτο με σωλήνες, μηχανήματα και μια μεγάλη μπλε δεξαμενή.

Ανάκτηση θερμότητας

Ένα πρόσφατα εγκατεστημένο σύστημα ανάκτησης θερμότητας συνδέθηκε με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης κτιρίων Desigo μέσω σύνδεσης BACnet.

Δύο άνδρες σε βιομηχανικό περιβάλλον, ένας δείχνει ένα μεγάλο διάγραμμα στον τοίχο.

Συνοδευτικές υπηρεσίες

Ένα εξατομικευμένο πακέτο υπηρεσιών που αποτελείται από παραδοσιακές υπηρεσίες συντήρησης και ψηφιακές υπηρεσίες σε συνδυασμό με επαγγελματική διαχείριση ενεργειακών δεδομένων ολοκληρώνει τα μέτρα ενεργειακού εκσυγχρονισμού.

Οι μαθητές σπουδάζουν σε μια φωτεινή βιβλιοθήκη, ορατή μέσα από μια αποκοπή σχήματος «Χ» σε σκούρο μπλε φόντο.

Κάντε την πανεπιστημιούπολη σας κέντρο καινοτομίας

Το Siemens Xcelerator συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικών, ασφαλών και βιώσιμων πανεπιστημιουπόλεων και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τεχνολογίες συνδεδεμένων κτιρίων

Συνδυάζουμε την τεχνολογία HVAC με ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και των λειτουργιών της πανεπιστημιούπολης. Παρακολουθώντας και βελτιστοποιώντας την απόδοση των κτιρίων, βοηθάμε τα πανεπιστήμια να μειώσουν τη χρήση ενέργειας, να βελτιώσουν την εσωτερική άνεση και να διασφαλίσουν αξιόπιστη λειτουργία σε διάφορες ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις.

Εξερευνήστε περαιτέρω θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κέρδη αειφορίας για την πανεπιστημιούπολη σας

Ο επιτυχημένος ενεργειακός εκσυγχρονισμός του Βιοκέντρου στην πανεπιστημιούπολη Riedberg υπογραμμίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μια πανεπιστημιούπολη μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Αντιμετωπίζετε επίσης την πρόκληση της ανάπτυξης υφιστάμενων κτιρίων σε πιο βιώσιμα κτίρια; Ας αξιολογήσουμε μαζί τις επιλογές και να αναπτύξουμε τις στρατηγικές που χρειάζεστε.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων: Thorsten Ambron (Υπεύθυνος Έργου, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Ανώτερος Εκπρόσωπος Πωλήσεων, Siemens), Gabi Lilienthal (Υπεύθυνος Ομάδας Τεχνικών Υπηρεσιών Building Services, Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης), Jens Sommer (Μηχανικός Συστημάτων, EBC)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων: Thorsten Ambron (Υπεύθυνος Έργου, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Ανώτερος Εκπρόσωπος Πωλήσεων, Siemens), Gabi Lilienthal (Υπεύθυνος Ομάδας Τεχνικών Υπηρεσιών Building Services, Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης), Jens Sommer (Μηχανικός Συστημάτων, EBC)