Η συντήρηση των κτιρίων θα ήταν εύκολη αν δεν υπήρχαν κυμαινόμενες θερμοκρασίες, απρόβλεπτες ζημιές, ασταθείς ενεργειακές απαιτήσεις και συνεχώς μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των χρηστών. Για να κρατήσουμε τα πράγματα απλά, η University Properties of Finland (SYK), η εταιρεία που κατέχει και συντηρεί τα κτίρια του Πανεπιστημίου του Tampere με περισσότερους από 11.000 φοιτητές, έχει επανεξετάσει πλήρως την προσέγγισή της στη συντήρηση κτιρίων. Από στατικό σε δυναμικό. Από περιοδικά έως βάσει ζήτησης. Από οπτικό έως βασισμένο σε δεδομένα.
Από στατικές έως λειτουργίες πανεπιστημιούπολης βάσει δεδομένων
Δημιουργήσαμε από κοινού ένα μοντέλο συντήρησης από το μηδέν - για να παραδώσουμε ό, τι χρειάζεται σε όσους το χρειάζονται.
Δημιουργία καλύτερων συνθηκών σε όλη την πανεπιστημιούπολη
Ο Ville Kautto και η ομάδα του συνειδητοποίησαν ότι το μοντέλο συντήρησης κτιρίου τους χρειαζόταν επανεξέταση για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους μαθητές, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και το SYK. Μαζί με τη Siemens, δημιούργησαν ένα μοντέλο συντήρησης βάσει δεδομένων που βελτιώνει τις καθημερινές λειτουργίες και την ευκολία των χρηστών σε όλη την πανεπιστημιούπολη.

Υπηρεσίες απόδοσης περιουσιακών στοιχείων
Κάθε περιουσιακό στοιχείο στο University Campus αναφέρει την κατάστασή του σε πραγματικό χρόνο. Αναλύοντας δεδομένα συντήρησης, περιουσιακών στοιχείων και απόδοσης, οι ειδικοί μας μπορούν να προβλέψουν εξ αποστάσεως ζητήματα για το SYK και να τα επιλύσουν προτού γίνουν πραγματικά προβλήματα.

Ψηφιακά κέντρα εξυπηρέτησης
Μόλις οριστεί η στρατηγική αποδοτικότητάς σας, οι μηχανικοί στα Κέντρα Ψηφιακών Εξυπηρέτησης υποστηρίζουν την ομάδα σας παρακολουθώντας, διατηρώντας και βελτιστοποιώντας συστήματα και διαδικασίες κτιρίων για να διασφαλίσουν ομαλές, αξιόπιστες και χωρίς προβλήματα λειτουργίες.

Πλοηγός
Το Navigator συλλέγει δεδομένα από όλες τις πανεπιστημιουπόλεις και τα αναλύει με αλγόριθμους που βασίζονται σε σύννεφο της Siemens. Οι γνώσεις βοηθούν τη SYK να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις και να επιτύχει πιο αποτελεσματικά, με βάση τις ανάγκες, άνετα κτίρια.

Desigo CC
Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του Desigo CC ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και τις μελλοντικές αλλαγές της SYK. Οι διαχειριστές συντήρησης μπορούν να ελέγχουν το HVAC, τον φωτισμό, την ισχύ, την πυρασφάλεια και την ασφάλεια σε ένα σύστημα, ενώ ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και βελτιστοποιούν τις λειτουργίες.

Εικονικός σταθμός παραγωγής ενέργειας
Με το επερχόμενο Virtual Power Plant, τα κτίρια της πανεπιστημιούπολης μπορούν να ενταχθούν στις αγορές από την πλευρά της ζήτησης για να υποστηρίξουν τη σταθερότητα του φινλανδικού δικτύου Το ψηφιοποιημένο σύστημα απόκρισης ζήτησης επιτρέπει στο SYK να προσαρμόζει εύκολα την ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Πληροφορίες έργου
«Προσπαθούμε να είμαστε σαν πρωτοπόροι σε αυτήν την επιχείρηση και στον τρόπο που κάνουμε τη συντήρηση.»
Βίλ Κάουτο | Υπεύθυνος Συντήρησης | SYK
«Είχαμε μια βάση για να χτίσουμε μέσω της τεχνολογίας της Siemens, αλλά μετά από αυτό, όλα ήταν καινούργια».
Joni Salo | Διευθυντής Επιχειρήσεων Εξυπηρέτησης | Siemens Ελλάδα