Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Προωθήστε την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα

Βιώσιμες λύσεις υποδομής

Παρέχετε βιώσιμη, ανθεκτική και οικονομικά αποδοτική υποδομή σε δίκτυα, κτίρια και λειτουργίες. Ανακαλύψτε πώς η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι έξυπνες ενεργειακές λύσεις επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, βελτιώνουν την απόδοση και προφυλάσσουν την επιχείρησή σας για το μέλλον. Εξερευνήστε λύσεις και πραγματικές περιπτώσεις χρήσης.

Τεχνολογία

Συνδυάζοντας τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο

Επιταχύνετε τη μετάβαση σε βιώσιμες υποδομές. Ανακαλύψτε πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν την ανθεκτικότητα, βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ξεκλειδώνουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Βιώσιμη υποδομή που τροφοδοτείται από την ψηφιακή καινοτομία

Συνδέοντας τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο σε κτίρια, δίκτυα και ηλεκτροκίνηση, η Siemens επιτρέπει βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, μειώνουν τις εκπομπές και βελτιώνουν την απόδοση - επιταχύνοντας την πορεία προς το καθαρό μηδέν.

Κύρια στοιχεία

Κλιμάκωση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σε βασικούς τομείς επιπτώσεων:

Περνάμε στο επόμενο επίπεδο όσον αφορά την εστίασή μας σε τρεις τομείς αντίκτυπου - στους πελάτες μας, τον πλανήτη και την κοινωνία, καθώς και στις δικές μας πράξεις, προϊόντα και ανθρώπους.

44 Μτ ο πελάτης αποφεύγει τις εκπομπές

Αποφεύγθηκαν 44 εκατομμύρια εκπομπές από τους πελάτες το οικονομικό έτος 24 επιτρέποντας την ηλεκτροδότηση, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

> 20% βελτιώσεις της αποδοτικότητας των πόρων

π.χ. με ψηφιακά ενεργοποιημένη επέκταση χωρητικότητας

Μίλ των ανθρώπων

επωφελούνται από την πρόσβαση σε έξυπνες υποδομές, π.χ. πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια ή υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα

Solutions για βιώσιμες υποδομές

Ανακαλύψτε βιώσιμες, ανθεκτικές λύσεις υποδομής. Μάθετε πώς η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ενεργειακές τεχνολογίες οδηγούν στην αποδοτικότητα, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ανάπτυξη.

Select...
Βιομηχανίες

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι βιωσιμότητας;

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία αναδιαμορφώνει κάθε κλάδο. Ανακαλύψτε πώς η καινοτομία, η κυκλικότητα, η ενεργειακή απόδοση και η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Πώς το κάνουμε

Η ψηφιοποίηση ως παράγοντας ενεργοποίησης

Παραδείγματα

Ενεργοποίηση της βιωσιμότητας των πελατών

Σε όλα τα κτίρια, την ηλεκτροδότηση και τα δίκτυα.

ζυθοποιία heineken-απανθρακοποίηση - shero-2560x1440

Υποστήριξη της φιλοδοξίας της HEINEKEN για καθαρό μηδενικό

Το πρόγραμμα απανθρακοποίησης στοχεύει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κατά 50% του CO₂ σε περισσότερες από 15 ζυθοποιίες και ζυθοποιεία HEINEKEN έως το 2025.

Οικοτεχνολογία της Siemens

είναι μια αυτοδήλωση περιβαλλοντικών επιδόσεων προϊόντων που έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τον βιώσιμο μετασχηματισμό της βιομηχανίας και των υποδομών που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με βιώσιμα προϊόντα.

Κεφαλίδα Siemens Ecotech με ένα μοντέρνο κτίριο με πράσινη οροφή και ηλιακούς συλλέκτες.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων της Siemens (SEP) παρέχουν διαφάνεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας. Με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), έχετε διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μας επηρεάζουν το περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής, λειτουργίας και λήξης του κύκλου ζωής τους.

HUB περιεχομένου βιώσιμης υποδομής

Select...

Η Siemens και η BASF συνεργάζονται για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Η Siemens Smart Infrastructure και η BASF ανακοίνωσαν το πρώτο προϊόν ηλεκτρικής ασφάλειας που περιλαμβάνει εξαρτήματα κατασκευασμένα από πλαστικά ισορροπημένα με βιομάζα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Siemens και η DOMO Chemicals ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν τη βιωσιμότητα στην ηλεκτρική βιομηχανία

Η DOMO Chemicals ανέπτυξε και επικύρωσε με επιτυχία ένα νέο υψηλής απόδοσης υλικό TECHNYL® 4EARTH® πολυαμίδιο 6 (PA6) που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές της Siemens, το οποίο ενσωματώνει ανακυκλωμένο περιεχόμενο και προηγμένη τεχνολογία επιβραδυντικής φλόγας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Gridscale X της Siemens επαναπροσδιορίζει τις λειτουργίες του συστήματος και τον προγραμματισμό μετάδοσης

Η Siemens συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, ανακοινώνοντας την επόμενη εξέλιξη της πλατφόρμας Gridscale X στο Grid Software Summit στο Άμστερνταμ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ