Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ενεργειακό Σύστημα Δίδυμο από τη Siemens

Μοντέλο. Προσομοίωση. Βελτιστοποιήστε.

Μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις καταναλώνουν και διαχειρίζονται την ενέργεια αλλάζει. Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τον άνθρακα, η αστάθεια του εφοδιασμού και η ταχεία ηλεκτροδότηση των λειτουργιών έχουν καταστήσει τα ενεργειακά συστήματα πιο περίπλοκα από ποτέ. Πολλές εταιρείες εξαρτώνται από εφάπαξ συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αλλά αυτές συχνά απογοητεύουν ενόψει των ταχέως μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Πάρτε τον έλεγχο της αβεβαιότητας

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι οργανισμοί είναι ευέλικτος προγραμματισμός βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ικανότητα γρήγορης προσαρμογής και αξιόπιστα δεδομένα για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να έχουν μακρές διαδικασίες σχεδιασμού, μεγάλα κενά μεταξύ προγραμματισμένου και πραγματικού κόστους και περιορισμένη γνώση εναλλακτικών λύσεων. Οι νέες και άγνωστες τεχνολογίες ενέχουν επίσης υψηλότερους αντιληπτούς κινδύνους, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόοδο με αυτοπεποίθηση.

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας με Ενεργειακό Σύστημα Twin

Το Energy System Twin παρέχει μια πιο έξυπνη πορεία για τη διαχείριση της ενέργειας. Είναι μια κλιμακούμενη και αναπαραγώγιμη λύση που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αξιολογούν ανεξάρτητα τα ενεργειακά τους συστήματα. Οι χρήστες αποφασίζουν πότε, πόσο συχνά και σε ποιο επίπεδο λεπτομέρειας θέλουν να αποκτήσουν διαφάνεια και να διερευνήσουν βελτιστοποιημένα σενάρια, χωρίς να χρειάζεται να είναι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας. Η πλατφόρμα διευκολύνει την αποκάλυψη δυνατοτήτων εξοικονόμησης κόστους και τον εντοπισμό βελτιώσεων που προετοιμάζουν τα ενεργειακά συστήματα για το μέλλον.

Καθώς οι οργανισμοί εξελίσσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, το Energy System Twin θέτει επίσης τις βάσεις για ένα μέλλον αυτόνομων κτιρίων με επίκεντρο τον άνθρωπο - περιβάλλοντα που μπορούν να μάθουν, να προσαρμοστούν και να βελτιστοποιηθούν. Χρησιμοποιώντας ιστορικά λειτουργικά δεδομένα, η πλατφόρμα επιτρέπει στα κτίρια να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων που εξισορροπούν την άνεση, την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, δημιουργώντας διασυνδεδεμένες, αυτοβελτιστοποιημένες υποδομές που συμβάλλουν σε πόλεις με καθαρό μηδέν και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή ανθρώπινη εμπειρία για χρήστες, ιδιοκτήτες και χειριστές.

Το Energy System Twin έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα χρηστών και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε έργα πράσινου πεδίου όσο και σε έργα brownfield. Η εξοικονόμηση και η αποδοτικότητα που προσφέρει εξαρτώνται από τον συνδυασμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και της πολυπλοκότητας του συστήματος. Διαφορετικές διαμορφώσεις μπορούν να επιτύχουν παρόμοια αποτελέσματα· για παράδειγμα, ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλότερη κατανάλωση αλλά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, ή ένα με υψηλότερη κατανάλωση αλλά χαμηλότερη πολυπλοκότητα, μπορεί να αποφέρει παρόμοια εξοικονόμηση. Το δυναμικό εξοικονόμησης αυξάνεται για λειτουργίες με:

  • Πολλαπλές απαιτήσεις όπως ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, ψύξη, ατμός
  • Επιτόπιη παραγωγή από ηλιακές φωτοβολταϊκές, CHP ή αντλίες θερμότητας
  • Λύσεις αποθήκευσης όπως μπαταρίες και αποθήκευση ζεστού νερού

Η αξία πίσω από το ενεργειακό σύστημα Twin

Αναγνωρισμένο στην έκθεση IDC MarketScape ως κορυφαία λύση για τη διαχείριση ενέργειας και βιωσιμότητας, το Energy System Twin παρέχει μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη υπηρεσία που τροφοδοτείται από αυτοματισμό, εξειδικευμένη καθοδήγηση και βαθιά γνώση τομέα.

αποταμιευτικές-1920-χ-1080-01 πρωτότυπο

Εξοικονόμηση

Το αρχικό κόστος αντισταθμίζεται από μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Σε αντίθεση με τις επαναλαμβανόμενες προμήθειες παροχής συμβουλών, το Energy System Twin παρέχει συνεχείς πληροφορίες που μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων

αξιοπιστία - 1920-x-1080-02 πρωτότυπο

Αξιοπιστία

Κατασκευασμένο για μακροπρόθεσμες επιδόσεις και με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων της Siemens, το Energy System Twin ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και διασφαλίζει ότι τα ενεργειακά συστήματα παραμένουν αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Διαφορα-1920-Χ-1080-03 πρωτότυπο

Διαφορά

Η ενσωματωμένη γεννήτρια προφίλ φορτίου ειδικά για τη βιομηχανία μειώνει τη χειροκίνητη είσοδο και βελτιώνει την ακρίβεια. Πέρα από μια προσαρμοσμένη βιομηχανική υπηρεσία, η πλατφόρμα εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η φαρμακευτική βιομηχανία και οι βιοεπιστήμες, η αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.

ενσωμάτωση-1920-χ-1080-04 πρωτότυπο

Ενσωμάτωση

Η πλατφόρμα ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τα υπάρχοντα συστήματα του περιβάλλοντος Building X.

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν αιτήματος

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: έλεγχος του λειτουργικού μετασχηματισμού με ψηφιακά δίδυμα