Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Covanta και SFS: Ενδυνάμωση βιώσιμων λύσεων αποβλήτων

Η Covanta αναδύεται ως πρωταθλητής της καινοτομίας καθώς οι δυνατότητες υγειονομικής ταφής συρρικνώνονται και η ζήτηση για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων αυξάνεται.

ΙΟΎΛΙΟΣ 2023

Ενόψει της συρρίκνωσης της χωρητικότητας των χώρων υγειονομικής ταφής και της αυξανόμενης ζήτησης για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, η Covanta, μια κορυφαία εταιρεία παραγωγής ενέργειας αποβλήτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναδειχθεί ως πρωταθλητής καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων. Η δέσμευση της Covanta να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διάθεσης αποβλήτων, προωθώντας παράλληλα την επαναχρησιμοποίηση των πόρων, έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από την Siemens Financial Services (SFS), ενισχύοντας την αποστολή μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Η SFS παρείχε δάνειο που συνδέεται με τη βιωσιμότητα στην Covanta. Η χρηματοδότηση ενσωματώνει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) που παρέχουν κίνητρα για αύξηση κατά 2,5% στα βιώσιμα επεξεργασμένα απόβλητα και αύξηση 25% στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων μεταξύ 2020 και 2025.

Ένα χέρι που κρατά ένα μπουκάλι σόδα με μια ετικέτα.
Ένας σωρός σκουπιδιών με πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και άλλα απόβλητα.

Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων της Covanta είναι το δίκτυο υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων Waste-to-Energy. Κάθε χρόνο, η Covanta επεξεργάζεται περίπου 21 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, παράγοντας αξιοσημείωτα 10 εκατομμύρια MWh ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετή για να τροφοδοτήσει ένα εκατομμύριο σπίτια και ανακυκλώνοντας 600.000 τόνους μετάλλου. Με την υιοθέτηση της τεχνολογίας Waste-to-Energy, η Covanta όχι μόνο μειώνει τους όγκους υγειονομικής ταφής κατά 90%, αλλά επίσης εξαλείφει σχεδόν έναν τόνο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τόνο αστικών στερεών αποβλήτων.

Μέσω της επίτευξης των ειδικών KPI που περιγράφονται στη σύμβαση δανείου που συνδέεται με τη βιωσιμότητα, η Covanta θα εκτρέψει μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών και την προώθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό από πλευράς πόρων μέλλον.

Η συνεργασία μεταξύ της Covanta και της Siemens εκτείνεται πέρα από τη χρηματοδότηση. Η Siemens προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων γεννητριών στροβίλων και διακοπτών υψηλής τάσης. Αυτή η μακροχρόνια σχέση αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Siemens για την προώθηση βιώσιμων λύσεων και την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο Brad Helgeson, CFO της Covanta, υπογραμμίζει την αξία της στρατηγικής υποστήριξης της SFS, δηλώνοντας: «Η Covanta εκτιμά την ισχυρή στρατηγική υποστήριξη της Siemens Financial Services. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις αποβλήτων και ενέργειας, η βιωσιμότητα είναι συνυφασμένη σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας. Είναι αυτό που μας ωθεί να καινοτομούμε, να αναπτυχθούμε και να προκαλούμε τον εαυτό μας - και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι στόχοι με κίνητρα είναι τόσο σημαντικοί».

Η συνεργασία μεταξύ SFS και Covanta αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου τοπίου διαχείρισης αποβλήτων. Μέσω αυτής της σχέσης, βοηθάμε να οδηγήσουμε το δρόμο προς ένα μέλλον όπου τα απόβλητα μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους, μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ευδοκιμεί η κυκλική οικονομία.

Μια μηχανή συμπιεστών απορριμμάτων συμπιέζει τα απόβλητα σε μια χωματερή απορριμμάτων.

Μάθετε περισσότερα

Ξεκινήστε το ταξίδι σας