Απαιτείται καινοτομία από την αρχή
Η SFS αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη που αντιμετωπίζουμε για να τροφοδοτήσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό με βιώσιμο τρόπο χρηματοδοτώντας εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού τροφίμων, μετριάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για παράδειγμα, το SFS συμμετείχε στη χρηματοδότηση — συμπεριλαμβανομένου δανείου που συνδέεται με τη βιωσιμότητα (SLL) — για την Covanta, ένα απόβλητο σε ενέργεια εταιρεία που εξυπηρετεί γεωργικούς πελάτες μεταξύ άλλων. Το SLL ενσωματώνει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) που παρέχουν κίνητρα για αύξηση 2,5% στα βιώσιμα επεξεργασμένα απόβλητα και αύξηση 25% στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων μεταξύ 2020 και 2025. Με την εκπλήρωση συγκεκριμένων KPI από το δάνειο, η Covanta μπορεί να εκτρέψει περισσότερα απόβλητα από τους χώρους υγειονομικής ταφής, να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές και να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας. Η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια είναι πολύ πιο βιώσιμη από την υγειονομική ταφή, μειώνοντας τον όγκο των χώρων υγειονομικής ταφής κατά 90%.