Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Έρευνα της Siemens - Όπου τι γίνεται αν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει σημασία

Η έρευνα βρίσκεται στο DNA της Siemens. Οι επιστήμονες μας οδηγούν την καινοτομία αναπτύσσοντας τη ζωτική τεχνολογική ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας βιομηχανίας, ενέργειας και υποδομών. Συνεργαζόμαστε μαζί με τον ακαδημαϊκό χώρο και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων Εν ολίγοις, μετατρέπουμε το τι εάν σε αυτό που έχει σημασία.

Μετατρέπουμε την τεχνολογία αιχμής σε αξιόπιστο βιομηχανικό αντίκτυπο

Κάποιοι βλέπουν τον κόσμο όπως είναι. Βλέπουμε τι έχει σημασία. Στη Siemens Research, η περιέργεια είναι το σημείο όπου ξεκινά κάθε σημαντική ανακάλυψη. Οι τολμηρές ερωτήσεις συναντούν τις τεχνολογίες που έχουν σημασία για τη βιομηχανία και την κοινωνία. Εξερευνούμε τι θα μπορούσε να είναι δυνατό και το μετατρέπουμε σε αξιόπιστες, επεκτάσιμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες για τον πραγματικό κόσμο.

Δεν εργαζόμαστε μεμονωμένα, αλλά συνεργαζόμαστε στενά με το οικοσύστημά μας, το οποίο περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ηγέτες της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Siemens Research διαμορφώνει το μέλλον της βιομηχανίας, των κτιρίων, των τρένων, των ενεργειακών συστημάτων και των κρίσιμων υποδομών.

Τρία άτομα βλέπουν μια μεγάλη οθόνη με σύμβολα διαγράμματος ροής κυβερνοχώρου. Ένα άτομο κοιτάζει προς την κάμερα.

Siemens Company Core Technologies

Θέλουμε να είμαστε στην αιχμή πολλών σημαντικών τομέων τεχνολογίας και καινοτομίας που έχουν αποφασιστεί να είναι κρίσιμοι για την επιτυχία μας και των πελατών μας. Τους ονομάζουμε Εταιρικές Βασικές Τεχνολογίες (CCTs) καθώς βρίσκονται στον πυρήνα της έρευνάς μας. Το έργο μας περιλαμβάνει πρωτοποριακές ανθεκτικές αρχιτεκτονικές λογισμικού και αυτοεξελισσόμενο λογισμικό για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Συνδυάζουμε τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο χρησιμοποιώντας φυσικά συστήματα, ψηφιακά δίδυμα, τεχνητή νοημοσύνη, προσομοίωση, αυτοματοποίηση και δεδομένα για την επίλυση προβλημάτων στα οποία δεν έχουν πρόσβαση άλλοι.

Και εστιάζουμε στην παροχή ενσωματωμένων εγγυήσεων για ποιότητα και λειτουργική αυτονομία. Η τεχνολογία μας είναι αξιόπιστη επειδή δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ασφάλεια, την ευρωστία, την εξηγησιμότητα και την αξιοπιστία και στοχεύουμε στην ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων του κλάδου. Εκτός από την εφαρμοσμένη έρευνα, έχουμε μια αποκλειστική μονάδα μακροχρόνιας έρευνας που διερευνά τεχνολογίες με οράματα προϊόντων 5+ ετών, πέρα από το τρέχον χαρτοφυλάκιό μας.

Τι κάνει την Έρευνα της Siemens να ξεχωρίζει

Εικονίδιο που συμβολίζει τις ερευνητικές δυνατότητες: Οι ερευνητές μας επιλύουν πραγματικά προβλήματα βιομηχανίας και πελατών.

Εφαρμοσμένη έρευνα

Οι ερευνητές μας επιλύουν τα πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας και των πελατών.

Εικονίδιο που συμβολίζει την ολοκληρωμένη προσέγγισή μας: Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τομέων, θεμάτων και τεχνολογιών.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τομέων, θεμάτων και τεχνολογιών.

Εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την τεχνογνωσία μας στον τομέα: Έχουμε αποδεδειγμένη ικανότητα να γεφυρώνουμε την επιστημονική ανακάλυψη και τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Εξειδίκευση τομέα

Έχουμε αποδεδειγμένη ικανότητα να γεφυρώσουμε την επιστημονική ανακάλυψη και τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Εικονίδιο που δείχνει ένα εργοστάσιο: Είμαστε εγγενείς στον κλάδο και μπορούμε να παρέχουμε πρόσβαση σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία και δεκαετίες λειτουργικών δεδομένων.

Εγγενής της βιομηχανίας

Έχουμε και μπορούμε να παρέχουμε πρόσβαση σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία και δεκαετίες λειτουργικών δεδομένων.

Γνωρίστε τους καινοτόμους

Ανακαλύψτε τις συναρπαστικές ιστορίες των ερευνητών μας καθώς μετατρέπουν το τι αν σε αυτό που έχει σημασία.

Johannes Hechtel: Όταν η ταχύτητα συναντά την ασφάλεια στη ρομποτική

Όταν η ταχύτητα συναντά την ασφάλεια στη ρομποτική

Στο έγγραφο IROS 2026, «Ενεργοποίηση δυναμικής παρακολούθησης σε μοντέλα όρασης-γλώσσας δράσης», οι Johannes Hechtl, Philipp Schmitt, Georg von Wichert και Wolfram Burgard εισάγουν δύο αναπαραστάσεις χώρου δράσης αγνωστικιστικής μοντέλου με τροφοδοσία ταχύτητας προς τα εμπρός για να καθορίσουν διακριτούς στόχους VLA χαμηλής συχνότητας. Δοκιμασμένο σε εργασίες κύβου 1 mm με χρήση Universal Robots, ενισχύει την τηλεχειριζόμενη απόδοση κατά 56% και την αυτόνομη απόδοση VLA κατά 18% με ταχύτερη και ασφαλή παρακολούθηση.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας