Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επανεξέταση της κατασκευής μηχανών

Πώς να αναπτύξετε μηχανήματα γρηγορότερα, να τα διαμορφώσετε πιο αποτελεσματικά και να εντυπωσιάσετε τους χρήστες με σαφή προστιθέμενη αξία: Επωφεληθείτε από συντονισμένες διαδικασίες σχεδιασμού, μηχανικής και θέσης σε λειτουργία.

Η πορεία σας προς αποτελεσματικά έργα και νέες υπηρεσίες

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση για καινοτομία, τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα στα έργα μηχανών σας; Φτάνετε στα όρια των καθιερωμένων διαδικασιών και συνειδητοποιείτε ότι δεν αρκεί πλέον να είστε απλά γρηγορότεροι; Τότε ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε τη μηχανολογία: Με λύσεις που συνδυάζουν ικανότητες και φάσεις έργου, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη διαφάνεια, να αυτοματοποιήσετε διαδικασίες και να επωφεληθείτε από λιγότερα λάθη και κινδύνους. Αυτό είναι το μυστικό για να κάνετε τις ιδέες σας πιο παραγωγικές για εσάς και τους χρήστες σας - και να θέσετε τα θεμέλια για νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Γράφημα πληροφοριών: Αποδοτική Automation Engineering

Ανακαλύψτε τα οφέλη

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις

Προσδιορίστε και μειώστε τους κινδύνους σε πρώιμο στάδιο, σχεδιάστε αποτελεσματικά τους πόρους και το κόστος και βελτιώστε την ανταγωνιστικότητά σας.

Σχεδιάστε έργα αποτελεσματικά και με ασφάλεια

Εφαρμόστε τα πρότυπα με συνέπεια, δοκιμάστε τις λειτουργίες νωρίς και εφαρμόστε οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές αξιόπιστα - για λιγότερους κινδύνους και διακοπές στο έργο.

Δημιουργήστε χώρο για καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες

Χρησιμοποιήστε δεδομένα λειτουργίας, κατάστασης και διαγνωστικών για παρακολούθηση, προγνωστική συντήρηση ή απομακρυσμένες υπηρεσίες και κερδίστε τους χρήστες με προσφορές βάσει δεδομένων - ακόμη και πέρα από το μηχάνημα.

Τα κλειδιά σας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ποιότητα και καινοτομία

Προστιθέμενες αξίες με υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα

Κάντε τις καταστάσεις μηχανών διαφανείς και χρησιμοποιήστε τα δεδομένα λειτουργίας με στοχευμένο τρόπο για νέες υπηρεσίες - για παράδειγμα, για μια πραγματικά μελλοντική προσφορά συντήρησης. Η παρακολούθηση και η ανάλυση βάσει συνθηκών ελαχιστοποιούν τους χρόνους διακοπής λειτουργίας για συντήρηση. Αυτοί είναι όλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την παραγωγικότητα των λύσεων σας σε λειτουργία - και να εμπνεύσετε τους χρήστες σας με πρόσθετη προστιθέμενη αξία.

Senseye Predictive Maintenance

Η ασφάλεια και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανήκουν μαζί

Ένα ασφαλές μηχάνημα όχι μόνο προστατεύει τους ανθρώπους, αλλά και τον εαυτό του: από ζημιές, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και από επιθέσεις. Με την ολοκληρωμένη προσέγγισή μας, σας διευκολύνουμε να συνδυάσετε την ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να μειώσετε τους κινδύνους από νωρίς - για μεγαλύτερη σαφήνεια στην ανάπτυξη, λιγότερες προσαρμογές και ασφαλείς και συνεπείς λύσεις.

Cybersecurity-landig-mhero-1280x720

Δοκιμάστε νωρίς με εικονικές λύσεις

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης για τη μηχανική σας: Δοκιμάστε το σχεδιασμό, τα προγράμματα και τις λειτουργίες σε ένα εικονικό μοντέλο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσετε και να επικυρώσετε τη λογική ελέγχου, τις ακολουθίες κίνησης και τις λειτουργίες ασφαλείας νωρίς στο έργο, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση επανεπεξεργασίας και χαμηλότερη προσπάθεια. Τόσο εσείς όσο και οι χρήστες σας επωφελούνται από τη γρήγορη και ομαλή θέση σε λειτουργία.

Επικυρώστε το πρόγραμμα αυτοματισμού με το SIMATIC S7-PLCSIM Advanced και SIMIT

Ο βέλτιστος σχεδιασμός των λύσεων μετάδοσης κίνησης έγινε απλός

Θέλετε περισσότερο δυναμισμό, περισσότερη ακρίβεια, περισσότερη αξιοπιστία και περισσότερη ενεργειακή απόδοση. Αυτό που δεν θέλετε είναι περισσότερη πολυπλοκότητα. Βρείτε την τέλεια λύση μετάδοσης κίνησης γρήγορα και εύκολα: Προσομοιώστε τις περιπτώσεις φόρτωσης, τα προφίλ κίνησης και τη συμπεριφορά του συστήματος σε πρώιμο στάδιο και σχεδιάστε μονάδες ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας από την αρχή — για λιγότερους τεχνικούς κινδύνους και στοχευμένη ανάπτυξη.

Οικογένεια προϊόντων κινητήρων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS

Ηλεκτρικός σχεδιασμός μηχανών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα

Είτε πρότυπα UL 508A είτε IEC: Ο ηλεκτρικός σας σχεδιασμός είναι έτοιμος και προετοιμασμένος. Με σαφείς διαδικασίες, συνεπή δεδομένα και δομημένο σχεδιασμό, μπορείτε να ικανοποιήσετε αξιόπιστα τις ισχύουσες απαιτήσεις, να μειώσετε πιθανές πηγές σφαλμάτων και αποκλίσεων και να υλοποιήσετε τα έργα σας πιο αποτελεσματικά - για συμβατό με τα πρότυπα, αποδοτικό και διαφανή σχεδιασμό, τεκμηρίωση και έγκριση των ηλεκτρικών σας συστημάτων.

Επιταχύνετε το σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου
Μελέτες Περίπτωσης

Ανακαλύψτε πώς επωφελούνται άλλοι από τις λύσεις μας