Direkt zum Hauptinhalt
Grafik des Computer-Desktops mit verbundenen Apps und Geräten.

Intelligentere Fertigung mit Industrial Edge Computing

Stärken Sie Ihre Fertigungszukunft mit Siemens Industrial Edge, der Mehrzweckplattform und dem offenen ecosystem. Industrial Edge liefert Einblicke in Echtzeit und intelligente Datenverarbeitung direkt in Ihre Werkstatt.

Was ist Industrial Edge?

Industrial Edge ist eine Edge-Computing-Plattform, die entwickelt wurde, um Fabrikabläufe durch skalierbare und sichere Lösungen zu optimieren. Sie kombiniert Hardware, Software und Konnektivität von Siemens und ecosystem-Partnern, um das Daten- und Softwaremanagement auf dem Shopfloor effizienter zu gestalten. Industrial Edge bietet Folgendes:

  • Integrierte Plattform: umfasst Anwendungen, OT/IT-Konnektivität, Edge Devices und ein zentrales Managementsystem zur Optimierung von Abläufen.
  • Effizientes Datenhandling: vereinfacht das Erfassen, Verarbeiten und Analysieren von Daten aus industriellen Assets, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
  • Skalierbarkeit und Sicherheit: sorgt dafür, dass Software-Rollouts auf dem Shopfloor schnell, zuverlässig und ohne zusätzliche Komplexität einfach zu verwalten sind.
  • Kosteneffizienz: hilft, den IT-Aufwand und die Betriebskosten zu senken und zugleich intelligentere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.

Mit Industrial Edge können Hersteller die Produktivität steigern, die Systemzuverlässigkeit verbessern und fundierte Entscheidungsprozesse unterstützen.

What does Industrial Edge solve?

Explore ecosystem solutions with Industrial Edge

Centralized management and scalability

Scale and manage distributed apps and devices with IT-like ease. Integrate Siemens, 3rd-party, or own apps on secure infrastructure. Benefit from IEC 62443-4-2 and UL Platinum-certification for maximum openness and resilience.

IT / OT Integration

Seamlessly connect shopfloor assets through an extensive range of high-performance connectivity drivers and data exchange with cloud platforms, IIoT SaaS solutions, ERP, MES/SCADA systems, and MQTT brokers.

Data-driven production analytics

Gain full transparency with data-driven OEE monitoring. Siemens Industrial Edge enables manufacturers and machine builders to standardize data, gain real-time performance insights, and minimizes downtime.

Intelligent maintenance

Maximize reliability with intelligent maintenance. Hybrid edge-cloud architectures provide predictive insights and OT/IT integration, enabling proactive intervention and optimized resource planning.

Software-defined automation

Achieve flexible and adaptive automation with the virtualized controller (SIMATIC S7-1500V) & HMI (SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge). Replace hardware with software and leverage traditional and modern engineering tools.

AI-powered production optimization

Drive efficiency and quality with AI-powered process optimization. With Siemens Industrial Edge you streamline workflows, boost throughput, and deploy AI models on the shop floor for advanced defect detection and monitoring.

Fallstudie Maschinenbauer

Anwenderbericht

ficonTEC vertraut auf Industrial Edge

Unternehmen:ficonTEC

Standort:Niedersachsen, Deutschland

Produkt:Industrial Edge

Siemens Software:Industrial Edge

3d418870-9a2e-474c-8ea1-7dd6ff9d2d3c-BildschirmIEMarketplace-1032x580

Industrial Edge Marketplace

Erhalten Sie Zugriff auf Industrial Edge und entdecken Sie Edge-Apps, Geräte und Dienste von Siemens und anderen Anbietern

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte

Lesen und anschauen

Whitepaper | PAC Innovation Radar (Englisch)
Whitepaper | PAC Edge Computing in der Fertigung
Whitepaper | Hitchhiker´s Guide to edge technology
Whitepaper | Industrial Edge in der Wasserwirtschaft (Englisch)
Whitepaper | Industrial Edge in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Studie | Per Anhalter durch die Edge-Technologie

Videos | Industrial Edge auf YouTube

Technische Details und Support

Internet | IE-Architektur und Saas/On-Prem-Optionen
Dokumente | Dokumentation, Tutorials und andere IE-Materialien
Dokumente | Highlights der letzten Veröffentlichung
Formular | Eine Support-Anfrage online einreichen (Login)
Internet | IE-Entwicklerportal

ecosystem Angebote

Internet | Sehen Sie sich alle Geräte an, um Software für Ihre Produktion bereitzustellen
Internet | So werden Sie ein Industrial Edge-ecosystem Partner