Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Industrial Edge-Architektur für IT und OT

Skalieren Sie die Fabrikinfrastruktur mit einer robusten Architektur. Siemens Industrial Edge vereint OT und IT und bietet eine sichere, Docker-basierte Plattform, um verteilte Geräte zu verwalten, Rollouts zu automatisieren und Echtzeitdaten direkt in Ihre Unternehmens-IT zu integrieren. Steigern Sie Ihre digitale Transformation.

Modulare Architektur für industrielle Interoperabilität und Unternehmens-IT-Standards


Um strenge Anforderungen zu erfüllen IT-Standards für Unternehmen und modern industrielle Automatisierung verlangt, Siemens Industrial Edge verwendet eine entkoppelte Architektur, die die Steuerungsebene von der Datenebene trennt. Dieses Design unterstützt eine Sicherheit durch Design Ansatz und Einhaltung von IEC 62443 -4-2 um einen robusten Schutz der Produktionsumgebungen zu gewährleisten. Mithilfe dieser mehrstufigen Struktur ist eine nahtlose Datenorchestrierung von der Shopfloor- bis zur Unternehmensebene möglich. Dadurch wird Flexibilität gewährleistet und eine bessere, datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Skalierbare Datenverarbeitung mit offener Architektur

Modernes Edge-Computing leistet mehr als nur die Verarbeitung von Daten – es vereinfacht das Lebenszyklusmanagement verteilter Systeme über Produktionsstandorte hinweg. Mit Siemens Industrial Edge können IT-Teams die Bereitstellung, Verwaltung und den Betrieb – einschließlich Sicherheitspatches, Firmware-Updates und Konfiguration – im gesamten Fertigungsbereich automatisieren, wodurch die betriebliche Agilität gesteigert und Ausfallzeiten in der Fertigung reduzi. Die Plattform wurde ausgezeichnet mit dem UL Solutions Smart Systems verifizierte Platin-Bewertung in Anerkennung seiner robusten Fähigkeiten und Sicherheit.

Highlights der Industrial Edge-Plattform

Automatisiertes Lebenszyklusmanagement für eine effiziente Produktion

Eine zentralisierte Architektur reduziert die Betriebskosten und verbessert die Effizienz. Automatisierte Software-Updates und Zero-Touch-Bereitstellung minimieren das Risiko und maximieren die Verfügbarkeit — kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Verwaltung der Bereitstellung von Industrial Edge

Industrial Edge Management bietet eine sichere, skalierbare Verwaltung mit zentralisierter, regelbasierter Rollen- und Rechteverwaltung. Flexible Benutzerverwaltung, detaillierte Berechtigungen und Audit-Logging sorgen für robuste Sicherheit und Compliance.

Entwicklerorientierte Plattform für Unternehmens-IT

Die Architektur basiert auf Docker-Standard-Containern und unterstützt jede Programmiersprache für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Apps. Natives Docker- und Kubernetes-basiertes Management ermöglichen automatische Orchestrierung und CI/CD-Workflows.

Flexible Bereitstellungsmodelle für Unternehmen

Die Industrial Edge Management-Plattform passt sich der IT-Strategie und den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens an:

  • Virtuelles IEM (vor Ort):

    Läuft als virtuelle Appliance auf führenden Hypervisoren wie VMware vSphere, Microsoft Hyper-V und VMware Workstation. Nutzen Sie die bestehende Serverinfrastruktur und Backup-Routinen, während Daten und Verwaltung in Ihrem lokalen Netzwerk bleiben, um maximale Datenhoheit zu gewährleisten.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Schlüsselfertiges Management für Kubernetes-Plattformen — einschließlich Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) und Azure Kubernetes Service (AKS). Optimiert für große Geräteflotten, bietet Hardware-Isolierung, Hochverfügbarkeit und verbesserte Resilienzfunktionen.

  • IEM Cloud (SaaS):

    Von Siemens gehostete Lösung für weltweit verteilte Standorte. Reduziert den IT-Arbeitsaufwand, sorgt für eine stets aktuelle Verwaltung und unterstützt Ihr globales Fertigungsnetzwerk.

Viel Spaß mit Robust, Gerätemanagement auf Unternehmensebene, zentrale Flottenverwaltung und Fernkonfiguration aller Industrieanlagen.

Maximierung der betrieblichen Agilität: Apps, Hardware und industrielle Security

Skalieren Sie Ihre industrielle Intelligenz mit flexiblen Edge-Computing das unterstützt horizontale und vertikale Skalierung, Disaster Recovery und Produktionskontinuität. Security steht im Mittelpunkt mit IEC 62443-Konformität, Sicherheit durch Design, CRA-Bereitschaft für 2027, und ein Zero-Trust-Architektur mit RBAC und MFA. Kritische Infrastrukturen werden durch Funktionen wie verschlüsselte Updates (SHA-256), rollenbasierten Zugriff, Brute-Force-Schutz, OT/IT-Segmentierung und automatische Sicherheitsaudits/Container-Scans geschützt.

Volle Docker-Flexibilität

Stellen Sie Microservices in Python, C++ bereit oder verwenden Sie Low-Code-Tools wie Mendix — alles sicher isoliert und skalierbar über Tausende von Knoten. Open API-Unterstützung (RESTful-Integration, GraphQL, Swagger/OpenAPI-Dokumentation) und eine auf Microservices basierende Architektur ermöglichen schnelle IT-Innovationen in Unternehmen.

Docker-Symbol.
Bildschirmfoto des Simatic Edge-App-Dashboards.

Einsatzbereite Apps für die Produktionsoptimierung

Beschleunigen Sie den ROI mit den vorkonfigurierten Industrieanwendungen von Siemens, zu denen skalierbares Datenmanagement, Echtzeit-Streaming über Redis und sicheres MQTT und mehr gehören.

Hardware-unabhängige Shopfloor-Integration

Vermeiden Sie Herstellerbindung mit offener Hardware: Edge Runtime läuft auf SIMATIC-IPCs, IoT-/Scalance-Geräten, SIMATIC HMI Panels, zertifizierter Drittanbieter-Hardware und jedem Server als virtuelles Edge-Gerät. Lässt sich mithilfe von Multiprotokoll-Konnektivität nahtlos in jedes Brownfield- oder Greenfield-Produktionssystem integrieren.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080