Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Person steht vor einer weißen Wand mit einem Schwarzweißbild des Gesichts einer Person.

SITOP 24-Volt-Stromversorgungen

SITOP — The Heart of Automation® — ist bekannt für seine extreme Zuverlässigkeit bei 24 V und anderen Ausgangsspannungen. Mit vielseitigen DC-USV und Zusatzmodulen bewältigt es mühelos die kritischsten Netzwerkbedingungen. Außerdem erhöhen umfassende Diagnosen und Funktionen den Schutz.

24 VOLT NONSTOP

Erwecken Sie die Produktion mit SITOP zum Leben

Entdecken Sie fortschrittliche Stromversorgungen, die die höchsten Anforderungen in der Prozess- und Automobilindustrie sowie im Spezialmaschinenbau erfüllen.

Unabhängig von der Branche oder den Anforderungen ist eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung die Grundvoraussetzung für den Betrieb einer Anlage. SITOP bietet:

  • Hohe Effizienz: SITOP umfasst ein platzsparendes, wärmeoptimiertes Design, einen niedrigen Energieverbrauch und Datenerfassung für das Energiemanagement.
  • Einfache Integration: Ermöglichen Sie dank der SITOP-Bibliothek ein einfaches, schnelles Engineering, optimierte Überwachung und Diagnose sowie 24-V-Versorgungskonzepte, die in TIA Portal oder SIMATIC Step 7 integriert sind.
  • Hohe Zuverlässigkeit: SITOP ist mit Hilfe von unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen vor Stromausfällen geschützt.

Produkte erkunden

Mit SITOP erhalten Sie umfassenden Schutz, einschließlich fortschrittlicher Stromversorgungen für anspruchsvolle Anwendungen und Abdeckung für alle industriellen Anforderungen.

Leitfaden zur SITOP-Auswahl

Greifen Sie auf die interaktive einfache Auswahlhilfe zu, die Ihnen bei der Suche nach einem Netzteil aus unseren Hauptproduktlinien hilft.

Ein Standbild einer Herzanimation mit blauem Hintergrund.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie die Möglichkeiten